[NAAMS] Goupilles De Positionnement ARP Grande Tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associésPointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme ABalle[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés
Forme BDemi-balle[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés
Forme CSphère[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés


*Note 1: Les goupilles M2 sont trempées à cœur avec une tige étirée.
 

TypeTraitement de la surfaceMatériauDureté
ARPStandard NAAMSAucune-enduite
T -TiN
EN 1.6523 Equiv.58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
ARPLConfigurable AP -enduite
T -TiN
R -Rainbow DLC
M2ARPStandard NAAMSAucune-enduite
D -Rainbow DLC
EN 1.3343 Equiv.À travers durci
58 – 65HRC 
(avec tige étirée >35 HRC)
M2ARPLConfigurable AP -enduite
R -Rainbow DLC


Tolérance

DimensionTol.FinitionGéométrie
0,0±0,36,0μm[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00±0,033,0μm[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés
0,000±0,0151,6μm[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés0,03 T.I.R

 

Spécifications

Standard NAAMS

Numéro de la pièce
       
Type Diam. tête D Référence longueur de guidage A Peinture
ARP 25 4M  
ARP 25 6M T
M2ARP 25 6M  
M2ARP 25 8M D


Configurable NAAMS

Numéro de la pièce A
        
Type Peinture Forme de la pointe Référence D 
ARPL P A 25-A42
ARPL T B 25-A67
M2ARPL P A 25
-
A76
M2ARPL R B 25
-
A54


Standard NAAMS

TypeD Diam. tête Référence
(réelle)
A Longueur de guidagePeintureRayon BRayon C
15 mm20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm70 mm80 mm90 mm100 mm
ARP
M2ARP
(Trou - 0.15)
25 (24,72)1M2 M 3M4M5M6M7M8M9M0MAucune enduite
T- TiN
(non disponible sur les goupilles M2)
D - Rainbow DLC
(uniquement sur les goupilles M2)
 
2,050,0


Configurable NAAMS (configurable A)

TypePeintureForme de la pointeD Diam. tête
Référence (réelle)
A Longueur de guidage
(1 mm Inc.)
Rayon BRayon C
Pointe APointe BPointe C
ARPL
M2ARPL
(Trou - 0.15)
P- enduite
T- TiN
(non disponible sur les goupilles M2)
R - Rainbow DLC
 
A
B
C
25 (24,72)10 – 1002,050,025,0D/2

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ARP250M
ARP251M
ARP252M
ARP253M
ARP254M
ARP255M
ARP256M
ARP257M
ARP258M
ARP259M
ARPLPA25-A[10-100/1]
ARPLPB25-A[10-100/1]
ARPLPC25-A[10-100/1]
ARPLRA25-A[10-100/1]
ARPLRB25-A[10-100/1]
ARPLRC25-A[10-100/1]
M2ARP250M
M2ARP250MD
M2ARP251M
M2ARP251MD
M2ARP252M
M2ARP252MD
M2ARP253M
M2ARP253MD
M2ARP254M
M2ARP254MD
M2ARP255M
M2ARP255MD
M2ARP256M
M2ARP256MD
M2ARP257M
M2ARP257MD
M2ARP258M
M2ARP258MD
M2ARP259M
M2ARP259MD
M2ARPLPA25-A[10-100/1]
M2ARPLPB25-A[10-100/1]
M2ARPLPC25-A[10-100/1]
M2ARPLRA25-A[10-100/1]
M2ARPLRB25-A[10-100/1]
M2ARPLRC25-A[10-100/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Material Méthode de finition Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)
(mm)
Longueur A de pointe
(mm)
Traitement de surface Taille de la tête (réelle)
(mm)
Longueur du fil A
(mm)
Matériau

51.41 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni25 (24.72)100----

51.41 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni25 (24.72)15----

51.41 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni25 (24.72)20----

51.41 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni25 (24.72)30----

51.41 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni25 (24.72)40----

51.41 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni25 (24.72)50----

51.41 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni25 (24.72)60----

51.41 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni25 (24.72)70----

51.41 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni25 (24.72)80----

51.41 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni25 (24.72)90----

-

1 12 jours 10Pointe configurableNez en ogiveAcierNon fourni25 (24.72)10 ~ 100----

-

1 12 jours 10Pointe configurableDemi-nez en ogiveAcierNon fourni25 (24.72)10 ~ 100----

-

1 12 jours 10Pointe configurableRond RAcierNon fourni25 (24.72)10 ~ 100----

-

1 26 jours 10Pointe configurableNez en ogive---10 ~ 100Rainbow DLC25 (24,72)-EN 1.6523 Equiv.

-

1 26 jours 10Pointe configurableDemi-nez en ogive---10 ~ 100Rainbow DLC25 (24,72)-EN 1.6523 Equiv.

-

1 26 jours 10Pointe configurableRond R---10 ~ 100Rainbow DLC25 (24,72)-EN 1.6523 Equiv.

133.09 €

1 20 jours -StandardNez en ogive----Uni25 (24,72)100EN 1.3343 Equiv.

221.55 €

1 26 jours -StandardNez en ogive----Rainbow DLC25 (24,72)100EN 1.3343 Equiv.

133.09 €

1 20 jours -StandardNez en ogive----Uni25 (24,72)15EN 1.3343 Equiv.

221.55 €

1 26 jours -StandardNez en ogive----Rainbow DLC25 (24,72)15EN 1.3343 Equiv.

133.09 €

1 20 jours -StandardNez en ogive----Uni25 (24,72)20EN 1.3343 Equiv.

221.55 €

1 26 jours -StandardNez en ogive----Rainbow DLC25 (24,72)20EN 1.3343 Equiv.

133.09 €

1 20 jours -StandardNez en ogive----Uni25 (24,72)30EN 1.3343 Equiv.

221.55 €

1 26 jours -StandardNez en ogive----Rainbow DLC25 (24,72)30EN 1.3343 Equiv.

133.09 €

1 20 jours -StandardNez en ogive----Uni25 (24,72)40EN 1.3343 Equiv.

221.55 €

1 26 jours -StandardNez en ogive----Rainbow DLC25 (24,72)40EN 1.3343 Equiv.

133.09 €

1 20 jours -StandardNez en ogive----Uni25 (24,72)50EN 1.3343 Equiv.

221.55 €

1 26 jours -StandardNez en ogive----Rainbow DLC25 (24,72)50EN 1.3343 Equiv.

133.09 €

1 20 jours -StandardNez en ogive----Uni25 (24,72)60EN 1.3343 Equiv.

221.55 €

1 26 jours -StandardNez en ogive----Rainbow DLC25 (24,72)60EN 1.3343 Equiv.

133.09 €

1 20 jours -StandardNez en ogive----Uni25 (24,72)70EN 1.3343 Equiv.

221.55 €

1 26 jours -StandardNez en ogive----Rainbow DLC25 (24,72)70EN 1.3343 Equiv.

133.09 €

1 20 jours -StandardNez en ogive----Uni25 (24,72)80EN 1.3343 Equiv.

221.55 €

1 26 jours -StandardNez en ogive----Rainbow DLC25 (24,72)80EN 1.3343 Equiv.

133.09 €

1 20 jours -StandardNez en ogive----Uni25 (24,72)90EN 1.3343 Equiv.

221.55 €

1 26 jours -StandardNez en ogive----Rainbow DLC25 (24,72)90EN 1.3343 Equiv.

-

1 20 jours -Pointe configurableNez en ogive---10 ~ 100Uni25 (24,72)-EN 1.3343 Equiv.

-

1 20 jours -Pointe configurableDemi-nez en ogive---10 ~ 100Uni25 (24,72)-EN 1.3343 Equiv.

-

1 20 jours -Pointe configurableRond R---10 ~ 100Uni25 (24,72)-EN 1.3343 Equiv.

-

1 26 jours -Pointe configurableNez en ogive---10 ~ 100Rainbow DLC25 (24,72)-EN 1.3343 Equiv.

-

1 26 jours -Pointe configurableDemi-nez en ogive---10 ~ 100Rainbow DLC25 (24,72)-EN 1.3343 Equiv.

-

1 26 jours -Pointe configurableRond R---10 ~ 100Rainbow DLC25 (24,72)-EN 1.3343 Equiv.

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Shape Rond Shank Shape Montage à vis Type ARP
Hole/Slot Dimension Trou -0.28 Basic Shape Non épaulement

Produits complémentaires

Assistance technique