Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pointe de la tête
|
*Note 1: Les goupilles M2 sont trempées à cœur avec une tige étirée.
Type | Traitement de la surface | Matériau | Dureté | |
ARP | Standard NAAMS | Aucune-enduite T -TiN | EN 1.6523 Equiv. | Cementé 58 – 62HRC (Profondeur 0,5-0,7 après le meulage) |
ARPS | Configurable A | P -enduite T -TiN R -Rainbow DLC | ||
M2ARP | Standard NAAMS | Aucune-enduite D -Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | À travers durci 58 – 65HRC (avec tige étirée >35 HRC) |
M2ARPS | Configurable A | P -enduite R -Rainbow DLC |
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | |
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | 0,015 T.I.R pour date A & B | |
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm | 0,03 T.I.R |
Standard NAAMS
Numéro de la pièce | ||||||
Type | Diam. tête D | A longueur de guidage | Peinture | |||
ARP | 10 | 9M | ||||
ARP | 19 | 2M | T | |||
M2ARP | 06 | 4M | ||||
M2ARP | 08 | 6M | D |
Configurable NAAMS
Numéro de la pièce | A | |||||||
Type | Peinture | Forme de la pointe | Diam. tête D | |||||
ARPS | T | A | 16 | - | A69 | |||
ARPS | P | B | 06 | - | A59 | |||
M2ARPS | P | C | 16 | - | A65 | |||
M2ARPS | R | A | 08 | - | A30 |
Standard NAAMS
Type | D Diam. tête Référence (réelle) | A Longueur de guidage | Peinture | Rayon B | Rayon C | ||||||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | ||||||
ARP M2ARP (Trou - 0.28) | 06 (5,72) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | - | - | - | - | Aucune enduite T- TiN (non disponible sur les goupilles M2) D - Rainbow DLC (uniquement sur les goupilles M2) | 1,0 | 18,0 | |
08 (7,72) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | - | - | 1,0 | 24,0 | |||
10 (9,72) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 30,0 | |||
12 (11,72) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 36,0 | |||
13 (12,72) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 39,0 | |||
16 (15.72) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 48,0 | |||
19 (18,72) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 38,0 |
Configurable NAAMS (configurable A)
Type | Peinture | Forme de la pointe | D Diam. tête Référence (réelle) | A Longueur de guidage (1 mm Inc.) | Rayon B | Rayon C | |||
Pointe A | Pointe B | Pointe C | |||||||
ARPS M2ARPS (Trou - 0.28) | P- enduite T- TiN (non disponible sur les goupilles M2) R - Rainbow DLC | A B C | 06 (5,72) | 10 – 60 | 1,0 | 18,0 | 9,0 | D/2 | |
08 (7,72) | 10 – 80 | 24,0 | 12,0 | D/2 | |||||
10 (9,72) | 10 – 100 | 2,0 | 30,0 | 15,0 | D/2 | ||||
12 (11,72) | 36,0 | 18,0 | D/2 | ||||||
13 (12,72) | 39,0 | 19,5 | D/2 | ||||||
16 (15.72) | 48,0 | 24,0 | D/2 | ||||||
19 (18,72) | 38,0 | 19,0 | D/2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head Configurable | Tip Shape | Material | Méthode de finition | Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel) (mm) | Longueur A de pointe (mm) | Traitement de surface | Taille de la tête (réelle) (mm) | Longueur du fil A (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 6 (5.72) | 15 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 6 (5.72) | 20 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 6 (5.72) | 30 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 6 (5.72) | 40 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 6 (5.72) | 50 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 6 (5.72) | 60 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 8 (7.72) | 15 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 8 (7.72) | 20 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 8 (7.72) | 30 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 8 (7.72) | 40 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 8 (7.72) | 50 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 8 (7.72) | 60 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 8 (7.72) | 70 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 8 (7.72) | 80 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 10 (9.72) | 100 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 10 (9.72) | 15 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 10 (9.72) | 20 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 10 (9.72) | 30 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 10 (9.72) | 40 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 10 (9.72) | 50 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 10 (9.72) | 60 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 10 (9.72) | 70 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 10 (9.72) | 80 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 10 (9.72) | 90 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 12 (11.72) | 100 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 12 (11.72) | 15 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 12 (11.72) | 20 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 12 (11.72) | 30 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 12 (11.72) | 40 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 12 (11.72) | 50 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 12 (11.72) | 60 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 12 (11.72) | 70 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 12 (11.72) | 80 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 12 (11.72) | 90 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 13 (12.72) | 100 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 13 (12.72) | 15 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 13 (12.72) | 20 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 13 (12.72) | 30 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 13 (12.72) | 40 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 13 (12.72) | 50 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 13 (12.72) | 60 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 13 (12.72) | 70 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 13 (12.72) | 80 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 13 (12.72) | 90 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 16 (15.72) | 100 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 16 (15.72) | 15 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 16 (15.72) | 20 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 16 (15.72) | 30 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 16 (15.72) | 40 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 16 (15.72) | 50 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 16 (15.72) | 60 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 16 (15.72) | 70 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 16 (15.72) | 80 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 16 (15.72) | 90 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 19 (18.72) | 100 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 19 (18.72) | 15 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 19 (18.72) | 20 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 19 (18.72) | 30 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 19 (18.72) | 40 | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 19 (18.72) | 50 | - | - | - | - |
Loading...
Marquage P/N
Head Shape | Rond | Shank Shape | Montage à vis | Type | ARP |
---|---|---|---|---|---|
Hole/Slot Dimension | Trou -0.28 | Basic Shape | À épaulement |
Configurer
Propriétés de base
Head Configurable
Tip Shape
Material
Méthode de finition
Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)(mm)
Longueur A de pointe(mm)
Traitement de surface
Taille de la tête (réelle)(mm)
Longueur du fil A(mm)
Matériau
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles