[NAAMS] Goupilles De Positionnement A&D Configurable Grande Tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Large Head:Affichage d'image associésPointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme ABalle[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Large Head:Affichage d'image associés
Forme BDemi-balle[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Large Head:Affichage d'image associés
Forme CSphère[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Large Head:Affichage d'image associés


Note 1: Des vibrations peuvent survenir lorsque les goupilles sont utilisées sur une surface plane.
Note 2: Les goupilles M2 sont trempées à cœur avec une tige étirée.
 

TypeTraitement de la surfaceForme têteMatériauDureté
APFLP -enduite
T -TiN
R -Rainbow DLC
RondEN 1.6523 Equiv.Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
APFLDLosange
M2APFLP -enduite
R -Rainbow DLC
RondEN 1.3343 Equiv.À travers durci
58 – 65HRC 
(avec tige étirée >35 HRC)
M2APFLDLosange


Tolérance

DimensionTol.FinitionGéométrie
0,0±0,36,0μm[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Large Head:Affichage d'image associés0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00±0,033,0μm[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Large Head:Affichage d'image associés
0,000±0,0151,6μm[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Large Head:Affichage d'image associés0,03 T.I.R

 

Spécifications

Configurable NAAMS

Numéro de la pièce AModification (KE)
          
Type Peinture Type de tige Forme de la pointe Référence D 
APFL T B A-D19,05-A42 
APFLD P T C-D37,15-A42 
M2APFL R B A
-
D39,16
- 
A38- KE
M2APFLD P B C
-
D20,22
- 
A52,1 


NAAMS configurable (A&D Configurable)

TypePeintureType de tigeForme de la pointeØD (0,01mm Inc.)A Longueur de guidage
(0,1 mm Inc.)
WRayon BRayon C
Diam.Tol. h6
APFL Rond
APFLD Losange
M2APFL Rond
M2APFLD Losange
P -enduite
T -TiN
(non disponible sur les goupilles M2)
R - Rainbow DLC
 
B -vis mont
T -jeu vis
A

B

C
19.00 – 30,00+0,000 -0,01310,0 – 100,08,02,0A
C=Dx3.0 (Ø≤16)
C=Dx2.0 (Ø>16)
B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
C=Dx1.0 (Ø>16)
C
C=Dx0,5
30,01 – 40,00+0,000 -0,0168,0-9,0

Si D≤20, il n'y a aucun plat

 

Modifications

CodeKE[NAAMS] Goupille de positionnement A&D Grande tête configurable : Image associée
DescriptionAjouter le 2e plat à l’épaule
Spéc.10 mm
+0,00 / -0,03

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
APFLDPBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDPBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDPBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDPTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDPTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDPTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDRBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDRBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDRBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDRTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDRTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDRTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLPBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLPBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLPBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLPTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLPTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLPTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLRBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLRBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLRBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLRTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLRTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLRTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLDPBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLDPBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLDPBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLDPTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLDPTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLDPTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLDRBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLDRBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLDRBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLDRTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLDRTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLDRTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLPBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLPBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLPBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLPTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLPTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLPTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLRBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLRBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLRBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLRTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLRTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFLRTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead Shape Shank Shape Tip Shape Material Méthode de finition Longueur A de pointe
(mm)
Traitement de surface Matériau D
(mm)
1 12 jours 10Carré (trou rond)Montage à visNez en ogiveAcierNon fourni10 ~ 100--19 ~ 50
1 12 jours 10Carré (trou rond)Montage à visDemi-nez en ogiveAcierNon fourni10 ~ 100--19 ~ 50
1 12 jours 10Carré (trou rond)Montage à visRond RAcierNon fourni10 ~ 100--19 ~ 50
1 12 jours 10Carré (trou rond)Montage à vis de réglageNez en ogiveAcierNon fourni10 ~ 100--19 ~ 50
1 12 jours 10Carré (trou rond)Montage à vis de réglageDemi-nez en ogiveAcierNon fourni10 ~ 100--19 ~ 50
1 12 jours 10Carré (trou rond)Montage à vis de réglageRond RAcierNon fourni10 ~ 100--19 ~ 50
1 26 jours 10Diamant (trou rond)Montage à visNez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours 10Diamant (trou rond)Montage à visDemi-nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours 10Diamant (trou rond)Montage à visRond R--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours 10Diamant (trou rond)Montage à vis de réglageNez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours 10Diamant (trou rond)Montage à vis de réglageDemi-nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours 10Diamant (trou rond)Montage à vis de réglageRond R--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 12 jours 10RondMontage à visNez en ogiveAcierNon fourni10 ~ 100--19 ~ 50
1 12 jours 10RondMontage à visDemi-nez en ogiveAcierNon fourni10 ~ 100--19 ~ 50
1 12 jours 10RondMontage à visRond RAcierNon fourni10 ~ 100--19 ~ 50
1 12 jours 10RondMontage à vis de réglageNez en ogiveAcierNon fourni10 ~ 100--19 ~ 50
1 12 jours 10RondMontage à vis de réglageDemi-nez en ogiveAcierNon fourni10 ~ 100--19 ~ 50
1 12 jours 10RondMontage à vis de réglageRond RAcierNon fourni10 ~ 100--19 ~ 50
1 26 jours 10RondMontage à visNez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours 10RondMontage à visDemi-nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours 10RondMontage à visRond R--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours 10RondMontage à vis de réglageNez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours 10RondMontage à vis de réglageDemi-nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours 10RondMontage à vis de réglageRond R--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 20 jours -Diamant (trou rond)Montage à visNez en ogive--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 20 jours -Diamant (trou rond)Montage à visDemi-nez en ogive--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 20 jours -Diamant (trou rond)Montage à visRond R--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 20 jours -Diamant (trou rond)Montage à vis de réglageNez en ogive--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 20 jours -Diamant (trou rond)Montage à vis de réglageDemi-nez en ogive--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 20 jours -Diamant (trou rond)Montage à vis de réglageRond R--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours -Diamant (trou rond)Montage à visNez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours -Diamant (trou rond)Montage à visDemi-nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours -Diamant (trou rond)Montage à visRond R--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours -Diamant (trou rond)Montage à vis de réglageNez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours -Diamant (trou rond)Montage à vis de réglageDemi-nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours -Diamant (trou rond)Montage à vis de réglageRond R--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 20 jours -RondMontage à visNez en ogive--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 20 jours -RondMontage à visDemi-nez en ogive--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 20 jours -RondMontage à visRond R--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 20 jours -RondMontage à vis de réglageNez en ogive--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 20 jours -RondMontage à vis de réglageDemi-nez en ogive--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 20 jours -RondMontage à vis de réglageRond R--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours -RondMontage à visNez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours -RondMontage à visDemi-nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours -RondMontage à visRond R--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours -RondMontage à vis de réglageNez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours -RondMontage à vis de réglageDemi-nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 jours -RondMontage à vis de réglageRond R--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.19 ~ 50

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Large Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Configurable Pointe et tête configurable Basic Shape Non épaulement

Produits complémentaires

Assistance technique