Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pointe de la tête
|
*Note 1: Les goupilles M2 sont trempées à cœur avec une tige étirée.
Type | Traitement de la surface | Matériau | Dureté |
APFEL | P -enduite T -TiN R -Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | Cementé 58 – 62HRC (Profondeur 0,5-0,7 après le meulage) |
M2APFEL | P -enduite R -Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | À travers durci 58 – 65HRC (avec tige étirée >35 HRC) |
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | |
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | 0,015 T.I.R pour date A & B | |
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm | 0,03 T.I.R |
Configurable NAAMS
Numéro de la pièce | A | KE | |||||||||
Type | Peinture | Style pointe | E plat | F plat | |||||||
APFEL | T | B | E19.05 | - | F19.05 | - | A12 | ||||
APFEL | P | B | E21.58 | - | F20.08 | - | A95 | ||||
M2APFEL | R | B | E19.06 | - | F19.05 | - | A42 | - KE | |||
M2APFEL | P | C | E21.58 | - | F20.08 | - | A63 |
NAAMS configurable (A&E Configurable)
Type | Peinture | Forme de la pointe | E enduite (0,01mm Inc.) | F enduite (0,01mm Inc.) | A Longueur de guidage (1 mm Inc.) | D Diamètre | Rayon B | Rayon C |
APFEL M2APFEL | P -enduite T -TiN (non disponible sur les goupilles M2) R - Rainbow DLC | A B C | 19.00 – 25.00 | 19.00 – 25.00 | 15 – 100 | D= E/F+0,40 | 2,0 | A C=Dx3.0 (Ø≤16) C=Dx2.0 (Ø>16) |
B C=Dx1.5 (Ø≤16) C=Dx1.0 (Ø>16) | ||||||||
C C=Dx0,5 |
Remarque : Le diamètre D est calculé pour la taille E ou F plat (le plus grand étant retenu).
Si D≤20, il n'y a aucun plat.
Code | KE | |
Description | Ajouter le 2e plat à l’épaule | |
Spéc. | 10 mm +0,00 / -0,03 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip Shape | Material | Méthode de finition | Longueur A de pointe (mm) | Traitement de surface | Matériau | E enduite (mm) | F enduite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 15 ~ 100 | - | - | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | ||
1 | 12 jours | 10 | Demi-nez en ogive | Acier | Non fourni | 15 ~ 100 | - | - | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rond R | Acier | Non fourni | 15 ~ 100 | - | - | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | ||
1 | 26 jours | 10 | Nez en ogive | - | - | 15 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | ||
1 | 26 jours | 10 | Demi-nez en ogive | - | - | 15 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | ||
1 | 26 jours | 10 | Rond R | - | - | 15 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | ||
1 | 20 jours | - | Nez en ogive | - | - | 15 ~ 100 | Uni | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | ||
1 | 20 jours | - | Demi-nez en ogive | - | - | 15 ~ 100 | Uni | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | ||
1 | 20 jours | - | Rond R | - | - | 15 ~ 100 | Uni | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | ||
1 | 26 jours | - | Nez en ogive | - | - | 15 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | ||
1 | 26 jours | - | Demi-nez en ogive | - | - | 15 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 | ||
1 | 26 jours | - | Rond R | - | - | 15 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 |
Loading...
Marquage P/N
Head Shape | 4 plats (trou carré) | Shank Shape | Montage à vis | Head Configurable | Pointe et tête configurable |
---|---|---|---|---|---|
Basic Shape | Non épaulement |
Configurer
Propriétés de base
Tip Shape
Material
Méthode de finition
Longueur A de pointe(mm)
Traitement de surface
Matériau
E enduite(mm)
F enduite(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles