Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
*Le rayon C est calculé basé sur P ou W (la valeur applicable est la valeur la plus grande) **Si P/W≤ il n'y a aucune enduite (basé sur la valeur applicable la plus grande). Vérifier modèle CAD pour plus de détails.
|
Pointe de la tête
|
Type | Traitement de la surface | Matériau | Dureté |
APFSL | P -enduite T -TiN |
1.6523 équiv. | Cementé 58 – 62HRC (Profondeur 0,5-0,7 après le meulage) |
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | |
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | 0,015 T.I.R pour date A & B |
|
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm | 0,03 T.I.R |
Configurable NAAMS
Numéro de la pièce | A | |||||||||
Type | Peinture | Forme de la pointe | P | W | ||||||
APFSL | T | C | - | P19.56 | - | W22.55 | - | A72 | ||
APFSL | P | A | - | P35.07 | - | W39.98 | - | A25 |
Configurable NAAMS (configurable P,W,A)
Type | Peinture | Forme de la pointe | P (0,01mm Inc.) |
W (0,01mm Inc.) |
A (1 mm Inc.) |
Rayon B | Rayon C |
APFSL | P- enduite T- TiN |
A B C |
19,00 | 12.00 – 40,00 |
10 – 100 | 2,0 | A C=P/Wx3.0 (Ø≤16) C=P/Wx2.0 (Ø>16) B C=P/Wx1.5 (Ø≤16) C=P/Wx1.0 (Ø>16) C C=P/Wx0,5 |
Si P ou W((la valeur applicable est la valeur la plus grande))≤20 il n'y a aucune enduite
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip Shape | Longueur A de pointe (mm) | P (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | Nez en ogive | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | Nez en ogive | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | Demi-nez en ogive | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | Demi-nez en ogive | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rond R | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rond R | 10 ~ 100 | 19 ~ 50 | 12 ~ 50 |
Loading...
Marquage P/N
Head Shape | Diamant (2 Diamétres) | Shank Shape | Montage à vis | Head Configurable | Pointe et tête configurable |
---|---|---|---|---|---|
Basic Shape | Non épaulement | Material | Acier | Méthode de finition | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Tip Shape
Longueur A de pointe(mm)
P(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles