[NAAMS] Goupilles De Positionnement Configurable Diamant Petit Tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Affichage d'image associésPointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme ABalle[NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Affichage d'image associés
Forme BDemi-balle[NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Affichage d'image associés
Forme CSphère[NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Affichage d'image associés


Note 1 : Les dimensions P/W sont usinées uniquement sur 50 mm à partir de la pointe de la tête.
Note 2: Les goupilles M2 sont trempées à cœur avec une tige étirée.
Le rayon C est calculé sur la base de P ou W (lequel est le plus grand).
D=P/W (lequel est le plus grand).
 

TypeTraitement de la surfaceMatériauDureté
APFSSP -enduite
T -TiN
R -Rainbow DLC
 
EN 1.6523 Equiv.Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
M2APFSSP -enduite
R -Rainbow DLC
EN 1.3343 Equiv.À travers durci
58 – 65HRC 
(avec tige étirée >35 HRC)


Tolérance

DimensionTol.FinitionGéométrie
0,0±0,36,0μm[NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Affichage d'image associés0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00±0,033,0μm[NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Affichage d'image associés
0,000±0,0151,6μm[NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Affichage d'image associés0,03 T.I.R

 

Spécifications

Configurable NAAMS

Numéro de la pièce AKE
          
Type Peinture Forme de la pointe P W 
APFSS T C-P6.05-W16.75-A25 
APFSS P A-P12.22-W8.40-A95 
M2APFSS R B-P8.02-W8.56-A56 
M2APFSS P C-P18.42-W18.21-A86- KE


Configurable NAAMS (configurable P,W,A)

TypePeintureForme de la pointeP
(0,01mm Inc.)
W
(0,01mm Inc.)
A
(1 mm Inc.)
Rayon BRayon C
APFSS
M2APFSS
P- enduite
T- TiN
(non disponible sur les goupilles M2)
R - Rainbow DLC

 
A

B

C
6.00 – 6.996.00 – 19.0010 – 602,0A
C=P/Wx3.0 (Ø≤16)
C=P/Wx2.0 (Ø>16)
B
C=P/Wx1.5 (Ø≤16)
C=P/Wx1.0 (Ø>16)
C
C=P/Wx0,5
7.00 – 7.9910 – 70
8.00 – 8.9910 – 80
9.00 – 9.9910 – 90
10,00 – 19.0010 – 100

Modifications

CodeKE[NAAMS] Goupille de positionnement deux diamètres petite tête : Image associée
DescriptionAjouter le 2e plat à l’épaule
Spéc.10 mm
+0,00 / -0,03

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
APFSSPA-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSSPA-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/1]
APFSSPB-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSSPB-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/1]
APFSSPC-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSSPC-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/1]
APFSSRA-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSSRA-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/1]
APFSSRB-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSSRB-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/1]
APFSSRC-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSSRC-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/1]
M2APFSSPA-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFSSPA-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/1]
M2APFSSPB-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFSSPB-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/1]
M2APFSSPC-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFSSPC-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/1]
M2APFSSRA-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFSSRA-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/1]
M2APFSSRB-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFSSRB-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/1]
M2APFSSRC-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APFSSRC-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTip Shape Material Méthode de finition Longueur A de pointe
(mm)
Traitement de surface Matériau P
(mm)
W
(mm)
1 12 jours 10Nez en ogiveAcierNon fourni10 ~ 100--5 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10Nez en ogiveAcierNon fourni10 ~ 100--5 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10Demi-nez en ogiveAcierNon fourni10 ~ 100--5 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10Demi-nez en ogiveAcierNon fourni10 ~ 100--5 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10Rond RAcierNon fourni10 ~ 100--5 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10Rond RAcierNon fourni10 ~ 100--5 ~ 205 ~ 20
1 26 jours 10Nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.6 ~ 206 ~ 20
1 26 jours 10Nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.6 ~ 206 ~ 20
1 26 jours 10Demi-nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.6 ~ 206 ~ 20
1 26 jours 10Demi-nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.6 ~ 206 ~ 20
1 26 jours 10Rond R--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.6 ~ 206 ~ 20
1 26 jours 10Rond R--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.6523 Equiv.6 ~ 206 ~ 20
1 12 jours -Nez en ogive--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.5 ~ 205 ~ 20
1 12 jours -Nez en ogive--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.5 ~ 205 ~ 20
1 12 jours -Demi-nez en ogive--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.5 ~ 205 ~ 20
1 12 jours -Demi-nez en ogive--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.5 ~ 205 ~ 20
1 12 jours -Rond R--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.5 ~ 205 ~ 20
1 12 jours -Rond R--10 ~ 100UniEN 1.3343 Equiv.5 ~ 205 ~ 20
1 26 jours -Nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.6 ~ 206 ~ 20
1 26 jours -Nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.6 ~ 206 ~ 20
1 26 jours -Demi-nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.6 ~ 206 ~ 20
1 26 jours -Demi-nez en ogive--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.6 ~ 206 ~ 20
1 26 jours -Rond R--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.6 ~ 206 ~ 20
1 26 jours -Rond R--10 ~ 100Rainbow DLCEN 1.3343 Equiv.6 ~ 206 ~ 20

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Shape Diamant (2 Diamétres) Shank Shape Montage à vis Head Configurable Pointe et tête configurable
Basic Shape À épaulement

Produits complémentaires

Assistance technique