Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pointe de la tête
|
Type | Traitement de la surface | Matériau | Dureté | |
APQ | Standard NAAMS | Aucune-enduite T -TiN |
1.6523 équiv. | Cementé 58 – 62HRC (Profondeur 0,5-0,7 après le meulage) |
APQRL | Configurable A | P -enduite T -TiN |
||
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | |
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | 0,015 T.I.R pour date A & B |
|
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm | 0,03 T.I.R |
Standard NAAMS
Numéro de la pièce | ||||||
Type | D tête | Référence longueur de guidage A | Rétractable | |||
APQ | 18 | 4 | R |
Configurable NAAMS
Numéro de la pièce | A | |||||||
Type | Peinture | Forme de la pointe | D tête | |||||
APQRL | T | A | 19 | - | A42 |
Goupilles standard NAAMS (conception standard)
Type | D tête référence |
A Longueur de guidage | Rétractable | enduite (Optionnel) |
Rayon B | Rayon C | |||||||
10 mm |
15 mm |
25 mm |
25 mm |
45 mm |
55 mm |
65 mm |
75 mm |
||||||
APQ (trou h6) | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R- Rétractable | Aucune enduite T- TiN |
2,0 | 48,0 |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 38,0 | |||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 38,0 | |||
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 50,0 | |||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 50,0 | |||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 50,0 | |||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 50,0 |
Configurable NAAMS (configurable A)
Type | Peinture | Forme de la pointe | D tête référence |
A Longueur de guidage (1 mm Inc.) |
Rayon B | Rayon C | ||
Pointe A | Pointe B | Pointe C | ||||||
APQRL (trou-h6) | P-enduite T- TiN |
A B C |
16 | 5 – 100 | 2,0 | 48,0 | 24,0 | D/2 |
18 | 38,0 | 19,0 | D/2 | |||||
20 | 38,0 | 19,0 | D/2 | |||||
25 | 50,0 | 25,0 | D/2 | |||||
30 | 50,0 | 25,0 | D/2 | |||||
35 | 50,0 | 25,0 | D/2 | |||||
40 | 50,0 | 25,0 | D/2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head Configurable | Tip Shape | Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel) (mm) | Longueur A de pointe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 | 10 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 | 15 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 | 25 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 | 35 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 | 45 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 | 55 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 | 65 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 | 75 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 18 | 10 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 18 | 15 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 18 | 25 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 18 | 35 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 18 | 45 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 18 | 55 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 18 | 65 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 18 | 75 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 20 | 10 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 20 | 15 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 20 | 25 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 20 | 35 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 20 | 45 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 20 | 55 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 20 | 65 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 20 | 75 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 25 | 10 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 25 | 15 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 25 | 25 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 25 | 35 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 25 | 45 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 25 | 55 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 25 | 65 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 25 | 75 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 30 | 10 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 30 | 15 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 30 | 25 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 30 | 35 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 30 | 45 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 30 | 55 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 30 | 65 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 30 | 75 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 35 | 10 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 35 | 15 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 35 | 25 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 35 | 35 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 35 | 45 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 35 | 55 | |
91.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 35 | 65 | |
96.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 35 | 75 | |
96.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 40 | 10 | |
96.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 40 | 15 | |
96.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 40 | 25 | |
96.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 40 | 35 | |
96.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 40 | 45 | |
96.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 40 | 55 | |
96.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 40 | 65 | |
96.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 40 | 75 | |
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | 16 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | 18 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | 20 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | 25 | 5 ~ 100 |
Loading...
Marquage P/N
Head Shape | Rond | Shank Shape | Montage cylinder | Type | APQ |
---|---|---|---|---|---|
Hole/Slot Dimension | Trou -h6 | Basic Shape | Non épaulement | Material | Acier |
Méthode de finition | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Head Configurable
Tip Shape
Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)(mm)
Longueur A de pointe(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles