[NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant APQ Petit Tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Retractable Locating Pin APQ Small Head:Affichage d'image associésPointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme ABalle[NAAMS] Retractable Locating Pin APQ Small Head:Affichage d'image associés
Forme BDemi-balle[NAAMS] Retractable Locating Pin APQ Small Head:Affichage d'image associés
Forme CSphère[NAAMS] Retractable Locating Pin APQ Small Head:Affichage d'image associés


[NAAMS] Retractable Locating Pin APQ Small Head:Affichage d'image associés

 

TypeTraitement de la surfaceMatériauDureté
APQStandard NAAMSAucune-enduite
T -TiN
1.6523 équiv.Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
APQRSConfigurable AP -enduite
T -TiN


Tolérance

DimensionTol.FinitionGéométrie
0,0±0,36,0μm[NAAMS] Retractable Locating Pin APQ Small Head:Affichage d'image associés0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00±0,033,0μm[NAAMS] Retractable Locating Pin APQ Small Head:Affichage d'image associés
0,000±0,0151,6μm[NAAMS] Retractable Locating Pin APQ Small Head:Affichage d'image associés0,03 T.I.R

 

Spécifications

Standard NAAMS

Numéro de la pièce
             
Type   D référence tête   Référence longueur de guidage A   Rétractable
APQ   08   4   R


Configurable NAAMS

Numéro de la pièce
                 
Type   Peinture   Forme de la pointe   D référence tête   A
APQRS   T   A   08 - A42


Standard NAAMS

Type D tête
référence
A Longueur de guidage Rétractable enduite
(Optionnel)
Rayon B Rayon C
10
mm
15
mm
25
mm
35
mm
45
mm
55
mm
65
mm
75
mm
APQ (trou h6) 08 1 2 3 4 5 6 7 8 R- Rétractable Aucune enduite
T- TiN
1,0 24,0
10 1 2 3 4 5 6 7 8 2,0 30,0
13 1 2 3 4 5 6 7 8 2,0 39,0


Configurable NAAMS (configurable A)

Type Peinture Forme de la pointe D tête
référence
A Longueur de guidage
(1 mm Inc.)
Rayon B Rayon C
Pointe A Pointe B Pointe C
APQRS (trou-h6) P-enduite
T- TiN
A
B
C
08 5 – 100 2,0 24,0 12,0 D/2
10 30,0 15,0 D/2
13 39,0 19,5 D/2

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
APQ081R
APQ082R
APQ083R
APQ084R
APQ085R
APQ086R
APQ087R
APQ088R
APQ101R
APQ102R
APQ103R
APQ104R
APQ105R
APQ106R
APQ107R
APQ108R
APQ131R
APQ132R
APQ133R
APQ134R
APQ135R
APQ136R
APQ137R
APQ138R
APQRSPA8-A[5-100/1]
APQRSPA10-A[5-100/1]
APQRSPA13-A[5-100/1]
APQRSPB8-A[5-100/1]
APQRSPB10-A[5-100/1]
APQRSPB13-A[5-100/1]
APQRSPC8-A[5-100/1]
APQRSPC10-A[5-100/1]
APQRSPC13-A[5-100/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)
(mm)
Longueur A de pointe
(mm)

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive810

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive815

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive825

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive835

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive845

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive855

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive865

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive875

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1010

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1015

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1025

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1035

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1045

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1055

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1065

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1075

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1310

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1315

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1325

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1335

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1345

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1355

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1365

66.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive1375

-

1 12 jours 10Pointe configurableNez en ogive85 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableNez en ogive105 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableNez en ogive135 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableDemi-nez en ogive85 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableDemi-nez en ogive105 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableDemi-nez en ogive135 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableRond R85 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableRond R105 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableRond R135 ~ 100

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Retractable Locating Pin APQ Small Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Shape Rond Shank Shape Montage cylinder Type APQ
Hole/Slot Dimension Trou -h6 Basic Shape Non épaulement Material Acier
Méthode de finition Non fourni

Assistance technique