[NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant APS Grande Tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Affichage d'image associés

 

Pointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme ABalle[NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Affichage d'image associés
Forme BDemi-balle[NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Affichage d'image associés
Forme CSphère[NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Affichage d'image associés
 

[NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Affichage d'image associés

 

TypeTraitement de la surfaceMatériauDureté
APSStandard NAAMSAucune -enduite
T -TiN
TC -TiCN
1.6523 équiv.Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
APSRLConfigurable AP -enduite
T -TiN
TC -TiCN


Tolérance

DimensionTol.FinitionGéométrie
0,0±0,36,0μm[NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Affichage d'image associés0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00±0,033,0μm[NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Affichage d'image associés
0,000±0,0151,6μm[NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Affichage d'image associés0,03 T.I.R

 

Spécifications

Standard NAAMS

Numéro de la pièce
                 
Type   D tête dia référence (réelle)   Référence longueur de guidage A   Rétractable   Peinture
APS   19   4   R    
APS   19   4   R   T


Configurable NAAMS

Numéro de la pièce
                 
Type   Peinture   Forme de la pointe   Diam. tête D Référence   A Longueur de guidage (1 mm Inc.)
APSRL   T   A   19 - A42


Goupilles standard NAAMS (conception tRayonitionnelle)

Type D tête
référence
A Longueur de guidage Rétractable enduite
(Optionnel)
Rayon B Rayon C
15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
APS (trou -0,15) 19 (18,85) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R- Rétractable Aucune enduite
T- TiN
2,0 38,0
25 (24,85) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2,0 50,0


Configurable NAAMS (configurable A)

Type Peinture Forme de la pointe D référence tête (réelle) A Longueur de guidage
(1 mm Inc.)
Rayon B Rayon C
Pointe A Pointe B Pointe C
APSRL (trou-0,15) P-enduite
T- TiN
A
B
C
19 (18,85) 5 – 100 2,0 38,0 19,0 D/2
25 (24,85) 50,0 25,0 D/2

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
APS190R
APS191R
APS192R
APS193R
APS194R
APS195R
APS196R
APS197R
APS198R
APS199R
APS250R
APS251R
APS252R
APS253R
APS254R
APS255R
APS256R
APS257R
APS258R
APS259R
APSRLPA19-A[5-100/1]
APSRLPA25-A[5-100/1]
APSRLPB19-A[5-100/1]
APSRLPB25-A[5-100/1]
APSRLPC19-A[5-100/1]
APSRLPC25-A[5-100/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)
(mm)
Longueur A de pointe
(mm)

54.72 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.85)95

54.72 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.85)10

54.72 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.85)15

54.72 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.85)25

54.72 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.85)35

54.72 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.85)45

54.72 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.85)55

54.72 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.85)65

54.72 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.85)75

54.72 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.85)85

60.51 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.85)95

60.51 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.85)10

60.51 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.85)15

60.51 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.85)25

60.51 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.85)35

60.51 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.85)45

60.51 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.85)55

60.51 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.85)65

60.51 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.85)75

60.51 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.85)85

-

1 12 jours 10Pointe configurableNez en ogive19 (18.85)5 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableNez en ogive25 (24.85)5 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableDemi-nez en ogive19 (18.85)5 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableDemi-nez en ogive25 (24.85)5 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableRond R19 (18.85)5 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableRond R25 (24.85)5 ~ 100

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Shape Rond Shank Shape Montage cylinder Type APS
Hole/Slot Dimension Trou -0.15 Basic Shape Non épaulement Material Acier
Méthode de finition Non fourni

Assistance technique