Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pointe de la tête
|
Type | Traitement de la surface | Matériau | Dureté | |
APS | Standard NAAMS | Aucune-enduite T -TiN | 1.6523 équiv. | Cementé 58 – 62HRC (Profondeur 0,5-0,7 après le meulage) |
APSRS | Configurable A | P -enduite T -TiN | ||
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | |
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | 0,015 T.I.R pour date A & B | |
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm | 0,03 T.I.R |
Standard NAAMS
Numéro de la pièce | ||||||||
Type | Diam. tête D Référence | Référence longueur de guidage A | Rétractable | Peinture | ||||
APS | 08 | 4 | R | |||||
APS | 13 | 0 | R | T |
Configurable NAAMS
Numéro de la pièce | ||||||||
Type | Peinture | Forme de la pointe | Diam. tête D Référence | A | ||||
APSRS | P | B | 08 | - | A35 |
Goupilles standard NAAMS (conception tRayonitionnelle)
Type | D Diam. tête Référence (réelle) |
A Longueur de guidage | Rétractable | enduite (Optionnel) |
Rayon B | Rayon C | |||||||||
10 mm |
15 mm |
25 mm |
35 mm |
45 mm |
55 mm |
65 mm |
75 mm |
85 mm |
95 mm |
||||||
APS (trou -0,15) | 06 (5,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | R- Rétractable | Aucune enduite T- TiN |
1,0 | 18,0 |
08 (7,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | 1,0 | 24,0 | |||
10 (9,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2,0 | 30,0 | |||
13 (12,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2,0 | 39,0 | |||
16 (15,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2,0 | 48,0 |
Configurable NAAMS (configurable A)
Type | Peinture | Forme de la pointe | D Diam. tête Référence (réelle) |
A Longueur de guidage (1 mm Inc.) |
Rayon B | Rayon C | ||
Pointe A | Pointe B | Pointe C | ||||||
APSRS (trou-0,15) |
P -enduite T- TiN |
A B C |
06 (5,85) | 5 – 55 | 1,0 | 18,0 | 9,0 | D/2 |
08 (7,85) | 5 – 75 | 24,0 | 12,0 | D/2 | ||||
10 (9,85) | 5 – 100 | 2,0 | 30,0 | 15,0 | D/2 | |||
13 (12,85) | 39,0 | 19,5 | D/2 | |||||
16 (15,85) | 48,0 | 24,0 | D/2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head Configurable | Tip Shape | Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel) (mm) | Longueur A de pointe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 6 (5.85) | 10 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 6 (5.85) | 15 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 6 (5.85) | 25 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 6 (5.85) | 35 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 6 (5.85) | 45 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 6 (5.85) | 55 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 10 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 15 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 25 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 35 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 15 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 55 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 65 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 75 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 95 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 10 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 15 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 25 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 35 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 45 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 55 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 65 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 75 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 85 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 95 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 10 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 15 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 25 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 35 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 45 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 55 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 65 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 75 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 85 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 95 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 10 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 15 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 25 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 35 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 45 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 55 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 65 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 75 | |
54.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 85 | |
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | 6 (5.85) | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | 8 (7.85) | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | 10 (9.85) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | 13 (12.85) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | 16 (15.85) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | 6 (5.85) | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | 8 (7.85) | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | 10 (9.85) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | 13 (12.85) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | 16 (15.85) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | 6 (5.85) | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | 8 (7.85) | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | 10 (9.85) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | 13 (12.85) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | 16 (15.85) | 5 ~ 100 |
Loading...
Marquage P/N
Head Shape | Rond | Shank Shape | Montage cylinder | Type | APS |
---|---|---|---|---|---|
Hole/Slot Dimension | Trou -0.15 | Basic Shape | Non épaulement | Material | Acier |
Méthode de finition | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Head Configurable
Tip Shape
Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)(mm)
Longueur A de pointe(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles