[NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant ARE Grande Tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Affichage d'image associés Pointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme A Balle [NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Affichage d'image associés
Forme B Demi-balle [NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Affichage d'image associés
Forme C Sphère [NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Affichage d'image associés


[NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Affichage d'image associés

 

Type Rétractable Traitement de la surface Matériau Dureté
ARE Standard NAAMS R -trou frontal
S -trou latéral
Aucune-enduite
T -TiN
1.6523 équiv. Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
ARERL Configurable A Trou frontal P -enduite
T -TiN
ARESL Trou latéral


Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Affichage d'image associés 0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Affichage d'image associés 0,03 T.I.R

Spécifications

Standard NAAMS

Numéro de la pièce
                 
Type   Légende E plat   Référence longueur de guidage A   Rétractable   Peinture
ARE   19   4   R    
ARE   16   9   S   T


Configurable NAAMS

Numéro de la pièce   A
               
Type   Peinture   Forme de la pointe   Légende E plat  
ARERL   P   A   25 - A42
ARESL   T   C   16 - A99


Goupilles standard NAAMS (standard)

Type Eenduite
référence (réelle)
A Longueur de guidage Rétractable Peinture Pour fente D
Diamètre
Rayon B Rayon C
15
mm
20
mm
30
mm
40
mm
50
mm
60
mm
70
mm
80
mm
90
mm
100
mm
ARE (fente -0,28) 16 (15.72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R -trou frontal
S -trou latéral
Aucune enduite
T- TiN
16x22 16,35 2,0 48,0
19 (18,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 19x25 19,27 2,0 38,0
25 (24,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 25x31 25.17 2,0 50,0


Configurable NAAMS (configurable A)

Type Peinture Forme de la pointe Eenduite
référence (réelle)
A Longueur de guidage
(1 mm Inc.)
Pour fente D Diamètre Rayon B Rayon C
Pointe A Pointe B Pointe C
ARERL (trou frontal)
ARESL (trou latéral)
(fente-0,28)
P-enduite
T- TiN
A
B
C
16 (15,72) 10– 100 16x22 16,35 2,0 48,0 24,0 D/2
19 (18,72) 19x25 19,27 38,0 19,0 D/2
25 (24,72) 25x31 25.17 50,0 25,0 D/2

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ARE160R
ARE160S
ARE161R
ARE161S
ARE162R
ARE162S
ARE163R
ARE163S
ARE164R
ARE164S
ARE165R
ARE165S
ARE166R
ARE166S
ARE167R
ARE167S
ARE168R
ARE168S
ARE169R
ARE169S
ARE190R
ARE190S
ARE191R
ARE191S
ARE192R
ARE192S
ARE193R
ARE193S
ARE194R
ARE194S
ARE195R
ARE195S
ARE196R
ARE196S
ARE197R
ARE197S
ARE198R
ARE198S
ARE199R
ARE199S
ARE250R
ARE250S
ARE251R
ARE251S
ARE252R
ARE252S
ARE253R
ARE253S
ARE254R
ARE254S
ARE255R
ARE255S
ARE256R
ARE256S
ARE257R
ARE257S
ARE258R
ARE258S
ARE259R
ARE259S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Rétractable Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)
(mm)
Taille E nominale (taille réelle)
(mm)
Longueur A de pointe
(mm)

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral16.3516 (15.72)95

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale16.3516 (15.72)100

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral16.3516 (15.72)10

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale16.3516 (15.72)15

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral16.3516 (15.72)15

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale16.3516 (15.72)20

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral16.3516 (15.72)25

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale16.3516 (15.72)30

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral16.3516 (15.72)35

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale16.3516 (15.72)40

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral16.3516 (15.72)45

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale16.3516 (15.72)50

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral16.3516 (15.72)55

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale16.3516 (15.72)60

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral16.3516 (15.72)65

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale16.3516 (15.72)70

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral16.3516 (15.72)75

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale16.3516 (15.72)80

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral16.3516 (15.72)85

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale16.3516 (15.72)90

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral19.2719 (18.72)95

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale19.2719 (18.72)100

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral19.2719 (18.72)10

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale19.2719 (18.72)15

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral19.2719 (18.72)15

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale19.2719 (18.72)20

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral19.2719 (18.72)25

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale19.2719 (18.72)30

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral19.2719 (18.72)35

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale19.2719 (18.72)40

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral19.2719 (18.72)45

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale19.2719 (18.72)50

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral19.2719 (18.72)55

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale19.2719 (18.72)60

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral19.2719 (18.72)65

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale19.2719 (18.72)70

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral19.2719 (18.72)75

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale19.2719 (18.72)80

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral19.2719 (18.72)85

72.21 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale19.2719 (18.72)90

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral25.1725 (24.72)95

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale25.1725 (24.72)100

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral25.1725 (24.72)10

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale25.1725 (24.72)15

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral25.1725 (24.72)15

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale25.1725 (24.72)20

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral25.1725 (24.72)25

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale25.1725 (24.72)30

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral25.1725 (24.72)35

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale25.1725 (24.72)40

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral25.1725 (24.72)45

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale25.1725 (24.72)50

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral25.1725 (24.72)55

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale25.1725 (24.72)60

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral25.1725 (24.72)65

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale25.1725 (24.72)70

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral25.1725 (24.72)75

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale25.1725 (24.72)80

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral25.1725 (24.72)85

79.71 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale25.1725 (24.72)90

Loading...

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Shape 2 plats (trou fendu) Shank Shape Montage cylinder Type ARE
Hole/Slot Dimension Fente -0.28 Basic Shape Non épaulement Material Acier
Méthode de finition Non fourni

Assistance technique