[NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant ARP Grande Tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés Pointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme A Balle [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés
Forme B Demi-balle [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés
Forme C Sphère [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés


[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés

 

Type Traitement de la surface Matériau Dureté
ARP Standard NAAMS Aucune-enduite
T -TiN
1.6523 équiv. Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
ARPRL Configurable A P -enduite
T -TiN


Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés 0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés 0,03 T.I.R

Spécifications

Standard NAAMS

Numéro de la pièce
                 
Type   Diam. tête D Référence   Référence longueur de guidage A   Rétractable   Peinture
ARP   19   4   R    
ARP   25   0   R   T


Configurable NAAMS

Numéro de la pièce   A
               
Type   Peinture   Forme de la pointe   Diam. tête D Référence  
ARPRL   P   A   19 - A42
ARPRL   T   C   25 - A99


Standard NAAMS

Type D Diam. tête
Référence (réelle)
A Longueur de guidage Rétractable Peinture Rayon B Rayon C
15
mm
20
mm
30
mm
40
mm
50
mm
60
mm
70
mm
80
mm
90
mm
100
mm
ARP (trou -0,28) 19 (18,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R- Rétractable Aucune enduite
T- TiN
2,0 38,0
25 (24,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2,0 50,0


Configurable NAAMS (configurable A)

Type Peinture Forme de la pointe D Diam. tête
Référence (réelle)
A Longueur de guidage
(1 mm Inc.)
Rayon B Rayon C
Pointe A Pointe B Pointe C
ARPRL
(trou-0,28)
P-enduite
T- TiN
A
B
C
19 (18,72) 5 – 100 2,0 38,0 19,0 D/2
25 (24,72) 50,0 25,0 D/2

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ARP190R
ARP191R
ARP192R
ARP193R
ARP194R
ARP195R
ARP196R
ARP197R
ARP198R
ARP199R
ARP250R
ARP251R
ARP252R
ARP253R
ARP254R
ARP255R
ARP256R
ARP257R
ARP258R
ARP259R
ARPRLPA19-A[5-100/1]
ARPRLPA25-A[5-100/1]
ARPRLPB19-A[5-100/1]
ARPRLPB25-A[5-100/1]
ARPRLPC19-A[5-100/1]
ARPRLPC25-A[5-100/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)
(mm)
Longueur A de pointe
(mm)

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.72)95

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.72)10

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.72)15

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.72)25

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.72)35

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.72)45

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.72)55

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.72)65

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.72)75

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19 (18.72)85

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.72)95

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.72)10

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.72)15

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.72)25

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.72)35

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.72)45

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.72)55

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.72)65

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.72)75

68.93 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive25 (24.72)85

-

1 12 jours 10Pointe configurableNez en ogive19 (18.72)5 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableNez en ogive25 (24.72)5 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableDemi-nez en ogive19 (18.72)5 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableDemi-nez en ogive25 (24.72)5 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableRond R19 (18.72)5 ~ 100

-

1 12 jours 10Pointe configurableRond R25 (24.72)5 ~ 100

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Shape Rond Shank Shape Montage cylinder Type ARP
Hole/Slot Dimension Trou -0.28 Basic Shape Non épaulement Material Acier
Méthode de finition Non fourni

Assistance technique