Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pointe de la tête
|
Type | Rétractable | Traitement de la surface | Matériau | Dureté |
ARFL | Rond | P -enduite T -TiN |
1.6523 équiv. | Cementé 58 – 62HRC (Profondeur 0,5-0,7 après le meulage) |
ARFLD | Losange | |||
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | |
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | 0,015 T.I.R pour date A & B |
|
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm | 0,03 T.I.R |
Configurable NAAMS
Numéro de la pièce | ||||||||
Type | Peinture | Forme de la pointe | Diam. tête D | Référence longueur de guidage A | ||||
ARFL | P | A | - | D17,78 | - | A42 | ||
ARFLD | T | C | - | D31.78 | - | A62 |
NAAMS configurable (A&D Configurable)
Type | Peinture | Forme de la pointe | ØD (0,01mm Inc.) | A Longueur de guidage (0,1 mm Inc.) |
W | Rayon B | Rayon C | |
Diam. | Tol. | |||||||
ARFL (rond) ARFLD (losange) |
P- enduite T- TiN |
A B C |
16.10 – 25.00 | h6 | 5.0 – 100,0 | 6,0 | 2,0 | A C=Dx3.0 (Ø≤16) C=Dx2.0 (Ø>16) B C=Dx1.5 (Ø≤16) C=Dx1.0 (Ø>16) C C=Dx0,5 |
25.01 – 40,00 | 7,0-9,0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head Shape | Tip Shape | Longueur A de pointe (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | Carré (trou rond) | Nez en ogive | 5 ~ 100 | 16.01 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | Carré (trou rond) | Demi-nez en ogive | 5 ~ 100 | 16.01 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | Carré (trou rond) | Rond R | 5 ~ 100 | 16.01 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rond | Nez en ogive | 5 ~ 100 | 16.01 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rond | Demi-nez en ogive | 5 ~ 100 | 16.01 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rond | Rond R | 5 ~ 100 | 16.01 ~ 40 |
Loading...
Marquage P/N
Shank Shape | Montage cylinder | Head Configurable | Pointe et tête configurable | Hole/Slot Dimension | Trou -h6 |
---|---|---|---|---|---|
Basic Shape | Non épaulement | Material | Acier | Méthode de finition | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Head Shape
Tip Shape
Longueur A de pointe(mm)
D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles