[NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant A&D Configurable Petit Tête

[NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant A&D Configurable Petit Tête
  • New Products

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les goupilles de positionnement revêtues de TiN ne seront plus commercialisées à partir du 1er octobre 2023.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés Pointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme A Balle [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés
Forme B Demi-balle [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés
Forme C Sphère [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés


[NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés

 

Type Rétractable Traitement de la surface Matériau Dureté
ARFS Rond P -enduite
T -TiN
1.6523 équiv. Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
ARFSD Losange


Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés 0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés 0,03 T.I.R

Spécifications

Configurable NAAMS

Numéro de la pièce
                 
Type   Peinture   Forme de la pointe   D Dia.   A longueur de guidage
ARFS   T   A - D8.55 - A42
ARFSD   P   C - D8.55 - A42


NAAMS configurable (A&D Configurable)

Type Peinture Forme de la pointe D Dia. (0,01mm Inc.)   A Longueur de guidage
(0,1 mm Inc.)
Rayon B W Rayon C
D Tol.
ARFS (rond)
ARFSD (losange)
P- enduite
T- TiN
A

B

C
6.00 – 6.99 +0,000 -0,009 5.0 – 55.0 1,0 2,0 Forme pointe A
C=Dx3.0 (Ø≤16)
C=Dx2.0 (Ø>16)
Forme pointe B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
C=Dx1.0 (Ø>16)
Forme pointe C
C=Dx0,5
7.00 – 7.99 5.0 – 75.0
8.00 – 8.99 5.0 – 80,0
9.00 – 9.99 5.0 – 100,0 2,0 3,0
10,00 – 16.00 +0,000 -0,011 4,0 – 5,0

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ARFSDPA-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1]
ARFSDPB-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1]
ARFSDPC-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1]
ARFSPA-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1]
ARFSPB-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1]
ARFSPC-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead Shape Tip Shape Longueur A de pointe
(mm)
D
(mm)
1 12 jours 10Carré (trou rond)Nez en ogive5 ~ 1006 ~ 16
1 12 jours 10Carré (trou rond)Demi-nez en ogive5 ~ 1006 ~ 16
1 12 jours 10Carré (trou rond)Rond R5 ~ 1006 ~ 16
1 12 jours 10RondNez en ogive5 ~ 1006 ~ 16
1 12 jours 10RondDemi-nez en ogive5 ~ 1006 ~ 16
1 12 jours 10RondRond R5 ~ 1006 ~ 16

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Shank Shape Montage cylinder Head Configurable Pointe et tête configurable Hole/Slot Dimension Trou -h6
Basic Shape Non épaulement Material Acier Méthode de finition Non fourni

Assistance technique