[NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant A&E Configurable Grande Tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Affichage d'image associés Pointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme A Balle [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Affichage d'image associés
Forme B Demi-balle [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Affichage d'image associés
Forme C Sphère [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Affichage d'image associés


[NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Affichage d'image associés

 

Type Rétractable Traitement de la surface Matériau Dureté
ARFERL Trou frontal P -enduite
T -TiN
1.6523 équiv. Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
ARFESL Trou latéral


Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Affichage d'image associés 0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Affichage d'image associés 0,03 T.I.R

Spécifications

Configurable NAAMS

Numéro de la pièce
                     
Type   Peinture   Forme de la pointe   Légende E plat   F plat   Référence longueur de guidage A
ARFERL   T   A - E16.05 - F15.07 - A42
ARFESL   P   A - E16.05 - F15.07 - A42


NAAMS configurable (A&D Configurable)

Type Peinture Forme de la pointe E enduite
(0,01mm Inc.)
F enduite
(0,01mm Inc.)
D Diamètre A Longueur de guidage
(1 mm Inc.)
Rayon B Rayon C
ARFERL (trou frontal)
ARFESL (trou latéral)
P- enduite
T- TiN
A

B

C
16.10 – 20,00 16.10 – 25.00 D= E/F+0,45 10 – 100 2,0 A
C=Dx3.0 (Ø≤16)
C=Dx2.0 (Ø>16)
B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
C=Dx1.0 (Ø>16)
C
C=Dx0,5
20,01 – 25.00 16.10 – 25.00 D= E/F+0,35

Remarque : Le diamètre D est calculé pour la taille E ou F plat (le plus grand étant retenu)

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ARFERLPA-E[16.01-25/0.01]-F[16.01-25/0.01]-A[10-100/1]
ARFERLPB-E[16.01-25/0.01]-F[16.01-25/0.01]-A[10-100/1]
ARFERLPC-E[16.01-25/0.01]-F[16.01-25/0.01]-A[10-100/1]
ARFESLPA-E[16.01-25/0.01]-F[16.01-25/0.01]-A[10-100/1]
ARFESLPB-E[16.01-25/0.01]-F[16.01-25/0.01]-A[10-100/1]
ARFESLPC-E[16.01-25/0.01]-F[16.01-25/0.01]-A[10-100/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTip Shape Longueur A de pointe
(mm)
E enduite
(mm)
F enduite
(mm)
1 12 jours 10Nez en ogive10 ~ 10016.01 ~ 2516.01 ~ 25
1 12 jours 10Demi-nez en ogive10 ~ 10016.01 ~ 2516.01 ~ 25
1 12 jours 10Rond R10 ~ 10016.01 ~ 2516.01 ~ 25
1 12 jours 10Nez en ogive10 ~ 10016.01 ~ 2516.01 ~ 25
1 12 jours 10Demi-nez en ogive10 ~ 10016.01 ~ 2516.01 ~ 25
1 12 jours 10Rond R10 ~ 10016.01 ~ 2516.01 ~ 25

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Shape Rond Shank Shape Montage cylinder Head Configurable Pointe et tête configurable
Hole/Slot Dimension Fente -0.15 Basic Shape Non épaulement Material Acier
Méthode de finition Non fourni

Assistance technique