[NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant A&E Configurable Petit Tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés Pointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme A Balle [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés
Forme B Demi-balle [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés
Forme C Sphère [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés


[NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés

 

Type Rétractable Traitement de la surface Matériau Dureté
ARFERS Trou frontal P -enduite
T -TiN
1.6523 équiv. Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
ARFESS Trou latéral


Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés 0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés 0,03 T.I.R

Spécifications

Configurable NAAMS

Numéro de la pièce
                     
Type   Peinture   Forme de la pointe   E plat   F plat   Référence longueur de guidage A
ARFERS   T   A - E12.01 - F11.01 - A42
ARFESS   P   C - E12.01 - F11.01 - A42


NAAMS configurable (A&D Configurable)

Type Peinture Forme de la pointe E enduite
(0,01mm Inc.)
F enduite
(0,01mm Inc.)
D Diamètre A Longueur de guidage
(1 mm Inc.)
Rayon B Rayon C
ARFERS (trou frontal)
ARFESS (trou latéral)
P- enduite
T- TiN
A

B

C
6.00 – 10,00 6.00 – 19.00 D= E/F+1.0 10 – 100 2,0 Forme pointe A
C=Dx3.0 (Ø≤16)
C=Dx2.0 (Ø>16)
Forme pointe B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
C=Dx1.0 (Ø>16)
Forme pointe C
C=Dx0,5
10,01 – 16.00 6.00 – 19.00 D= E/F+0,75

 Remarque : Le diamètre D est calculé pour la taille E ou F plat (le plus grand étant retenu)

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ARFERSPA-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[10-100/1]
ARFERSPB-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[10-100/1]
ARFERSPC-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[10-100/1]
ARFESSPA-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[10-100/1]
ARFESSPB-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[10-100/1]
ARFESSPC-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[10-100/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTip Shape Longueur A de pointe
(mm)
E enduite
(mm)
F enduite
(mm)
1 12 jours 10Nez en ogive10 ~ 1006 ~ 166 ~ 16
1 12 jours 10Demi-nez en ogive10 ~ 1006 ~ 166 ~ 16
1 12 jours 10Rond R10 ~ 1006 ~ 166 ~ 16
1 12 jours 10Nez en ogive10 ~ 1006 ~ 166 ~ 16
1 12 jours 10Demi-nez en ogive10 ~ 1006 ~ 166 ~ 16
1 12 jours 10Rond R10 ~ 1006 ~ 166 ~ 16

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Shape Rond Shank Shape Montage cylinder Head Configurable Pointe et tête configurable
Hole/Slot Dimension Fente -0.15 Basic Shape Non épaulement Material Acier
Méthode de finition Non fourni

Assistance technique