• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:30 (CET) 26/1/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

[NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme I 3 Trous Facade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Face Holes Type:Affichage d'image associés

Type Matériau Finition
APR 1.0038 équiv. Oxyde de fer noire
1,4301 équiv. -

Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau ci-dessous

Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Face Holes Type:Affichage d'image associés [NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Face Holes Type:Affichage d'image associés
Surfaces
0,015 T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Face Holes Type:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Face Holes Type:Affichage d'image associés

Spécifications

Numéro de la pièce
     
Type   Spécification
APR   282M


Standard NAAMS (goupilles de rétention séries de 25 mm)

Type Sélection trou (A)/Matériau W D Trou de goupille
M10 C10
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance
APR 060M 061M 062M 063M 25,0 8 H6 +0,000/+0,009

M10 (M10x1.5 Trou taraudé), C10 (trou central pour M10 SHCS)

Standard NAAMS (goupilles de retention séries de 20 mm)

Type Sélection trou (A)/Matériau W D Trou de goupille
M8 C8
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance
APR 265M 266M 267M 268M 30,0 8 F7 +0,013/+0,028
280M 281M 282M 283M 25,0 8 F7 +0,013/+0,028

M8 (M8x1.25 trou taraudé), C8 (trou central pour M8 SHCS)

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
APR060M
APR061M
APR062M
APR063M
APR265M
APR266M
APR267M
APR268M
APR280M
APR281M
APR282M
APR283M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériel Méthode de finition Série/Épaisseur (T) Type de trou Diamètre de trou

24.41 €

Disponible 11 jours 1.0038 équiv.Oxydé noir25mm SériesTrou taraudéM10 (M10x1.5)

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Non fourni25mm SériesTrou taraudéM10 (M10x1.5)

24.41 €

Disponible 11 jours 1.0038 équiv.Oxydé noir25mm SériesTrou contre-alésageC10 (pour M10 vis)

68.71 €

Disponible 3 jours 1.4301 équiv.Non fourni25mm SériesTrou contre-alésageC10 (pour M10 vis)

27.13 €

Disponible 11 jours 1.0038 équiv.Oxydé noir20mm SériesTrou taraudéM8 (M*x1.25)

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Non fourni20mm SériesTrou taraudéM8 (M*x1.25)

27.13 €

Disponible 11 jours 1.0038 équiv.Oxydé noir20mm SériesTrou contre-alésageC8 (pour M8 vis)

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Non fourni20mm SériesTrou contre-alésageC8 (pour M8 vis)

27.13 €

Disponible 11 jours 1.0038 équiv.Oxydé noir20mm SériesTrou taraudéM8 (M*x1.25)

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Non fourni20mm SériesTrou taraudéM8 (M*x1.25)

27.13 €

Disponible Jour même

Stock

1.0038 équiv.Oxydé noir20mm SériesTrou contre-alésageC8 (pour M8 vis)

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Non fourni20mm SériesTrou contre-alésageC8 (pour M8 vis)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard or Configurable Standard Number of Holes 3 trous Location of Holes Trou ventral
Largeur (W) 25

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique