[NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme I 3 Trous Côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Side Hole Type:Affichage d'image associés

Type Matériau Finition
APR 1.0038 équiv. Oxyde de fer noire
1,4301 équiv. -

Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau ci-dessous

Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Side Hole Type:Affichage d'image associés [NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Side Hole Type:Affichage d'image associés
Surfaces
0,015 T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Side Hole Type:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Side Hole Type:Affichage d'image associés

Spécifications

Numéro de la pièce
     
Type   Spécification
APR   260M


Standard NAAMS (goupilles de rétention séries de 25 mm)

Type Sélection trou (A)/Matériau W D Trou de goupille
N11
1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance
APR 050M 051M 25,0 8 H6 +0,000/+0,009

N11 (Ø11.0 trou débouchant)

Standard NAAMS (goupilles de rétention séries de 20 mm)

Type Sélection trou (A)/Matériau W D Trou de goupille
N9
1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance
APR 260M 261M 30 8 F7 +0,013/+0,028
276M 277M 25

N9 (Ø9,0 trou débouchant)

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
APR050M
APR051M
APR260M
APR261M
APR276M
APR277M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériel Méthode de finition Série/Épaisseur (T) Diamètre de trou Largeur (W)

24.41 €

Disponible 11 jours 1.0038 équiv.Oxydé noir25mm SériesN11 (pour M10 vis)25

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Non fourni25mm SériesN11 (pour M10 vis)25

27.13 €

Disponible 11 jours 1.0038 équiv.Oxydé noir20mm SériesN9 (pour M8 vis)30

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Non fourni20mm SériesN9 (pour M8 vis)30

27.13 €

Disponible Jour même

Stock

1.0038 équiv.Oxydé noir20mm SériesN9 (pour M8 vis)25

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Non fourni20mm SériesN9 (pour M8 vis)25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard or Configurable Standard Number of Holes 3 trous Location of Holes Trou latéral
Type de trou Trou traversant

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique