Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Finition |
APR | 1.0038 équiv. | Oxyde de fer noire |
1,4301 équiv. | - |
Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau ci-dessous
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | ||
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | ![]() |
![]() Surfaces |
0,015 T.I.R |
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | ![]() |
||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm | ![]() |
Numéro de la pièce | ||
Type | Spécification | |
APR | 242M |
Standard NAAMS (goupilles de rétention séries de 25 mm)
Type | Sélection trou (A)/Matériau | W | D Trou de goupille | ||
N11 | |||||
1.0038 équiv. | 1,4301 équiv. | Tolérance | |||
APR | 070M | 071M | 25,0 | 8 H6 | +0,000/+0,009 |
N11 (Ø11.0 trou débouchant)
Standard NAAMS (goupilles de rétention séries de 20 mm)
Type | Sélection trou (A)/Matériau | W | D Trou de goupille | ||
N9 | |||||
1.0038 équiv. | 1,4301 équiv. | Tolérance | |||
APR | 075M | 076M | 30,0 | 6 F7 | +0,010/+0,022 |
077M | 078M | 25,0 | 6 F7 | +0,010/+0,022 | |
221M | 222M | 30,0 | 8 F7 | +0,013/+0,028 | |
241M | 242M | 25,0 | 8 F7 | +0,013/+0,028 |
N9 (Ø9,0 trou débouchant)
Référence pièce |
---|
APR070M |
APR071M |
APR075M |
APR076M |
APR077M |
APR078M |
APR221M |
APR222M |
APR241M |
APR242M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Matériel | Méthode de finition | Série/Épaisseur (T) | Diamètre de trou | Largeur (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.26 € | Disponible | 3 jours | 1.0038 équiv. | Oxydé noir | 25mm Séries | N11 (pour M10 vis) | 25 | |
68.71 € | Disponible | 4 jours | 1.4301 équiv. | Non fourni | 25mm Séries | N11 (pour M10 vis) | 25 | |
41.41 € | Disponible | 3 jours | 1.0038 équiv. | Oxydé noir | 20mm Séries | N9 (pour M8 vis) | 30 | |
68.71 € | Disponible | 4 jours | 1.4301 équiv. | Non fourni | 20mm Séries | N9 (pour M8 vis) | 30 | |
41.41 € | Disponible | 3 jours | 1.0038 équiv. | Oxydé noir | 20mm Séries | N9 (pour M8 vis) | 25 | |
68.71 € | Disponible | 4 jours | 1.4301 équiv. | Non fourni | 20mm Séries | N9 (pour M8 vis) | 25 | |
41.41 € | Disponible | 3 jours | 1.0038 équiv. | Oxydé noir | 20mm Séries | N9 (pour M8 vis) | 30 | |
68.71 € | Disponible | 4 jours | 1.4301 équiv. | Non fourni | 20mm Séries | N9 (pour M8 vis) | 30 | |
41.41 € | Disponible | 3 jours | 1.0038 équiv. | Oxydé noir | 20mm Séries | N9 (pour M8 vis) | 25 | |
68.71 € | Disponible | 4 jours | 1.4301 équiv. | Non fourni | 20mm Séries | N9 (pour M8 vis) | 25 |
Loading...
Standard or Configurable | Standard | Number of Holes | 4 trous | Location of Holes | Trou latéral |
---|---|---|---|---|---|
Type de trou | Trou traversant |
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 24.41 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 24.41 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.