[NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme L 3 Trous Facade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Standard NAAMS

[NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme L 3 Trous Facade:Affichage d'image associés

Configurable NAAMS

[NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme L 3 Trous Facade:Affichage d'image associés

Standard NAAMS

Type [ M ]Matériau Finition
APR 1.0038 équiv. Oxyde de fer noire
1,4301 équiv. -

Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau ci-dessous 

Configurable NAAMS

Type [ M ]Matériau Finition
APR3F 1.0038 équiv. Oxyde de fer noire
SAPR3F 1,4301 équiv. -

 

Standard NAAMS
[ T ]Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0.0 ±0.3 6.0μm [NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme L 3 Trous Facade:Affichage d'image associés [NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme L 3 Trous Facade:Affichage d'image associés
Surfaces
0.015 T.I.R
0.00 ±0.03 3.0μm [NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme L 3 Trous Facade:Affichage d'image associés
0.000 ±0.015 1.6μm [NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme L 3 Trous Facade:Affichage d'image associés

 

Configurable NAAMS
[ T ]Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0.0 ±0.3 6.0μm [NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme L 3 Trous Facade:Affichage d'image associés [NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme L 3 Trous Facade:Affichage d'image associés
 Surfaces
0.015 T.I.R
0.00 ±0.03 3.0μm [NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme L 3 Trous Facade:Affichage d'image associés
0.000 ±0.020 1.6μm [NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme L 3 Trous Facade:Affichage d'image associés



 

Spécifications

Standard NAAMS

Numéro de la pièce
     
Type   Spécification
APR   020M

Configurable NAAMS

Numéro de la pièce                        
                    Sélection de trou   Sélection de goupille   Modifications
Type   Largeur - T - B - L - N/M - D - CH
APR3F   25 - T20 - B37 - L42 - M8 - D8F    
APR3F   25 - T20 - B37 - L42 - M8 - D8F - CH

Standard NAAMS
(goupilles de rétention séries de 25 mm)

Type Sélection trou (A)/Matériau

D
Trou de goupille

M10
1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance
APR 020M 021M 8 H6 +0.000/+0.009

M10 (M10x1,5 Trou taraudé)

(goupilles de rétention séries de 20mm)

Type Sélection trou (A)/Matériau D
Trou de goupille
M8
1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolerance
APR 255M 256M 8 F7 +0.013/+0.028

M8 (M8x1,25 trou taraudé)

Configurable NAAMS
(L-3 Trous Facade)

Numéro de la pièce T Épaisseur B Longueur
(0.01mm inc.)
L Longueur
(1mm inc.)
Sélection de trou B1
(±0.3)
L2
(±0.3)
L1
(±0.3)
Type

W Largeur

N/ M Sélection trou  D Trou de goupille
  Tolérance
APR3F
SAPR3F
25
(±0.3)
20
24

(±0.3)
35 - 120
(±0.020)
35 - 120
(±0.3)
N9
N11
M8
M10
D6F (F7)
D6H (H6)
D8F (F7)
D8H (H6)
+0.010/+0.022
+0.000/+0.008
+0.013/+0.028
+0.000/+0.009
=B-T =L+5 =L-30

N- Trou débouchant, N9 pour M8 vis, N11 pour M10 vis
M- Trou taraudé (filet normal), M8 x 1,25 ; M10 x 1,5
D- Trou de goupille
D,N, & M- Les trous sont usinés à une profondeur nominale de deux fois le diamètre 

 

 

Modifications

Configurable NAAMS

Code La description Spec
CH Chanfreinée 45° supplémentaire 8 (W=25)

[NAAMS] Goupilles De Positionnement De Support APR Forme L 3 Trous Facade:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B Longueur (0.01mm inc.)
(mm)
L Longueur (1mm inc.)
(mm)
Sélection de trou D Sélection de trou N/M Série/Épaisseur (T) - configurable
(mm)

Loading...

Informations de base

Standard or Configurable Configurable Number of Holes 3 trous Location of Holes Trou ventral
Matériel 1.0038 équiv. Méthode de finition Oxydé noir Largeur (W) 25

Assistance technique