• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

[NAAMS] L-Bloc Standard 4x3 Trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes:Affichage d'image associés

Type Matériau Finition
ALB /ALBFA 1.0038 équiv. Oxyde de fer noire
ALB/ SALBFA 1,4301 équiv. -

Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau spécial ci-dessous

Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes:Affichage d'image associés [NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes:Affichage d'image associés
Surfaces
0,015 T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes:Affichage d'image associés

Spécifications

Numéro de la pièce
     
Type   Spécifications
ALB   020M
ALB   022
ALB   543M

 

Numéro de la pièce
                                 
Type   Largeur   Épaisseur   Longueur A   Longueur B   Trou (M)   Goujon (D)   Trou (MA/NA)   Goujon (DA)
ALBFA   25 - T10 - A90 - B65 - M8 - D8 - NA9 - DA6
SALBFA   20 - T19 - A110 - B110 - M10 - D6 - MA8 - DA8


Standard NAAMS (Blocs en L séries de 25 mm avec trous métriques)

Type Sélection trou (A)/Matériau Sélection trou (2) Sélection trou (1) W A B T A1 B1
MA10 NA11 DA Trou de goupille (2) M
(trou taraudé)
D (trou de goupille)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 020M 021M 022M 023M 8 H6 +0/+0,009 M10 8 H6 +0/+0,009 25 70 65 20 10 5

MA10/M10 (M10x1.5 trou taraudé), NA11 (Ø11 trou débouchant)

Standard NAAMS (séries de 25mm blocs en L avec trous pouces)

Type Sélection trou (A)/Matériau Sélection trou (2) Sélection trou (1) W A B T A1 B1
MA3/8 NA13/32 DA Trou de goupille (2) M
Trou taraudé (1)
D Trou de goupille (1)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 020 021 022 023 '5/16 +0/-0,0005 3/8-16 '5/16 +0/-0,0005 25 70 65 20 10 5

MA3/8, M3/8 (3/8-16 trou taraudé), NA13/32 (Ø13/32 trou débouchant)

Standard NAAMS (séries de 20mm blocs en L avec trous métriques)

Type Sélection trou (A)/Matériau Sélection trou (2) Sélection trou (1) W A B T A1 B1
MA8 NA9 DA Trou de goupille (2) M
Trou taraudé (1)
D Trou de goupille (1)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 320M 321M 322M 323M 6 H6 +0/+0,008 M8 6 F7 +0,010/+0,022 20 70 65 20 10 5
540M 541M 542M 543M 8 H6 +0/+0,009 8 F7 +0,013/+0,028 70 65 10 5

MA8/M8 (M8x1,25 trou taraudé), NA9 (Ø9 trou débouchant)

Configurable NAAMS (blocs en L)

Type Largeur W T
Épaisseur
(1mm inc.)
A
Longueur
(5mm inc.)
B
Longueur
(5mm inc.)
Sélection trou (1) Sélection trou (A)/(2) A1 B1
Sélection trou (1) Trou de goupille (1) Sélection trou (A) Trou de goupille (2)
  Tolérance   Tolérance
ALBFA
SALBFA
20
25
14 – 20 (B1=5)
10 – 20 (B1≥20)
65 - 120 65 - 120
B1=5 ou B1≥20
M8
M10
D6 F7
D8 F7
+0,010/+0,022
+0,013/+0,028
NA9
NA11
MA8
MA10
DA6 H6
DA8 H6
+0/0,008
+0/0,009
A-40-T B-40-T
B1=5
ou B1≥20

Condition : B1=5 ou B1≥20
N/NA- trou débouchant, M/MA- trou taraudé (filetage à pas gros), D/DA- trou de goupille
N9/NA9 pour vis M8, N11/NA11 pour vis M10
MA8/M8 (M8x1,25 trou taraudé), MA10/M10 (M10x1.5 trou taraudé)

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ALB020
ALB020M
ALB021
ALB021M
ALB022
ALB022M
ALB023
ALB023M
ALB320M
ALB321M
ALB322M
ALB323M
ALB540M
ALB541M
ALB542M
ALB543M
ALBFA20-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-MA[8,​10]-DA[6,​8]
ALBFA20-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-NA[9,​11]-DA[6,​8]
ALBFA25-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-MA[8,​10]-DA[6,​8]
ALBFA25-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-NA[9,​11]-DA[6,​8]
SALBFA20-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-MA[8,​10]-DA[6,​8]
SALBFA20-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-NA[9,​11]-DA[6,​8]
SALBFA25-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-MA[8,​10]-DA[6,​8]
SALBFA25-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-NA[9,​11]-DA[6,​8]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Standard or Configurable Forme de base Matériel Trou Inch/Métrique Largeur (W) #2 Épaisseur (T)
(mm)
#3 la taille (A)
(mm)
#4 Longueur (B)
(mm)
#5 Trou taraudé (M) (1) #6 Trou alésage (D) (1)
(mm)
#7 Trou débouchant (NA) (2)
(mm)
#7 Trou taraudé (MA) (2) #8 Trou alésage (DA) (2)
(mm)

24.41 €

Disponible 11 jours StandardStandard1.0038 équiv.Inch25--------

31.34 €

Disponible Jour même

Stock

StandardStandard1.0038 équiv.Métrique25--------

75.58 €

Disponible 4 jours StandardStandard1.4301 équiv.Inch25--------

68.71 €

Disponible 4 jours StandardStandard1.4301 équiv.Métrique25--------

24.41 €

Disponible 11 jours StandardStandard1.0038 équiv.Inch25--------

31.34 €

Disponible 3 jours StandardStandard1.0038 équiv.Métrique25--------

75.58 €

Disponible 4 jours StandardStandard1.4301 équiv.Inch25--------

68.71 €

Disponible 4 jours StandardStandard1.4301 équiv.Métrique25--------

41.41 €

Disponible 3 jours StandardStandard1.0038 équiv.Métrique20--------

68.71 €

Disponible 4 jours StandardStandard1.4301 équiv.Métrique20--------

41.41 €

Disponible 3 jours StandardStandard1.0038 équiv.Métrique20--------

68.71 €

Disponible 4 jours StandardStandard1.4301 équiv.Métrique20--------

41.41 €

Disponible Jour même

Stock

StandardStandard1.0038 équiv.Métrique20--------

68.71 €

Disponible 4 jours StandardStandard1.4301 équiv.Métrique20--------

41.41 €

Disponible Jour même

Stock

StandardStandard1.0038 équiv.Métrique20--------

68.71 €

Disponible 4 jours StandardStandard1.4301 équiv.Métrique20--------

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.0038 équiv.Métrique2010 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 8-8 ~ 106 ~ 8

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.0038 équiv.Métrique2010 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 89 ~ 11-6 ~ 8

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.0038 équiv.Métrique2510 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 8-8 ~ 106 ~ 8

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.0038 équiv.Métrique2510 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 89 ~ 11-6 ~ 8

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.4301 équiv.Métrique2010 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 8-8 ~ 106 ~ 8

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.4301 équiv.Métrique2010 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 89 ~ 11-6 ~ 8

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.4301 équiv.Métrique2510 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 8-8 ~ 106 ~ 8

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.4301 équiv.Métrique2510 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 89 ~ 11-6 ~ 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Holes 4 Trous Shape Standard Numéro de trous 4x3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique