• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

[NAAMS] L-Bloc Large 3 Trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] L-Block Wide Block 3 Holes:Affichage d'image associés

Type Matériau Finition
ALB 1.0038 équiv. Oxyde de fer noire
1,4301 équiv. -

Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau spécial ci-dessous

Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] L-Block Wide Block 3 Holes:Affichage d'image associés [NAAMS] L-Block Wide Block 3 Holes:Affichage d'image associés
Surfaces
0,015 T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] L-Block Wide Block 3 Holes:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] L-Block Wide Block 3 Holes:Affichage d'image associés

Spécifications

Numéro de la pièce
     
Type   Spécification
ALB   100M
ALB   102
ALB   571M


Standard NAAMS (Blocs larges en L séries de 25 mm avec trous métriques)

Type Sélection trou (A)/Matériau Sélection trou (1) Sélection trou (2)
MA10 NA11 DA Trou de goupille (1) Trou de goupille (2) M trou taraudé (2)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 100M 101M 102M 103M 8 F7 +0,013/+0,028 8 F7 +0,013/+0,028 M10 × 1,5

MA10 (M10x1,5 trou taraudé), NA11 (Ø11 trou débouchant)

Standard NAAMS (séries de 25 mm blocs en L larges avec trous pouces)

Type Sélection trou (A)/Matériau Sélection trou (1) Sélection trou (2)
MA3/8" NA13/32 DA Trou de goupille (1) Trou de goupille (2) M trou taraudé (2)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 100 101 102 103 5/16" +0,0005/+0,0010 5/16" +0,0005/+0,0010 3/8-16

M3/8 (3/8"-16 trou taraudé), N13/32 (Ø13/32 trou débouchant)

Standard NAAMS (séries de 20mm blocs en L large avec trous métriques)

Type Sélection trou (A)/Matériau Sélection trou (1) Sélection trou (2)
MA8 NA9 DA Trou de goupille (1) Trou de goupille (2) M trou taraudé (2)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 570M 571M 572M 573M 8 H6 0/+0,009 8 F7 +0,013/+0,028 M8 x 1,25

MA8 (M8x1,25 trou tauRayoné), NA9 (Ø9 trou débouchant)

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ALB100
ALB100M
ALB101
ALB101M
ALB102
ALB102M
ALB103
ALB103M
ALB570M
ALB571M
ALB572M
ALB573M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériel Trou Inch/Métrique

24.41 €

Disponible 11 jours 1.0038 équiv.Inch

31.34 €

Disponible 3 jours 1.0038 équiv.Métrique

75.58 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Inch

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Métrique

24.41 €

Disponible 11 jours 1.0038 équiv.Inch

31.34 €

Disponible Jour même

Stock

1.0038 équiv.Métrique

75.58 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Inch

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Métrique

41.41 €

Disponible Jour même

Stock

1.0038 équiv.Métrique

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Métrique

41.41 €

Disponible Jour même

Stock

1.0038 équiv.Métrique

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Métrique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard or Configurable Standard Number of Holes 3 Trous Shape Large
Numéro de trous 3 Trous Forme de base Large Bloque Largeur (W) 45

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique