• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

[NAAMS] L-Bloc Large 4 Trous Standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] L-Block Wide Block 4 Holes Standard:Affichage d'image associés

Type Matériau Finition
ALB 1.0038 équiv. Oxyde de fer noire
1,4301 équiv. -

Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau ci-dessous

Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] L-Block Wide Block 4 Holes Standard:Affichage d'image associés [NAAMS] L-Block Wide Block 4 Holes Standard:Affichage d'image associés
Surfaces
0,015 T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] L-Block Wide Block 4 Holes Standard:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] L-Block Wide Block 4 Holes Standard:Affichage d'image associés

Spécifications

Numéro de la pièce
     
Type   Spécification
ALB   115M
ALB   116
ALB   532M


Standard NAAMS (Blocs larges en L séries de 25 mm avec trous métriques)

Type Sélection trou (2)/Matériau Sélection trou (1) Sélection trou (2)
N11/Matériau DA Trou de goupille (1) Trou de goupille (2) M trou taraudé (2)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 115M 116M 8 F7 +0,013/+0,028 8 F7 +0,013/+0,028 M10 × 1,5

M11(Ø11 trou taraudé),

Standard NAAMS (séries de 25 mm blocs en L larges avec trous pouces)

Type Sélection trou (2)/Matériau Sélection trou (1) Sélection trou (2)
N13/32/Matériau DA Trou de goupille (1) Trou de goupille (2) M trou taraudé (2)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 115 116 5/16" +0,0005/+0,0010 5/16" +0,0005/+0,0010 3/8-16

M13/32 (Ø13/32 trou taraudé),

Standard NAAMS (séries de 20mm blocs en L large avec trous métriques)

Type Sélection trou (2)/Matériau Sélection trou (1) Sélection trou (2)
N9/Matériau DA Trou de goupille (1) Trou de goupille (2) M trou taraudé (2)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 415M 416M 6 H6 0/+0,008 6 H6 0/+0,008 M8 x 1,25
531M 532M 8 H6 0/+0,009 8 H6 0/+0,009 M8 x 1,25

N9 (Ø9 trou débouchant)

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ALB115
ALB115M
ALB116
ALB116M
ALB415M
ALB416M
ALB531M
ALB532M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériel Trou Inch/Métrique

24.41 €

Disponible 11 jours 1.0038 équiv.Inch

31.34 €

Disponible Jour même

Stock

1.0038 équiv.Métrique

75.58 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Inch

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Métrique

31.34 €

Disponible 3 jours 1.0038 équiv.Métrique

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Métrique

41.41 €

Disponible Jour même

Stock

1.0038 équiv.Métrique

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Métrique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard or Configurable Standard Number of Holes 4 Trous Shape Large
Numéro de trous 4 Trous standard Forme de base Large Bloque Largeur (W) 45

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique