• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

[NAAMS] L-Bloc Large 4 Trous Inversé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] L-Block Wide Block 4 Holes Opposite:Affichage d'image associés

Type Matériau Finition
ALB 1.0038 équiv. Oxyde de fer noire
1,4301 équiv. -

Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau spécial ci-dessous

Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] L-Block Wide Block 4 Holes Opposite:Affichage d'image associés [NAAMS] L-Block Wide Block 4 Holes Opposite:Affichage d'image associés
Surfaces
0,015 T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] L-Block Wide Block 4 Holes Opposite:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] L-Block Wide Block 4 Holes Opposite:Affichage d'image associés

Spécifications

Numéro de la pièce
     
Type   Spécification
ALB   110M
ALB   112
ALB   524M


Standard NAAMS (Blocs larges en L séries de 25 mm avec trous métriques)

Type Sélection trou (A)/Matériau Sélection trou (1) Sélection trou (2)
M10 N11 DA Trou de goupille (1) Trou de goupille (2) M trou taraudé (2)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 110M 111M 112M 113M 8 F7 +0,013/+0,028 8 F7 +0,013/+0,028 M10 × 1,5

M10 (M10x1,5 trou taraudé), N11 (Ø11 trou débouchant)

Standard NAAMS (séries de 25 mm blocs en L larges avec trous pouces)

Type Sélection trou (A)/Matériau Sélection trou (1) Sélection trou (2)
M3/8" N13/32 DA Trou de goupille (1) Trou de goupille (2) M trou taraudé (2)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 110 111 112 113 5/16" +0,0005/+0,0010 5/16" +0,0005/+0,0010 3/8-16

M3/8 (3/8"-16 trou taraudé), N13/32 (Ø13/32 trou débouchant)

Standard NAAMS (séries de 20mm blocs en L large avec trous métriques)

Type Sélection trou (A)/Matériau Sélection trou (1) Sélection trou (2)
M8 N9 DA Trou de goupille (1) Trou de goupille (2) M trou taraudé (2)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 410M 411M 412M 413M 6 H6 0/+0,008 6 H6 0/+0,008 M8 x 1,25
521M 522M 523M 524M 8 H6 0/+0,009 8 H6 0/+0,009 M8 x 1,25

M8 (M8x1.25 trou taraudé), N9 (Ø9 trou débouchant)

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ALB110
ALB110M
ALB111
ALB111M
ALB112
ALB112M
ALB113
ALB113M
ALB410M
ALB411M
ALB412M
ALB413M
ALB521M
ALB522M
ALB523M
ALB524M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériel Trou Inch/Métrique

24.41 €

Disponible 11 jours 1.0038 équiv.Inch

31.34 €

Disponible 3 jours 1.0038 équiv.Métrique

37.26 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Inch

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Métrique

24.41 €

Disponible 11 jours 1.0038 équiv.Inch

31.34 €

Disponible 3 jours 1.0038 équiv.Métrique

75.58 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Inch

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Métrique

31.34 €

Disponible 3 jours 1.0038 équiv.Métrique

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Métrique

31.34 €

Disponible 3 jours 1.0038 équiv.Métrique

68.71 €

Disponible 4 jours 1.4301 équiv.Métrique

41.41 €

Disponible 3 jours 1.4301 équiv.Métrique

68.71 €

Disponible 4 jours 1.0038 équiv.Métrique

41.41 €

Disponible Jour même

Stock

1.4301 équiv.Métrique

68.71 €

Disponible 4 jours 1.0038 équiv.Métrique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard or Configurable Standard Number of Holes 4 Trous Shape Large
Numéro de trous 4 Trous ajoutés Forme de base Large Bloque Largeur (W) 45

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique