• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

[NAAMS] L-Bloc Forme T 3 Trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] L-Block T-Shape 3 Holes:Affichage d'image associés

Type Matériau Finition
ALB /ALBTFA 1.0038 équiv. Oxyde de fer noire
ALB/ SALBTFA 1,4301 équiv. -

Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau ci-dessous

Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] L-Block T-Shape 3 Holes:Affichage d'image associés [NAAMS] L-Block T-Shape 3 Holes:Affichage d'image associés
Surfaces
0,015 T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] L-Block T-Shape 3 Holes:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] L-Block T-Shape 3 Holes:Affichage d'image associés

Spécifications

Numéro de la pièce
     
Type   Spécifications
ALB   140M
ALB   151
ALB   553M

 

Numéro de la pièce
                     
Type   Largeur   Longueur A   Monter trou (A)   Goujon (D)   Goujon (DA)
ALBTFA   20 - A85 - N9 - D6 - DA6
SALBTFA   25 - A111 - N11 - D6 - DA8


Standard NAAMS (bloc en L-T séries de 25mm avec trous métriques)

Type Sélection trou (A)/Matériau Sélection trou (1) Sélection trou (2) A W B1 B2 B3 B4
M10 N11 D Trou de goupille (1) Z trou central (1) DA Trou de goupille (2)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 150M 151M 140M 141M 8 F7 +0,013/+0,028 Pour M10 SHCS 8 H6 0/+0,009 85 25 5 10 24 30

M10 (M10x1,5 trou taraudé), N11 (Ø11 trou débouchant)

Standard NAAMS (séries de 25 mm blocs en L-T larges avec trous pouces)

Type Sélection trou (A)/Matériau Sélection trou (1) Sélection trou (2) A W B1 B2 B3 B4
M3/8 N13/32 D Trou de goupille (1) Z trou central (1) DA Trou de goupille (2)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 150 151 140 141 5/16" 0/-0,0005 Pour 3/8-16 SHCS 5/16" 0/-0,0005 85 25 5 10 24 30

M3/8 (3/8-16 trou taraudé), N13/32 (Ø13/32 trou débouchant)

Standard NAAMS (séries de 20mm blocs en L-T avec trous métriques)

Type Sélection trou (A)/Matériau Sélection trou (1) Sélection trou (2) A W B1 B2 B3 B4
M8 N9 D Trou de goupille (1) Z trou central (1) DA Trou de goupille (2)
1.0038 équiv. 1,4301 équiv. 1.0038 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance   Tolérance
ALB 330M 331M 340M 341M '6 F7 +0,010/+0,022 Pour M8 SHCS 6 H6 0/+0,008 85 20 5 10 23 30
551M 552M 553M 554M 8 F7 +0,013/+0,028 Pour M8 SHCS 8 H6 0/+0,009 85 20 5 10 23 30

M8 (M8x1,25 trou taraudé), N9 (Ø9 trou débouchant)

Configurable NAAMS (blocs en L-T)

Type Largeur
W
Largeur A
(1mm inc.)
Sélection trou de montage Sélection trou (1) Sélection trou (2) Z
trou central (1)
B1 B2 B3 B4
D Trou de goupille (1) Trou de goupille (2)
  Tolérance   Tolérance
ALBTFA
SALBTFA
20 (séries) 70 - 120 N9
M8
D6 F7
D8 F7
+0,010/+0,022
+0,013/+0,028
DA8 H6
DA6 H6
0/+0,008 Pour M8 SHCS A-40-25 A-40-20 A-40-7 A-40
0/+0,009
25 (séries) 70 - 120 N11
M10
D8 F7 +0,013/+0,028 DA8 H6 0/+0,009 Pour M10 SHCS A-40-25 A-40-20 A-40-6 A-40

N- Trou débouchant, M- Trou taraudé (filets à pas gros), D/DA- Trou goujon
N9 pour vis M8, N11 pour vis M10
M8 (M8x1,25 trou taraudé), M10 (M10x1,5 trou taraudé)

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ALB130
ALB130M
ALB131
ALB131M
ALB132
ALB132M
ALB133
ALB133M
ALB430M
ALB431M
ALB432M
ALB433M
ALB580M
ALB581M
ALB582M
ALB583M
ALBTFA20-A[70-120/1]-M8-D[6,​8]-DA[6,​8]
ALBTFA20-A[70-120/1]-N9-D[6,​8]-DA[6,​8]
ALBTFA25-A[70-120/1]-M10-D8-DA8
ALBTFA25-A[70-120/1]-N11-D8-DA8
SALBTFA20-A[70-120/1]-M8-D[6,​8]-DA[6,​8]
SALBTFA20-A[70-120/1]-N9-D[6,​8]-DA[6,​8]
SALBTFA25-A[70-120/1]-M10-D8-DA8
SALBTFA25-A[70-120/1]-N11-D8-DA8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Standard or Configurable Forme de base Matériel Trou Inch/Métrique Largeur (W) #2 la taille (A)
(mm)
#3 Trou débouchant (N) (1)
(mm)
#3 Trou taraudé (M) (1) #4 Trou alésage (D) (1)
(mm)
#4 Trou alésage (DA) (2)
(mm)

59.16 €

Disponible 11 jours StandardT Bloque1.0038 équiv.Inch25-----

61.30 €

Disponible Jour même

Stock

StandardT Bloque1.0038 équiv.Métrique25-----

96.38 €

Disponible 4 jours StandardT Bloque1.4301 équiv.Inch25-----

70.69 €

Disponible 4 jours StandardT Bloque1.4301 équiv.Métrique25-----

59.16 €

Disponible 11 jours StandardT Bloque1.0038 équiv.Inch25-----

61.30 €

Disponible 3 jours StandardT Bloque1.0038 équiv.Métrique25-----

96.38 €

Disponible 4 jours StandardT Bloque1.4301 équiv.Inch25-----

70.69 €

Disponible 4 jours StandardT Bloque1.4301 équiv.Métrique25-----

61.30 €

Disponible 3 jours StandardT Bloque1.0038 équiv.Métrique20-----

70.69 €

Disponible 4 jours StandardT Bloque1.4301 équiv.Métrique20-----

61.30 €

Disponible 3 jours StandardT Bloque1.0038 équiv.Métrique20-----

70.69 €

Disponible 4 jours StandardT Bloque1.4301 équiv.Métrique20-----

61.30 €

Disponible Jour même

Stock

StandardT Bloque1.0038 équiv.Métrique20-----

70.69 €

Disponible 4 jours StandardT Bloque1.4301 équiv.Métrique20-----

61.30 €

Disponible Jour même

Stock

StandardT Bloque1.0038 équiv.Métrique20-----

70.69 €

Disponible 4 jours StandardT Bloque1.4301 équiv.Métrique20-----

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.0038 équiv.Métrique2070 ~ 120-86 ~ 86 ~ 8

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.0038 équiv.Métrique2070 ~ 1209-6 ~ 86 ~ 8

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.0038 équiv.Métrique2570 ~ 120-1088

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.0038 équiv.Métrique2570 ~ 12011-88

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.4301 équiv.Métrique2070 ~ 120-86 ~ 86 ~ 8

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.4301 équiv.Métrique2070 ~ 1209-6 ~ 86 ~ 8

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.4301 équiv.Métrique2570 ~ 120-1088

-

13 jours ConfigurableConfigurable1.4301 équiv.Métrique2570 ~ 12011-88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Holes 3 Trous Shape T-Bloque Numéro de trous 3 Trous

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique