Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Finition |
ARL_ _ _ | 1.0038 équiv. | - |
ARL_ _ _H | 1.0038 équiv. | Cémenté puis trempé 58-62 Rc, 1,0-1,5mm de profondeur. |
Tolérance
Dimension | Fabrication | Usinage |
0,0 | ±1,5 | ±0,3 |
Numéro de la pièce | ||
Type | Spécifications | |
ARL | 146H | |
ARL | 321 |
Standard NAAMS positionneurs approximatifs
Type | A Sélection de longueur/matériau | T | W | S | |||||||
145,0 mm | 170,0 mm | 195,0 mm | 220,0 mm | 245,0 mm | 270,0 mm | 295,0 mm | 320,0 mm | ||||
ARL | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 298 | 320 | 9,0-10,0 | 32,0 | 10,5-11,0 |
145H | 170H | 195H | 220H | 245H | 270H | 298H | 320H | 9,0-10,0 | 32,0 | 10,5-11,0 | |
146 | 171 | 196 | 221 | 246 | 271 | 299 | 321 | 6,0-7,0 | 19,0 | 9,0-9,5 | |
146H | 171H | 196H | 221H | 246H | 271H | 299H | 321H | 6,0-7,0 | 19,0 | 9,0-9,5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur A (mm) | Méthode de finition | Largeur W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 145 | Non durci | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 29 jours | 145 | Cémenté | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 145 | Non durci | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 145 | Cémenté | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 170 | Non durci | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 170 | Cémenté | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 170 | Non durci | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 170 | Cémenté | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 195 | Non durci | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 195 | Cémenté | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 195 | Non durci | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 195 | Cémenté | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 220 | Non durci | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 220 | Cémenté | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 220 | Non durci | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 220 | Cémenté | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 245 | Non durci | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 245 | Cémenté | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 245 | Non durci | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 245 | Cémenté | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 270 | Non durci | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 270 | Cémenté | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 270 | Non durci | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 270 | Cémenté | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 295 | Non durci | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 295 | Cémenté | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 295 | Non durci | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 295 | Cémenté | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 320 | Non durci | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 320 | Cémenté | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 320 | Non durci | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 320 | Cémenté | 19 |
Loading...
Shape | Forme I | Resin Guides | Sans résine |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur A(mm)
Méthode de finition
Largeur W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles