[NAAMS] Guides De Base Forme L Guidage Côté Fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Rough Locator L-Shape Outside:Affichage d'image associés

Type Matériau Finition
ARL_ _ _L 1.0038 équiv. -
ARL_ _ _LH 1.0038 équiv. Cémenté puis trempé 58-62 Rc, 1,0-1,5mm de profondeur.


Tolérance

Dimension Fabrication Usinage
0,0 ±1,5 ±0,3

Spécifications

Numéro de la pièce
     
Type   Spécifications
ARL   176LH
ARL   201L


Standard NAAMS positionneurs approximatifs (gauche)

Type A Sélection de longueur/matériau T W S
75,0 mm 100,0 mm 125,0 mm 150,0 mm 175,0 mm 200,0 mm 225,0 mm 250,0 mm
ARL 075L 100L 125L 150L 175L 200L 225L 250L 9,0-10,0 32,0 10,5-11,0
075LH 100LH 125LH 150LH 175LH 200LH 225LH 250LH 9,0-10,0 32,0 10,5-11,0
076L 101L 126L 151L 176L 201L 226L 251L 6,0-7,0 19,0 9,0-9,5
076LH 101LH 126LH 151LH 176LH 201LH 226LH 251LH 6,0-7,0 19,0 9,0-9,5

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ARL075L
ARL075LH
ARL076L
ARL076LH
ARL100L
ARL100LH
ARL101L
ARL101LH
ARL125L
ARL125LH
ARL126L
ARL126LH
ARL150L
ARL150LH
ARL151L
ARL151LH
ARL175L
ARL175LH
ARL176L
ARL176LH
ARL200L
ARL200LH
ARL201L
ARL201LH
ARL225L
ARL225LH
ARL226L
ARL226LH
ARL250L
ARL250LH
ARL251L
ARL251LH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur A
(mm)
Méthode de finition Largeur W
(mm)

35.80 €

1 Disponible 8 jours 75Non durci32

31.20 €

1 Disponible 8 jours 75Cémenté32

16.99 €

1 Disponible 8 jours 75Non durci19

31.20 €

1 Disponible 8 jours 75Cémenté19

35.80 €

1 Disponible 8 jours 100Non durci32

31.20 €

1 Disponible 8 jours 100Cémenté32

16.99 €

1 Disponible 8 jours 100Non durci19

31.20 €

1 Disponible 8 jours 100Cémenté19

35.80 €

1 Disponible 8 jours 125Non durci32

31.20 €

1 Disponible 8 jours 125Cémenté32

16.99 €

1 Disponible 8 jours 125Non durci19

31.20 €

1 Disponible 8 jours 125Cémenté19

35.80 €

1 Disponible 8 jours 150Non durci32

31.20 €

1 Disponible 8 jours 150Cémenté32

16.99 €

1 Disponible 8 jours 150Non durci19

31.20 €

1 Disponible 8 jours 150Cémenté19

35.80 €

1 Disponible 8 jours 175Non durci32

31.20 €

1 Disponible 8 jours 175Cémenté32

16.99 €

1 Disponible 8 jours 175Non durci19

31.20 €

1 Disponible 8 jours 175Cémenté19

35.80 €

1 Disponible 8 jours 200Non durci32

31.20 €

1 Disponible 8 jours 200Cémenté32

16.99 €

1 Disponible 10 jours 200Non durci19

31.20 €

1 Disponible 8 jours 200Cémenté19

35.80 €

1 Disponible 8 jours 225Non durci32

31.20 €

1 Disponible 8 jours 225Cémenté32

16.99 €

1 Disponible 8 jours 225Non durci19

31.20 €

1 Disponible 8 jours 225Cémenté19

35.80 €

1 Disponible 8 jours 250Non durci32

31.20 €

1 Disponible 8 jours 250Cémenté32

16.99 €

1 Disponible 8 jours 250Non durci19

31.20 €

1 Disponible 8 jours 250Cémenté19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Forme L à l'extérieur Resin Guides Sans résine

Assistance technique