[NAAMS] Guides De Base Forme L Guidage Plastique Côté Fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Rough Locator L-Shape Outside with Resin Guide:Affichage d'image associés

Type Elément Matériau Finition
ARL_ _ _LP Plaque d'usure UHMW -
Support principal 1.0038 équiv. Oxyde de fer noire


Tolérance

Dimension Fabrication Usinage
0,0 ±1,5 ±0,3

Spécifications

Numéro de la pièce
     
Type   Spécifications
ARL   075LP
ARL   175LP


Standard NAAMS positionneurs approximatifs

Type A Sélection de longueur/matériau Spéc. A B C D
ARL 075 LP 75,0 55,0 N/A 25,0
100 100,0
125 125
150 150,0
175 175,0 100,0 70,0 15,0
200 200,0
225 225,0
250 250,0 $

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ARL075LP
ARL100LP
ARL125LP
ARL150LP
ARL175LP
ARL200LP
ARL225LP
ARL250LP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur A
(mm)

37.48 €

1 Disponible 8 jours 75

37.48 €

1 Disponible 8 jours 100

37.48 €

1 Disponible 8 jours 125

37.48 €

1 Disponible 8 jours 150

37.48 €

1 Disponible 8 jours 175

37.48 €

1 Disponible 8 jours 200

37.48 €

1 Disponible 8 jours 225

37.48 €

1 Disponible 8 jours 250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Forme L à l'extérieur Resin Guides Avec résine Méthode de finition Oxydé noir

Assistance technique