Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Finition |
ARL_ _ _R | 1.0038 équiv. | - |
ARL_ _ _RH | 1.0038 équiv. | Cémenté puis trempé 58-62 Rc, 1,0-1,5mm de profondeur. |
Tolérance
Dimension | Fabrication | Usinage |
0,0 | ±1,5 | ±0,3 |
Numéro de la pièce | ||
Type | Spécifications | |
ARL | 75R | |
ARL | 151RH |
Standard NAAMS positionneurs approximatifs
Type | A Sélection de longueur/matériau | T | W | S | |||||||
75,0 mm | 100,0 mm | 125,0 mm | 150,0 mm | 175,0 mm | 200,0 mm | 225,0 mm | 250,0 mm | ||||
ARL | 075R | 100R | 125R | 150R | 175R | 200R | 225R | 250R | 9,0-10,0 | 32,0 | 10,5-11,0 |
075RH | 100RH | 125RH | 150RH | 175RH | 200RH | 225RH | 250RH | 9,0-10,0 | 32,0 | 10,5-11,0 | |
076R | 101R | 126R | 151R | 176R | 201R | 226R | 251R | 6,0-7,0 | 19,0 | 9,0-9,5 | |
076RH | 101RH | 126RH | 151RH | 176RH | 201RH | 226RH | 251RH | 6,0-7,0 | 19,0 | 9,0-9,5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur A (mm) | Méthode de finition | Largeur W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.98 € | 1 | 8 jours | 75 | Non durci | 32 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 75 | Cémenté | 32 | ||
16.14 € | 1 | 8 jours | 75 | Non durci | 19 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 75 | Cémenté | 19 | ||
33.98 € | 1 | 8 jours | 100 | Non durci | 32 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 100 | Cémenté | 32 | ||
16.14 € | 1 | 8 jours | 100 | Non durci | 19 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 100 | Cémenté | 19 | ||
33.98 € | 1 | 8 jours | 125 | Non durci | 32 | ||
45.23 € | 1 | 8 jours | 125 | Cémenté | 32 | ||
16.14 € | 1 | 8 jours | 125 | Non durci | 19 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 125 | Cémenté | 19 | ||
33.98 € | 1 | 8 jours | 150 | Non durci | 32 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 150 | Cémenté | 32 | ||
16.14 € | 1 | 8 jours | 150 | Non durci | 19 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 150 | Cémenté | 19 | ||
33.98 € | 1 | 8 jours | 175 | Non durci | 32 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 175 | Cémenté | 32 | ||
16.14 € | 1 | 8 jours | 175 | Non durci | 19 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 175 | Cémenté | 19 | ||
33.98 € | 1 | 8 jours | 200 | Non durci | 32 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 200 | Cémenté | 32 | ||
16.14 € | 1 | 8 jours | 200 | Non durci | 19 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 200 | Cémenté | 19 | ||
33.98 € | 1 | 8 jours | 225 | Non durci | 32 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 225 | Cémenté | 32 | ||
16.14 € | 1 | 8 jours | 225 | Non durci | 19 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 225 | Cémenté | 19 | ||
33.98 € | 1 | 8 jours | 250 | Non durci | 32 | ||
29.62 € | 1 | 8 jours | 250 | Cémenté | 32 | ||
16.14 € | 1 | 8 jours | 250 | Non durci | 19 | ||
29.62 € | 1 | 10 jours | 250 | Cémenté | 19 |
Loading...
Shape | Forme L à l'intérieur | Resin Guides | Sans résine |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur A(mm)
Méthode de finition
Largeur W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles