[NAAMS] Guides De Base Forme L Guidage Plastique opposé au Côté de Fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Rough Locator L-Shape Inside with Resin Guide:Affichage d'image associés

Type Elément Matériau Finition
ARL_ _ _RP Plaque d'usure UHMW -
Support principal 1.0038 équiv. Oxyde de fer noire


Tolérance

Dimension Fabrication Usinage
0,0 ±1,5 ±0,3

Spécifications

Numéro de la pièce
     
Type   Spécifications
ARL   075RP
ARL   200RP


Standard NAAMS positionneurs approximatifs

Type A Sélection de longueur/matériau Spéc. A B C D
ARL 075 RP 65,0 55,0 N/A 25,0
100 90,5
125 115,0
150 140,0
175 165.0 100,0 70,0 15,0
200 190,0
225 215,0
250 240,0

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ARL075RP
ARL100RP
ARL125RP
ARL150RP
ARL175RP
ARL200RP
ARL225RP
ARL250RP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur A
(mm)

34.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

65

52.40 €

1 Disponible 8 jours 90.5

34.33 €

1 Disponible 8 jours 115

34.33 €

1 Disponible 8 jours 140

34.33 €

1 Disponible 8 jours 165

34.33 €

1 Disponible 8 jours 190

34.33 €

1 Disponible 8 jours 215

34.33 €

1 Disponible 8 jours 240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Forme L à l'intérieur Resin Guides Avec résine Méthode de finition Oxydé noir

Assistance technique