[NAAMS] NC Bloc Forme I - 3 Trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Affichage d'image associés

Type Matériau Finition
ANI 1.7225 équiv. Oxyde de fer noire
1,4301 équiv. -

Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau spécial ci-dessous

Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Affichage d'image associés [NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Affichage d'image associés
Surfaces
0,015
T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Affichage d'image associés
0,000 ±0,02 1,6μm [NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Affichage d'image associés

Spécifications

Numéro de la pièce
     
Type   Spécification
ANI   120
ANI   207


Standard NAAMS (bloc forme en I NC, séries 25)

Type Sélection trou (A)/Matériau A
Longueur
B
Hauteur
D
Trou de goupille
M10 N11
1.7225 équiv. 1,4301 équiv. 1.7225 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance
ANI 080 081 082 083 80,0 25,0 8F7 +0,013/+0,028
120 121 122 123 120,0 25,0 8F7 +0,013/+0,028

M10 (M10x1,5 trou taraudé), N11 (Ø11,0 trou débouchant)

Standard NAAMS (bloc forme en I NC, séries 20 mm)

Type Sélection trou (A)/Matériau A
Longueur
B
Hauteur
D
Trou de goupille
M8 N9
1.7225 équiv. 1,4301 équiv. 1.7225 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance
ANI 206 207 208 209 80,0 20,0 8F7 +0,013/+0,028
216 217 218 219 120,0 20,0 8F7 +0,013/+0,028

M8 (M10x1,25 trou taraudé), N9 (Ø9 trou débouchant)

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ANI080
ANI081
ANI082
ANI083
ANI120
ANI121
ANI122
ANI123
ANI206
ANI207
ANI208
ANI209
ANI216
ANI217
ANI218
ANI219
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matérièl Méthode de finition Diamètre de trou Longueur A
(mm)
Longueur B
(mm)

26.80 €

Disponible 11 jours 1.7225 equiv.Oxydé noirM10 (M10x1.5)8025

33.69 €

Disponible 4 jours 1.4301 equiv.Non fourniM10 (M10x1.5)8025

26.80 €

Disponible 11 jours 1.7225 equiv.Oxydé noirN11 (pour M10 vis)8025

33.69 €

Disponible 4 jours 1.4301 equiv.Non fourniN11 (pour M10 vis)8025

26.80 €

Disponible 11 jours 1.7225 equiv.Oxydé noirM10 (M10x1.5)12025

33.69 €

Disponible 4 jours 1.4301 equiv.Non fourniM10 (M10x1.5)12025

40.90 €

Disponible 3 jours 1.7225 equiv.Oxydé noirN11 (pour M10 vis)12025

33.69 €

Disponible 4 jours 1.4301 equiv.Non fourniN11 (pour M10 vis)12025

28.21 €

Disponible 11 jours 1.7225 equiv.Oxydé noirM8 (M8x1.25)8020

35.73 €

Disponible 4 jours 1.4301 equiv.Non fourniM8 (M8x1.25)8020

28.21 €

Disponible 11 jours 1.7225 equiv.Oxydé noirN9 (pour M8 vis)8020

35.73 €

Disponible 4 jours 1.4301 equiv.Non fourniN9 (pour M8 vis)8020

28.21 €

Disponible 11 jours 1.7225 equiv.Oxydé noirM8 (M8x1.25)12020

35.73 €

Disponible 4 jours 1.4301 equiv.Non fourniM8 (M8x1.25)12020

28.21 €

Disponible 11 jours 1.7225 equiv.Oxydé noirN9 (pour M8 vis)12020

35.73 €

Disponible 4 jours 1.4301 equiv.Non fourniN9 (pour M8 vis)12020

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Affichage d'image associés

Informations de base

Shape Forme I No. of Holes 3 Trous

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique