• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

[NAAMS] NC Bloc Rectangulaire - 3 Trous Facade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Side Hole Type:Affichage d'image associés

Type Matériau Finition
ANR 1.7225 équiv. Oxyde de fer noire
1,4301 équiv. -

Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau ci-dessous

Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Side Hole Type:Affichage d'image associés [NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Side Hole Type:Affichage d'image associés
Surfaces
0,015
T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Side Hole Type:Affichage d'image associés
0,000 ±0,02 1,6μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Side Hole Type:Affichage d'image associés

Spécifications

Numéro de la pièce
     
Type   Spécification
ANR   230
ANR   321


Standard NAAMS (Bloc rectangulaire séries 25 NC)

Type Trou taraudé/matériau A
Longueur
D
Trou de goupille
M10
1.7225 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance
ANR 230 231 80,0 8F7 +0,013/+0,028
232 233 120,0 8F7 +0,013/+0,028

M10 (M10x1,5 trou taraudé)

Standard NAAMS (bloc rectangulaire NC séries de 20mm)

Type Trou taraudé/matériau A
Longueur
D
Trou de goupille
M8
1.7225 équiv. 1,4301 équiv.   Tolérance
ANR 320 321 80,0 8F7 +0,013/+0,028
322 323 120,0 8F7 +0,013/+0,028

M8 (M10x1,25 trou taraudé)

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ANR230
ANR231
ANR232
ANR233
ANR320
ANR321
ANR322
ANR323
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matérièl Méthode de finition Diamètre de trou Longueur A
(mm)
Largeur W
(mm)

53.33 €

Disponible 11 jours 1.7225 equiv.Oxydé noirM10 (M10x1.5)8025

71.47 €

Disponible 4 jours 1.4301 equiv.Non fourniM10 (M10x1.5)8020

53.33 €

Disponible 11 jours 1.7225 equiv.Oxydé noirM10 (M10x1.5)12025

71.47 €

Disponible 4 jours 1.4301 equiv.Non fourniM10 (M10x1.5)12020

49.22 €

Disponible 11 jours 1.7225 equiv.Oxydé noirM8 (M8x1.25)8020

71.47 €

Disponible 4 jours 1.4301 equiv.Non fourniM8 (M8x1.25)8020

49.22 €

Disponible 11 jours 1.7225 equiv.Oxydé noirM8 (M8x1.25)12020

71.47 €

Disponible 3 jours 1.4301 equiv.Non fourniM8 (M8x1.25)12020

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Side Hole Type:Affichage d'image associés

Informations de base

Shape Rectangulaire No. of Holes 3 Trous

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique