Canons de perçage à collerette / alésage F7 / acier / 62HRC / DIN 172

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DIN 172 Douille de perçage:Affichage d'image associés

Type Traitement de surfaceD Matériau Dureté
DIN172Aaffûté0.6 - 261.071862 +/- 2 HRC
26.5 - 351.7131

Spécifications

Référence L
      
Type   D Callout 
       
DIN172A - D10.0-L12

 

     Type                     D LdTRH
 F7      Étapescourtmoyenlongn6
DIN 172A0.6 - 0.80.1 mm6--3216
0.9 - 169-3216
1.1 - 1.869-4217
1.9 - 2.669-5218
2.7 - 3.38121662,519
3.4 - 48121672,5110
4.1 - 58121682,5111
5.1 - 61016201031,513
6.1 - 81016201231,515
8.1 - 10122025153218
10.1 - 12122025184222
12,1 - 15162836224226
15.5 - 180.5 mm162836264230
18.5 - 22203645305334
22.5 - 26203645355339
26.5 - 30254556425346
30.5 - 35254556485352

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DIN172A-D0.6-L6
DIN172A-D0.7-L6
DIN172A-D0.8-L6
DIN172A-D0.9-L6
DIN172A-D0.9-L9
DIN172A-D1-L6
DIN172A-D1-L9
DIN172A-D1.1-L6
DIN172A-D1.1-L9
DIN172A-D1.2-L6
DIN172A-D1.2-L9
DIN172A-D1.3-L6
DIN172A-D1.3-L9
DIN172A-D1.4-L6
DIN172A-D1.4-L9
DIN172A-D1.5-L6
DIN172A-D1.5-L9
DIN172A-D1.6-L6
DIN172A-D1.6-L9
DIN172A-D1.7-L6
DIN172A-D1.7-L9
DIN172A-D1.8-L6
DIN172A-D1.8-L9
DIN172A-D1.9-L6
DIN172A-D1.9-L9
DIN172A-D2-L6
DIN172A-D2-L9
DIN172A-D2.1-L6
DIN172A-D2.1-L9
DIN172A-D2.2-L6
DIN172A-D2.2-L9
DIN172A-D2.3-L6
DIN172A-D2.3-L9
DIN172A-D2.4-L6
DIN172A-D2.4-L9
DIN172A-D2.5-L6
DIN172A-D2.5-L9
DIN172A-D2.6-L6
DIN172A-D2.6-L9
DIN172A-D2.7-L8
DIN172A-D2.7-L12
DIN172A-D2.7-L16
DIN172A-D2.8-L8
DIN172A-D2.8-L12
DIN172A-D2.8-L16
DIN172A-D2.9-L8
DIN172A-D2.9-L12
DIN172A-D2.9-L16
DIN172A-D3-L8
DIN172A-D3-L12
DIN172A-D3-L16
DIN172A-D3.1-L8
DIN172A-D3.1-L12
DIN172A-D3.1-L16
DIN172A-D3.2-L8
DIN172A-D3.2-L12
DIN172A-D3.2-L16
DIN172A-D3.3-L8
DIN172A-D3.3-L12
DIN172A-D3.3-L16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Matériau Longueur L
(mm)

16.70 €

1 6 jours -0.63[Acier] EN 1.07186

12.38 €

1 6 jours -0.73[Acier] EN 1.07186

12.38 €

1 6 jours -0.83[Acier] EN 1.07186

9.87 €

1 6 jours -0.93[Acier] EN 1.07186

10.84 €

1 6 jours -0.93[Acier] EN 1.07189

9.87 €

1 6 jours -13[Acier] EN 1.07186

10.84 €

1 6 jours -13[Acier] EN 1.07189

5.90 €

1 6 jours -1.14[Acier] EN 1.07186

6.91 €

1 6 jours -1.14[Acier] EN 1.07189

5.90 €

1 6 jours -1.24[Acier] EN 1.07186

6.91 €

1 6 jours -1.24[Acier] EN 1.07189

5.90 €

1 6 jours -1.34[Acier] EN 1.07186

6.91 €

1 6 jours -1.34[Acier] EN 1.07189

5.90 €

1 6 jours -1.44[Acier] EN 1.07186

6.91 €

1 6 jours -1.44[Acier] EN 1.07189

5.90 €

1 6 jours -1.54[Acier] EN 1.07186

6.91 €

1 6 jours -1.54[Acier] EN 1.07189

5.90 €

1 6 jours -1.64[Acier] EN 1.07186

6.91 €

1 6 jours -1.64[Acier] EN 1.07189

5.90 €

1 6 jours -1.74[Acier] EN 1.07186

6.91 €

1 6 jours -1.74[Acier] EN 1.07189

5.90 €

1 6 jours -1.84[Acier] EN 1.07186

6.91 €

1 6 jours -1.84[Acier] EN 1.07189

4.50 €

1 6 jours -1.95[Acier] EN 1.07186

4.75 €

1 6 jours -1.95[Acier] EN 1.07189

4.50 €

1 6 jours -25[Acier] EN 1.07186

4.75 €

1 6 jours -25[Acier] EN 1.07189

4.50 €

1 6 jours -2.15[Acier] EN 1.07186

4.75 €

1 6 jours -2.15[Acier] EN 1.07189

4.50 €

1 6 jours -2.25[Acier] EN 1.07186

4.75 €

1 6 jours -2.25[Acier] EN 1.07189

4.50 €

1 6 jours -2.35[Acier] EN 1.07186

4.75 €

1 6 jours -2.35[Acier] EN 1.07189

4.50 €

1 6 jours -2.45[Acier] EN 1.07186

4.75 €

1 6 jours -2.45[Acier] EN 1.07189

4.27 €

1 2 jours 102.55[Acier] EN 1.07186

4.49 €

1 2 jours 102.55[Acier] EN 1.07189

4.50 €

1 6 jours -2.65[Acier] EN 1.07186

4.75 €

1 6 jours -2.65[Acier] EN 1.07189

4.56 €

1 6 jours -2.76[Acier] EN 1.07188

5.01 €

1 6 jours -2.76[Acier] EN 1.071812

8.91 €

1 6 jours -2.76[Acier] EN 1.071816

4.56 €

1 6 jours -2.86[Acier] EN 1.07188

5.01 €

1 6 jours -2.86[Acier] EN 1.071812

8.91 €

1 6 jours -2.86[Acier] EN 1.071816

4.56 €

1 6 jours -2.96[Acier] EN 1.07188

5.01 €

1 6 jours -2.96[Acier] EN 1.071812

8.91 €

1 6 jours -2.96[Acier] EN 1.071816

4.28 €

1 2 jours 1036[Acier] EN 1.07188

4.71 €

1 2 jours 1036[Acier] EN 1.071812

8.39 €

1 2 jours 1036[Acier] EN 1.071816

4.56 €

1 6 jours -3.16[Acier] EN 1.07188

5.01 €

1 6 jours -3.16[Acier] EN 1.071812

8.91 €

1 6 jours -3.16[Acier] EN 1.071816

4.56 €

1 6 jours -3.26[Acier] EN 1.07188

5.01 €

1 6 jours -3.26[Acier] EN 1.071812

8.91 €

1 6 jours -3.26[Acier] EN 1.071816

4.28 €

1 2 jours 103.36[Acier] EN 1.07188

4.71 €

1 2 jours 103.36[Acier] EN 1.071812

8.91 €

1 6 jours 103.36[Acier] EN 1.071816

Loading...

Plus d'informations

Toutes les spécifications sans aucune tolérance selon :
JIS B 0405-1991-m (DIN ISO 2768-m)

Informations de base

Forme de base À épaulement Tolérance de diamètre extérieur n6 Traitement de surface Non fourni
Forme du diamètre intérieur Forme circulaire Support de fixation Non fourni Dureté 62HRC

Produits complémentaires

Assistance technique