Poulies dentées / MR2 / poulie à bord détachable / configurable / aluminium, acier

Poulies dentées / MR2 / poulie à bord détachable / configurable / aluminium, acier
  • Remise sur volume
  • New Products

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulies synchrones à couple élevé MR2 (GT) - 2mm PowerGrip® -:Affichage d'image associés


[ ! ]Pour plus d'informations sur les, cliquer ici

Type Largeur de courroie Matériau*1 Traitement de
surface
Accessoire*1
 Vis de serrage
6mm 9mm Poulie Embase
MR2060 MR2090
GPA Alliage
d'aluminium
Alliage
d'aluminium
Anodisé clair EN 1.4301 équiv.
GPB Anodisé noir
GPK Anodisation dure claire*2
GPT

EN 1.1191 
équivalent

EN1.0330/ 
DC01
- EN 1.7220 équiv.
(Oxydé noir)
GPM Anodisé noir
GPP Placage autocatalytique au nickel

*1 Embase fixée. Les vis de serrage sont fournies pour les spécifications d'alésage d'arbre PU, NU et C. 
*2 Traitement anodisé dur: dureté du film 300HV~

 

■Nombre de dents / Dimension

mm Nombre de dents
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30 32 34 36 40 42 44 45 48 50 56 60 62 68 72
P.D. 8.28 8.91 9.55 10.19 10.82 11.46 12.1 12.73 13.37 14.01 15.28 15.92 16.55 17.83 19.1 20.37 21.65 22.92 25.46 26.74 28.01 28.65 30.56 31.83 35.65 38.2 39.47 43.29 45.84
O.D. 7.77 8.4 9.04 9.68 10.31 10.95 11.59 12.22 12.86 13.5 14.77 15.41 16.04 17.32 18.59 19.86 21.14 22.41 24.96 26.23 27.5 28.14 30.05 31.32 35.14 37.69 38.96 42.78 45.33
D 12 12 12 14 14 14 14 16 16 18 20 20 22 22 22 12 14 14 18 20 20 20 20 20 30 30 30 34 34
F 12 12 12 14 14 14 14 16 16 18 20 20 22 22 22 25 25 28 30 32 32 32 35 35 44 44 44 50 50
E 6 6 6 8 8 8 8 10 10 11 13 13 14 14 14 16 16 18 20 23 23 23 25 25 32 32 32 38 38


■Dimension de la courroie

mm Largeur de courroie
MR2060 MR2090
A 7.4 10.4
W 11.4 14.4
L 19.0 23.0

Spécifications

  Réf. pièce   Forme de la poulie   Spéc. alésage d'arbre, Diam. intérieur   Z   J   Q   R   S   T
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : H, P, N, C) GPA20MR2060 - A  -  H6                        
(Spécs. d'alésage de l'arbre : V, F) GPT40MR2090 - B - V6 - Z10 - J5                
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : Y) GPM60MR2090 - B - Y8 -         Q12  R12 -   S3  T3  

 

◆mm                                       Pouce                  
Réf. pièce

 

Forme de la poulie

Forme de la poulie Réf. pièce Forme de la poulie Forme de la poulie
Type Nombre de dents  Largeur de courroie A B・K B Type Nombre de dents  Largeur de courroie A B・K B
Spéc. alésage d'arbre (incrément de 1mm) Spéc. alésage d'arbre (incrément de 1mm) Spéc. alésage d'arbre (incrément de 1mm)
H(d) P(d) N(d)・C(d) V Y H(d) P(d) N(d)・C(d) V・F HU(d) PU(d) NU(d) HU(d) PU(d) NU(d)
Trou rond Trou rond+taraud à alésage de rainure+taraud Trou à épaulement Trou à épaulement aux deux extrémités Trou rond Trou rond+taraud à alésage de rainure+taraud Trou à épaulement Pouce Trou rond Pouce Trou rond+taraud Pouce Nouveau type à alésage de rainure+taraud JIS Pouce Trou rond Pouce Trou rond+taraud Pouce Nouveau type à alésage de rainure+taraud JIS
      V(d) Z J Y(d) Q・R S・T       V(d)
F(d)
Z J            
      Z-d≥2 (incrément de 1mm) Q(R)-d≥2 (incrément de 1mm)       Z-d≥2 (incrément de 1mm)            
Alliage d'aluminium
GPA
GPB
GPK

EN 1.1191 équivalent
GPT
GPM
GPP
12 MR2060
*A : 7.4
*W : 11.4
*L : 19.0

MR2090
*A : 10.4
*W : 14.4
*L : 23.0
A

K
3 - - - - - - - - 3 3 - - - - Alliage d'aluminium
GPA
GPB
GPK

EN 1.1191 équivalent
GPT
GPM
GPP
12 MR2060
MR2090
A

K
- - - - - -
13 3 3 3 13 - - - - - -
14 3 3 3 14 - - - - - -
15 3 3 3 15 - - - - - -
16 3~5 3 5 2.0≤J≤W-2.0 3 5 3~6
S+T≤W-3
3~5 3~5 16 A・B - - A・B A・B -
17 3~5 3 5 3 5 3~5 3~5 17 A・B - - A・B A・B -
18 3~5 3 5 3 5 3~5 3~5 18 A・B - - A・B A・B -
19 3~5 3 5 3 5 3~5 3~5 19 A・B - - A・B A・B -
20 3~6 3・4 5・6 3・4 5・6 3~6 3~6 20 A・B - - A・B A・B -
21 3~6 3・4 5・6 3・4 5・6 3~6 3~6 21 A・B - - A・B A・B -
22 3~7 3~5 5~7 3~5 5~7 3~6 3~6 22 A・B - - A・B A・B -
24 3~9 3~7 5~9 3~7 5~9 3~7 3~7 24 A-D - - A-C A-C -
25 3~9 3~7 5~9 3~7 5~9 3~7 3~7 25 A-D - - A-C A-C -
26 3~10 3~8 5~10 3~8 5~10 3~8 3~8 26 A-D - - A-C A-C -
28 3~10 3~8 5~10 3~8 5~10 3~8 3~8 28 A-D - - A-C A-C -
30 3~10 3~8 5~10 3~8 5~10 3~8 3~8 30 A-D - - A-C A-C -
32 A

B
4~12 4~10 8 4~10 6~12 4~10 6~12 4~8 4~6 4~6 6~8 2.0≤J≤L-2.0 32 A B-E B-E D B-D B-D -
34 4~12 4~10 8・10・NK10 4~10 6~12 4~10 6~12 4~10 4~8 4~8 6~10 34   B-E B-E D-E B-D B-D -
36 4~14 4~10 8・10・NK10 4~12 6~14 4~12 6~14 4~10 4~8 4~8 6~10 36 B B-F B-E D-E B-D B-D -
40 4~16 4~12 8~12 4~14 6~16 4~14 6~16 4~14 4~10 8 4~12 6~14 40   B-G B-E D-E B-E B-E D
42 4~16 4~12 8~12 4~14 6~16 4~14 6~16 4~14 4~10 8 4~12 6~14 42   B-G B-E D-E B-E B-E D
44 5~19 5~15 8~13 5~17 7~19 5~17 7~19 5~16 5~12 8~11 5~14 7~16 44   C-G C-F D-F C-G C-E D・E
45 5~19 5~15 8~13 5~17 7~19 5~17 7~19 5~16 5~12 8~11 5~14 7~16 45   C-G C-F D-F C-G C-E D・E
48 5~21 5~17 8~16 5~19 7~21 5~19 7~21 5~16 5~12 8~11 5~14 7~16 48   C-H C-G D-G C-G C-E D・E
50 5~21 5~17 8~16 5~19 7~24 5~19 7~24 5~16 5~12 8~11 5~14 7~16 50   C-H C-G D-G C-G C-E D・E
56 5~21 5~17 8~16 5~19 7~24 5~19 7~24 5~16 5~12 8~11 5~14 7~16 56   C-H C-G D-G C-G C-E D・E
60 5~28 5~24 8~22 5~26 7~28 5~26 7~28 5~26 5~22 8~17 5~24 7~26 60   C-K C-J D-H C-K C-H D-G
62 5~28 5~24 8~22 5~26 7~28 5~26 7~28 5~26 5~22 8~17 5~24 7~26 62   C-K C-J D-H C-K C-H D-G
68 5~28 5~24 8~22 5~26 7~28 5~26 7~28 5~26 5~22 8~17 5~24 7~26 68   C-K C-J D-H C-K C-H D-G
72 5~34 5~30 8~26 5~32 7~34 5~32 7~34 5~30 5~26 8~20 5~28 7~30 72   C-L C-K D-J C-K C-K D-H
Le diam. d'alésage d'arbre 9 n'est pas disponible pour la spécification d'alésage d'arbre N.                                                                                            Le diam. d'alésage d'arbre 4.5・6.35 est sélectionnable pour les spécifications d'alésage d'arbre H, P, V   J ~ K ne sont pas disponibles pour MR2060
XLes diam. d'alésage d'arbre 8, 9, 11, 13, 14, 17, 21 ~ 26 ne sont pas disponibles pour la spécification d'alésage d'arbre C.    

 

 

spécifications d'alésage Pouce   spécifications d'alésage Pouce   spécifications d'alésage Pouce
No. Décimal
(Pouce)
Nominal
(Pouce)

Décimal
(mm)

Taille de
la vis
de réglage

b (W)
(Pouce)
t1 (T)
(Pouce)
  No. Décimal
(Pouce)
Nominal
(Pouce)
Décimal
(mm)

Taille de
la vis
de réglage

b (W)
(Pouce)
t1 (T)
(Pouce)
  No. Décimal
(Pouce)
Nominal
(Pouce)
Décimal (mm) Taille de
la vis
de réglage
b (W)
(Pouce)
t1 (T)
(Pouce)
A 0.125 1/8 3.175 #5-40 - -   H 0.750 3/4 19.050 #10-32 3/16 0.837   M 1.375 1 3/8 34.925 5/16-18 5/16 1.518
B 0.188 3/16 4.763 #5-40 - -   HJ 0.813 13/16 20.638 #10-32 3/16 0.900   MN 1.438 1 7/16 36.513 5/16-18 3/8 1.605
C 0.250 1/4 6.350 #8-32 - -   J 0.875 7/8 22.225 1/4-20 3/16 0.964   N 1.500 1 1/2 38.100 5/16-18 3/8 1.669
D 0.313 5/16 7.938 #8-32 3/32 0.357   JK 0.938 15/16 23.813 1/4-20 1/4 1.051   P 1.625 1 5/8 41.275 5/16-18 3/8 1.796
E 0.375 3/8 9.525 #8-32 3/32 0.421   K 1.000 1 25.400 1/4-20 1/4 1.114   PQ 1.688 1 11/16 42.863 5/16-18 3/8 1.859
EF 0.438 7/16 11.113 #8-32 3/32 0.484   KLA 1.063 1 1/16 26.988 1/4-20 1/4 1.178   Q 1.750 1 3/4 44.450 5/16-18 3/8 1.922
F 0.500 1/2 12.700 #8-32 1/8 0.56   KLB 1.125 1 1/8 28.575 1/4-20 1/4 1.241   QR 1.813 1 13/16 46.038 5/16-18 1/2 2.032
FG 0.563 9/16 14.288 #8-32 1/8 0.623   KLC 1.188 1 3/16 30.163 1/4-20 1/4 1.304   R 1.875 1 7/8 47.625 5/16-18 1/2 2.096
G 0.625 5/8 15.875 #10-32 3/16 0.709   L 1.250 1 1/4 31.750 1/4-20 1/4 1.367   RS 1.938 1 15/16 49.213 3/8-16 1/2 2.160
GH 0.688 11/16 17.463 #10-32 3/16 0.773   LM 1.313 1 5/16 33.338 1/4-20 5/16 1.455   S 2.000 2 50.800 3/8-16 1/2 2.223

Modifications

Poulies synchrones à couple élevé MR2 (GT) - 2mm PowerGrip® -:Affichage d'image associés

 BC, TPC and SLH ne sont pas disponibles pour d'alésage Pouce.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GPA13MR2060-A-H3
GPA13MR2060-K-H3
GPA13MR2060-K-P3
GPA13MR2090-A-H3
GPA13MR2090-K-H3
GPA13MR2090-K-P3
GPA14MR2060-A-H3
GPA14MR2060-K-H3
GPA14MR2060-K-P3
GPA14MR2090-A-H3
GPA14MR2090-K-H3
GPA14MR2090-K-P3
GPA15MR2060-A-H3
GPA15MR2060-K-H3
GPA15MR2060-K-P3
GPA15MR2090-A-H3
GPA15MR2090-K-H3
GPA15MR2090-K-P3
GPA16MR2060-A-H[3,​4,​4.5,​5]
GPA16MR2060-A-HUA
GPA16MR2060-A-HUB
GPA16MR2060-A-V3
GPA16MR2060-A-Y3
GPA16MR2060-K-[]
GPA16MR2060-K-H[3,​4,​4.5,​5]
GPA16MR2060-K-HUA
GPA16MR2060-K-HUB
GPA16MR2060-K-P[3,​4,​4.5,​5]
GPA16MR2060-K-PUA
GPA16MR2060-K-PUB
GPA16MR2090-A-H[3,​4,​4.5,​5]
GPA16MR2090-A-HUA
GPA16MR2090-A-HUB
GPA16MR2090-A-V3
GPA16MR2090-A-Y3
GPA16MR2090-K-H[3,​4,​4.5,​5,​6]
GPA16MR2090-K-HUA
GPA16MR2090-K-HUB
GPA16MR2090-K-P[3,​4.5,​5]
GPA16MR2090-K-P[4,​6]
GPA16MR2090-K-PUA
GPA16MR2090-K-PUB
GPA17MR2060-A-H[3-5/1]
GPA17MR2060-A-HUA
GPA17MR2060-A-HUB
GPA17MR2060-K-H[3-5/1]
GPA17MR2060-K-HUA
GPA17MR2060-K-HUB
GPA17MR2060-K-PUA
GPA17MR2060-K-PUB
GPA17MR2090-A-H[3-5/1]
GPA17MR2090-A-HUA
GPA17MR2090-A-HUB
GPA17MR2090-K-H[3-5/1]
GPA17MR2090-K-HUA
GPA17MR2090-K-HUB
GPA17MR2090-K-PUA
GPA17MR2090-K-PUB
GPA18MR2060-A-H[3-5/1]
GPA18MR2060-A-HUA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Traitement de surface Diam. d'alésage d'arbre. d
(inch)
Spéc. alésage d'arbre
(inch)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C] Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK] Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N] Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P] Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H] Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F] Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y] Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V]

-

1 9 jours 613Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3---

-

1 9 jours 613Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3---

-

1 9 jours 613Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair-----3----

-

1 9 jours 913Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3---

-

1 9 jours 913Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3---

-

1 9 jours 913Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair-----3----

-

1 9 jours 614Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3---

-

1 9 jours 614Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3---

-

1 9 jours 614Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair-----3----

-

1 9 jours 914Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3---

-

1 9 jours 914Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3---

-

1 9 jours 914Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair-----3----

-

1 9 jours 615Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3---

-

1 9 jours 615Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3---

-

1 9 jours 615Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair-----3----

-

1 9 jours 915Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3---

-

1 9 jours 915Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3---

-

1 9 jours 915Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair-----3----

-

1 9 jours 616Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3 ~ 5---

11.42 €

1 Disponible 9 jours 616Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair1/8Pouce Trou rond [HU]--------

11.42 €

1 Disponible 9 jours 616Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair3/16Pouce Trou rond [HU]--------

-

1 9 jours 616Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair---------3

-

1 9 jours 616Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair--------3-

-

1 9 jours 616Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair----------

-

1 9 jours 616Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3 ~ 5---

13.31 €

1 Disponible 9 jours 616Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair1/8Pouce Trou rond [HU]--------

13.31 €

1 Disponible 9 jours 616Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair3/16Pouce Trou rond [HU]--------

-

1 9 jours 616Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair-----3 ~ 5----

17.40 €

1 Disponible 9 jours 616Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair1/8Pouce Trou rond+taraud [PU]--------

17.40 €

1 Disponible 9 jours 616Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair3/16Pouce Trou rond+taraud [PU]--------

-

1 9 jours 916Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3 ~ 5---

11.45 €

1 Disponible 9 jours 916Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair1/8Pouce Trou rond [HU]--------

11.45 €

1 Disponible 9 jours 916Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair3/16Pouce Trou rond [HU]--------

-

1 9 jours 916Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair---------3

-

1 9 jours 916Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair--------3-

-

1 9 jours 916Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3 ~ 6---

13.37 €

1 Disponible 9 jours 916Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair1/8Pouce Trou rond [HU]--------

13.37 €

1 Disponible 9 jours 916Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair3/16Pouce Trou rond [HU]--------

-

1 9 jours 916Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 9 jours 916Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair-----4 ~ 6----

17.47 €

1 Disponible 9 jours 916Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair1/8Pouce Trou rond+taraud [PU]--------

17.47 €

1 Disponible 9 jours 916Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair3/16Pouce Trou rond+taraud [PU]--------

-

1 9 jours 617Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3 ~ 5---

11.57 €

1 Disponible 9 jours 617Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair1/8Pouce Trou rond [HU]--------

11.57 €

1 Disponible 9 jours 617Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair3/16Pouce Trou rond [HU]--------

-

1 9 jours 617Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3 ~ 5---

13.50 €

1 Disponible 9 jours 617Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair1/8Pouce Trou rond [HU]--------

13.50 €

1 Disponible 9 jours 617Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair3/16Pouce Trou rond [HU]--------

17.58 €

1 Disponible 9 jours 617Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair1/8Pouce Trou rond+taraud [PU]--------

17.58 €

1 Disponible 9 jours 617Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair3/16Pouce Trou rond+taraud [PU]--------

-

1 9 jours 917Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3 ~ 5---

11.60 €

1 Disponible 9 jours 917Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair1/8Pouce Trou rond [HU]--------

11.60 €

1 Disponible 9 jours 917Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair3/16Pouce Trou rond [HU]--------

-

1 9 jours 917Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3 ~ 5---

13.59 €

1 Disponible 9 jours 917Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair1/8Pouce Trou rond [HU]--------

13.59 €

1 Disponible 9 jours 917Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair3/16Pouce Trou rond [HU]--------

17.66 €

1 Disponible 9 jours 917Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair1/8Pouce Trou rond+taraud [PU]--------

17.66 €

1 Disponible 9 jours 917Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair3/16Pouce Trou rond+taraud [PU]--------

-

1 9 jours 618Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair------3 ~ 5---

11.60 €

1 Disponible 9 jours 618Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminiumAnodisé clair1/8Pouce Trou rond [HU]--------

Loading...

Informations de base

Type Poulies synchrones Type de courroie MR2(for PowerGrip® GT®3) Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Assistance technique