Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
[ ! ]Pour plus d'informations sur les dimensions de la rainure, cliquez ici
Type | Largeur de courroie | Matériau*1 | Traitement de surface |
Accessoire *1 Vis de serrage |
|||
6mm | 9mm | 15mm | Poulie | Embase | |||
MR3060 | MR3090 | MR3150 | |||||
GPA | ● | ● | ● | Alliage d'aluminium |
Alliage d'aluminium |
Anodisé clair | EN 1.4301 équiv. |
GPB | ● | ● | ● | Anodisé noir | |||
GPK | ● | ● | ● | Anodisation dure claire*2 | |||
GPT | ● | ● | ● | EN 1.1191 équivalent |
EN1.0330/ DC01 |
- | EN 1.7220 équiv. (Oxydé noir) |
GPM | ● | ● | ● | Revêtement oxydé noir | |||
GPP | ● | ● | ● | Placage autocatalytique au nickel |
*1 Embase fixée. Les vis de serrage sont fournies pour les spécifications d'alésage d'arbre PU, NU et C.
*2 Traitement anodisé dur: dureté du film 300HV~
■Nombre de dents / Dimension
mm | Nombre de dents | |||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 45 | 48 | 50 | 56 | 60 | 62 | 68 | 72 | |
P.D. | 15.28 | 16.23 | 17.19 | 18.14 | 19.1 | 20.05 | 21.01 | 22.92 | 23.87 | 24.83 | 26.74 | 28.65 | 30.56 | 32.47 | 34.38 | 36.29 | 38.2 | 42.02 | 42.97 | 45.84 | 47.75 | 53.48 | 57.3 | 59.21 | 64.94 | 68.75 |
O.D. | 14.52 | 15.47 | 16.43 | 17.38 | 18.34 | 19.29 | 20.25 | 22.16 | 23.11 | 24.07 | 25.98 | 27.89 | 29.8 | 31.71 | 33.62 | 35.53 | 37.44 | 41.26 | 42.21 | 45.08 | 46.99 | 52.72 | 56.54 | 58.45 | 64.18 | 67.99 |
D | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 26 | 26 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 39 | 39 | 39 | 50 | 50 |
F | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 50 | 52 | 61 | 61 | 61 | 74 | 74 |
E | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 46 | 46 | 46 | 58 | 58 |
■Dimension de la courroie
mm | Largeur de courroie | ||
MR3060 | MR3090 | MR3150 | |
A | 7.1 | 10.2 | 16.7 |
W | 11.1 | 14.2 | 20.7 |
L | 19.0 | 23.0 | 29.0 |
Réf. pièce | Forme de la poulie | Spéc. alésage d'arbre / Diam. intérieur | Z | J | Q | R | S | T | |||||||||
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : H, P, N, C) | GPA20MR3060 | - | A | - | H6 | ||||||||||||
(Spécs. d'alésage de l'arbre : V, F) | GPT40MR3090 | - | B | - | V6 | - | Z10 | - | J5 | ||||||||
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : Y) | GPM60MR3090 | - | B | - | Y8 | - | Q12 | - | R12 | - | S3 | - | T3 |
◆mm | ◆Pouce | ||||||||||||||||||||||||
Réf. pièce |
Forme de la poulie |
Forme de la poulie | Forme de la poulie | ||||||||||||||||||||||
Type | Nombre de dents | Largeur de courroie | A | B・K | B | A | B・K | B | |||||||||||||||||
Spéc. alésage d'arbre (incrément de 1mm) | Spéc. alésage d'arbre (incrément de 1mm) | Spéc. alésage d'arbre (incrément de 1mm) | |||||||||||||||||||||||
H(d) | P(d) | N(d)・C(d) | V | Y | H(d) | P(d) | N(d)・C(d) | V・F | HU(d) | PU(d) | NU(d) | HU(d) | PU(d) | NU(d) | |||||||||||
Trou rond | Trou rond+taraud | à alésage de rainure+taraud | Trou à épaulement | Trou à épaulement aux deux extrémités | Trou rond | Trou rond+taraud | à alésage de rainure+taraud | Trou à épaulement | Pouce Trou rond | Pouce Trou rond+taraud | Pouce Nouveau type à alésage de rainure+taraud JIS | Pouce Trou rond | Pouce Trou rond+taraud | Pouce Nouveau type à alésage de rainure+taraud JIS | |||||||||||
V(d) | Z | J | Y(d) | Q・R | S・T | V(d)・ F(d) |
Z | J | |||||||||||||||||
Z-d≥2 | (incrément de 1mm) | Q(R)-d≥2 | (incrément de 1mm) | Z-d≥2 | (incrément de 1mm) | ||||||||||||||||||||
Alliage d'aluminium GPA GPB GPK EN 1.1191 équivalent GPT GPM GPP |
16 | MR3060 *A : 7.1 *W : 11.1 *L : 19.0 MR3090 *A : 10.2 *W : 14.2 *L : 23.0 MR3150 *A : 16.7 *W : 20.7 *L : 29.0 |
A K |
4~7 | 4・5 | - | 4・5 | 6・7 | 2.0≤J≤W-2.0 | 4・5 | 6・7 | 3~9 S+T≤W-3 |
4~7 | 4~7 | 2.0≤J≤L-2.0 | B・C | - | - | B・C | B | - | ||||
17 | 4~7 | 4・5 | 4・5 | 6・7 | 4・5 | 6・7 | 4~7 | 4~7 | B・C | - | - | B・C | B | - | |||||||||||
18 | 4~9 | 4~6 | 4~7 | 6~9 | 4~7 | 6~9 | 4~8 | 4~8 | B-D | - | - | B-D | B | - | |||||||||||
19 | 4~10 | 4~6 | 4~8 | 6~10 | 4~8 | 6~10 | 4~8 | 4~8 | B-E | - | - | B-D | B | - | |||||||||||
20 | 4~10 | 4~6 | 4~8 | 6~10 | 4~8 | 6~10 | 4~8 | 4~8 | B-E | - | - | B-D | B | - | |||||||||||
21 | 4~10 | 4~6 | 4~8 | 6~10 | 4~8 | 6~10 | 4~8 | 4~8 | B-E | - | - | B-D | B | - | |||||||||||
22 | 4~12 | 4~8 | 4~10 | 6~12 | 4~10 | 6~12 | 4~10 | 4~10 | B-E | - | - | B-E | B-E | - | |||||||||||
24 | A B |
4~12 | 4~10 | - | 4~10 | 6~12 | 4~10 | 6~12 | 4~10 | 4~8 | - | 4~8 | 6~10 | B-E | B-E | - | B-E | B-E | - | ||||||
25 | 4~14 | 4~11 | 8~11 | 4~12 | 6~14 | 4~12 | 6~14 | 4~12 | 4~10 | 8 | 4~10 | 6~12 | B-F | B-E | D・E | B-E | B-E | D | |||||||
26 | 5~14 | 5~11 | 8~11 | 5~12 | 7~14 | 5~12 | 7~14 | 5~12 | 5~10 | 8 | 5~10 | 7~12 | C-F | C-E | D・E | C-E | C-E | D | |||||||
28 | 5~16 | 5~13 | 8~13 | 5~14 | 7~16 | 5~14 | 7~16 | 5~14 | 5~10 | 8 | 5~12 | 7~14 | C-G | C-F | D-F | C-E | C-E | D | |||||||
30 | 6~19 | 6~15 | 8~14 | 6~17 | 8~19 | 6~17 | 8~19 | 6~16 | 6~12 | 8~11 | 6~14 | 8~16 | C-G | C-F | D-F | C-G | C-E | D・E | |||||||
32 | 6~21 | 6~17 | 8~17 | 6~19 | 8~21 | 6~19 | 8~21 | 6~16 | 6~12 | 8~11 | 6~14 | 8~16 | C-H | C-G | D-F | C-G | C-E | D・E | |||||||
34 | 6~24 | 6~18 | 8~18 | 6~22 | 8~24 | 6~22 | 8~24 | 6~22 | 6~18 | 8~15 | 6~20 | 8~23 | C-J | C-G | D-G | C-H | C-G | D-F | |||||||
36 | 6~24 | 6~18 | 8~19 | 6~22 | 8~24 | 6~22 | 8~24 | 6~22 | 6~18 | 8~15 | 6~20 | 8~23 | C-J | C-G | D-G | C-H | C-G | D-F | |||||||
38 | 6~24 | 6~18 | 8~19 | 6~22 | 8~24 | 6~22 | 8~24 | 6~22 | 6~18 | 8~15 | 6~20 | 8~23 | C-J | C-G | D-G | C-H | C-G | D-F | |||||||
40 | 8~28 | 8~23 | 8~23 | 8~26 | 10~28 | 8~26 | 10~28 | 8~26 | 8~21 | 8~17 | 8~24 | 10~26 | E-K | E-J | E-J | E-K | E-H | E-G | |||||||
44 | 8~32 | 8~26 | 8~25 | 8~30 | 10~32 | 8~30 | 10~32 | 8~28 | 8~23 | 8~18 | 8~26 | 10~28 | E-L | E-J | E-J | E-K | E-H | E-G | |||||||
45 | 8~32 | 8~26 | 8~25 | 8~30 | 10~32 | 8~30 | 10~32 | 8~28 | 8~23 | 8~18 | 8~26 | 10~28 | E-L | E-J | E-J | E-K | E-H | E-G | |||||||
48 | 8~34 | 8~28 | 8~27 | 8~32 | 10~34 | 8~32 | 10~34 | 8~30 | 8~25 | 8~20 | 8~28 | 10~30 | E-L | E-J | E-J | E-K | E-H | E-G | |||||||
50 | 8~36 | 8~30 | 8~29 | 8~34 | 10~36 | 8~34 | 10~36 | 8~30 | 8~25 | 8~20 | 8~28 | 10~30 | E-M | E-K | E-K | E-K | E-J | E-H | |||||||
56 | 8~36 | 8~30 | 8~29 | 8~34 | 10~36 | 8~34 | 10~36 | 8~30 | 8~25 | 8~20 | 8~28 | 10~30 | E-M | E-K | E-K | E-K | E-J | E-H | |||||||
60 | 8~42 | 8~35 | 8~35 | 8~40 | 10~42 | 8~40 | 10~42 | 8~35 | 8~30 | 8~22 | 8~33 | 10~35 | E-P | E-M | E-L | E-M | E-K | E-H | |||||||
62 | 8~42 | 8~35 | 8~35 | 8~40 | 10~42 | 8~40 | 10~42 | 8~35 | 8~30 | 8~22 | 8~33 | 10~35 | E-P | E-M | E-L | E-M | E-K | E-H | |||||||
68 | 8~42 | 8~35 | 8~35 | 8~40 | 10~42 | 8~40 | 10~42 | 8~35 | 8~30 | 8~22 | 8~33 | 10~35 | E-P | E-M | E-L | E-M | E-K | E-H | |||||||
72 | 8~54 | 8~46 | 8~45 | 8~52 | 10~54 | 8~52 | 10~54 | 8~46 | 8~38 | 8~33 | 8~44 | 10~46 | E-S | E-Q | E-Q | E-Q | E-N | E-L | |||||||
Le diam. d'alésage d'arbre 4.5・6.35 est sélectionnable pour les spécifications d'alésage d'arbre H, P, V. | J ~ Q ne sont pas disponibles pour MR3060 | ||||||||||||||||||||||||
XLes diam. d'alésage d'arbre 8, 9, 11, 13, 14, 17, 21 ~ 45 ne sont pas disponibles pour la spécification d'alésage d'arbre C. | J ~ N ne sont pas disponibles pour MR3060 | ||||||||||||||||||||||||
M ~ N ne sont pas disponibles pour MR3090 |
Spécifications d'alésage Pouce | Spécifications d'alésage Pouce | Spécifications d'alésage Pouce | ||||||||||||||||||||
No. | Décimal (Pouce) |
Nominal (Pouce) |
Décimal (mm) |
Taille de la vis de réglage | b (W) (Pouce) |
t1 (T) (Pouce) |
No. | Décimal (Pouce) |
Nominal (Pouce) |
Décimal (mm) | Taille de la vis de réglage | b (W) (Pouce) |
t1 (T) (Pouce) |
No. | Décimal (Pouce) |
Nominal (Pouce) |
Décimal (mm) | Taille de la vis de réglage | b (W) (Pouce) |
t1 (T) (Pouce) |
||
A | 0.125 | 1/8 | 3.175 | #5-40 | - | - | H | 0.750 | 3/4 | 19.050 | #10-32 | 3/16 | 0.837 | M | 1.375 | 1 3/8 | 34.925 | 5/16-18 | 5/16 | 1.518 | ||
B | 0.188 | 3/16 | 4.763 | #5-40 | - | - | HJ | 0.813 | 13/16 | 20.638 | #10-32 | 3/16 | 0.900 | MN | 1.438 | 1 7/16 | 36.513 | 5/16-18 | 3/8 | 1.605 | ||
C | 0.250 | 1/4 | 6.350 | #8-32 | - | - | J | 0.875 | 7/8 | 22.225 | 1/4-20 | 3/16 | 0.964 | N | 1.500 | 1 1/2 | 38.100 | 5/16-18 | 3/8 | 1.669 | ||
D | 0.313 | 5/16 | 7.938 | #8-32 | 3/32 | 0.357 | JK | 0.938 | 15/16 | 23.813 | 1/4-20 | 1/4 | 1.051 | P | 1.625 | 1 5/8 | 41.275 | 5/16-18 | 3/8 | 1.796 | ||
E | 0.375 | 3/8 | 9.525 | #8-32 | 3/32 | 0.421 | K | 1.000 | 1 | 25.400 | 1/4-20 | 1/4 | 1.114 | PQ | 1.688 | 1 11/16 | 42.863 | 5/16-18 | 3/8 | 1.859 | ||
EF | 0.438 | 7/16 | 11.113 | #8-32 | 3/32 | 0.484 | KLA | 1.063 | 1 1/16 | 26.988 | 1/4-20 | 1/4 | 1.178 | Q | 1.750 | 1 3/4 | 44.450 | 5/16-18 | 3/8 | 1.922 | ||
F | 0.500 | 1/2 | 12.700 | #8-32 | 1/8 | 0.56 | KLB | 1.125 | 1 1/8 | 28.575 | 1/4-20 | 1/4 | 1.241 | QR | 1.813 | 1 13/16 | 46.038 | 5/16-18 | 1/2 | 2.032 | ||
FG | 0.563 | 9/16 | 14.288 | #8-32 | 1/8 | 0.623 | KLC | 1.188 | 1 3/16 | 30.163 | 1/4-20 | 1/4 | 1.304 | R | 1.875 | 1 7/8 | 47.625 | 5/16-18 | 1/2 | 2.096 | ||
G | 0.625 | 5/8 | 15.875 | #10-32 | 3/16 | 0.709 | L | 1.250 | 1 1/4 | 31.750 | 1/4-20 | 1/4 | 1.367 | RS | 1.938 | 1 15/16 | 49.213 | 3/8-16 | 1/2 | 2.160 | ||
GH | 0.688 | 11/16 | 17.463 | #10-32 | 3/16 | 0.773 | LM | 1.313 | 1 5/16 | 33.338 | 1/4-20 | 5/16 | 1.455 | S | 2.000 | 2 | 50.800 | 3/8-16 | 1/2 | 2.223 |
BC, TPC and SLH ne sont pas disponibles pour d'alésage Pouce.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Matériau | Traitement de surface | Diam. d'alésage d'arbre. d (inch) | Spéc. alésage d'arbre (inch) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C] | Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK] | Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y] | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 6 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
12.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 1/4 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 6 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | ||
- | 1 | 9 jours | 6 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 6 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 6 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
14.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 1/4 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 6 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | - | ||
18.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond+taraud [PU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 9 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
12.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 1/4 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 9 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 9 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | ||
16.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond+taraud [PU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 9 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 9 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 9 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
14.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 1/4 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 9 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | - | ||
19.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond+taraud [PU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 15 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
13.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 1/4 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 15 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 15 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 5 | - | - | - | - | ||
17.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond+taraud [PU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 15 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 15 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 15 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
15.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 1/4 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 15 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | - | ||
19.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond+taraud [PU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 6 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
12.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 1/4 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 6 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
- | 1 | 9 jours | 6 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 6 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 6 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
14.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 1/4 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 6 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | - | ||
18.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond+taraud [PU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 9 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
12.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 1/4 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 9 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 9 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 5 | - | - | - | - | ||
17.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond+taraud [PU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 9 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 9 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 9 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
15.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 3/16 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | 1/4 | Pouce Trou rond [HU] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 jours | 9 | 17 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | - |
Loading...
Type | Poulies synchrones | Type de courroie | MR3(for PowerGrip® GT®3) | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Matériau
Traitement de surface
Diam. d'alésage d'arbre. d(inch)
Spéc. alésage d'arbre(inch)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C]
Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK]
Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y]
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles