Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Trous latéraux horizontaux |
Trous latéraux verticaux |
Type | [ M ] Matériel | Finition de surface |
ALB33HS ALB33VS |
1.0038 équiv. | Oxydé noir |
SALB33HS SALB33VS |
1.4301 équiv. | - |
[ T ]Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | ||
0.0 | ±0.3 | 6.0μm | Surfaces |
0.015 T.I.R |
|
0.00 | ±0.03 | 3.0μm | |||
0.000 | ±0.020 | 1.6μm |
D(DA) Trou de goupille | ||
Taille | Tolérance | |
6 F7 | +0.010/+0.022 | |
8 F7 | +0.013/+0.028 | |
6 H6 | +0.000/+0.008 | |
8 H6 | +0.000/+0.009 |
Numéro de la pièce | ||||||||||||||||
Sélection de trou | Sélection de goujon | Sélection de trou | Sélection de goujon | |||||||||||||
Type | Largeur | - | T | - | A | - | B | - | N/M | - | D | - | NA/MA | - | DA | |
SALB33HS | 25 | - | T17 | - | A74 | - | B62 | - | M8 | - | D8F | - | MA8 | - | DA8F | |
ALB33VS | 25 | - | T17 | - | A74 | - | B62 | - | M8 | - | D8F | - | MA8 | - | DA8F |
NAAMS configurable (Blocs L trous latéraux horizontaux)
Numéro de la pièce | T Épaisseur (1mm inc.) |
A Longueur (1mm inc.) |
B Longueur (1mm inc.) |
Sélection (1) | Sélection (2) | A1 (±0.3) |
A2 (±0.03) |
A3 (REF) |
B1 (±0.03) |
B2 (±0.03) |
|||
Type | W Largeur |
N/M Sélection de trou (1) | D Trou de goupille (1) | NA/MA Sélection de trou (2) | DA Trou de goupille (2) | ||||||||
ALB33HS SALB33HS |
20 25 |
10 - 20 | 65 - 120 | 50 - 120 | N9 N11 M8 M10 |
D6F (F7) D6H (H6) D8F (F7) D8H (H6) |
NA9 NA11 MA8 MA10 |
DA6F (F7) DA6H (H6) DA8F (F7) DA8H (H6) |
A-60 | A-50 | A-40 | B-10-T | B-10 |
N/NA- Trou débouchant, N9/NA9 pour M8 vis, N11/NA11 pour M10 vis
M/MA- Trou taraudé (filet normal), M8 x 1,25 ; M10 x 1,5
D/DA- Trou de goupille
NAAMS configurable (Blocs L trous latéraux verticaux)
Numéro de la pièce | T Épaisseur (1mm inc.) |
A Longueur (1mm inc.) |
B Longueur (1mm inc.) |
Sélection (1) | Sélection (2) | A1 (±0.3) |
A2 (±0.03) |
B1 (±0.03) |
B2 (±0.03) |
B3 (±0.03) |
|||
Type | W Largeur |
N/M Sélection de trou (1) | D Trou de goupille (1) | NA/MA Sélection de trou (2) | DA Trou de goupille (2) | ||||||||
ALB33VS SALB33VS |
20 25 |
10 - 20 | 65 - 120 | 50 - 120 B1=5 ou B1≥20 |
M8 M10 N9 N11 |
D6F (F7) D6H (H6) D8F (F7) D8H (H6) |
NA9 NA11 MA8 MA10 |
DA6F (F7) DA6H (H6) DA8F (F7) DA8H (H6) |
A-40-T | A-40 | B-30 | B-20 | B-10 |
Condition : B1=20 ou B1≥35
N/NA- Trou débouchant, N9/NA9 pour M8 vis, N11/NA11 pour M10 vis
M/MA- Trou taraudé (filet normal), M8 x 1,25 ; M10 x 1,5
D/DA- Trou de goupille
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ALB33HS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (W) | Sens de trou latéral | #2 (T) Épaisseur (mm) | #3 (A) Hauteur (mm) | #3 (N) Trou débouchant (1) (mm) | #4 (B) Longueur (mm) | #5 (M) Trou taraudé (1) | #7 (MA) Trou taraudé (2) | #7 (NA) Trou débouchant (2) (mm) | Sélection de trou D | Sélection de trou DA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 39 jours | 20 | Trou latéral horizontal | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 20 | Trou latéral horizontal | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 20 | Trou latéral horizontal | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 20 | Trou latéral horizontal | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 25 | Trou latéral horizontal | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 25 | Trou latéral horizontal | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 25 | Trou latéral horizontal | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 25 | Trou latéral horizontal | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 20 | Trou latéral vertical | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 20 | Trou latéral vertical | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 20 | Trou latéral vertical | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 20 | Trou latéral vertical | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 25 | Trou latéral vertical | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 25 | Trou latéral vertical | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 25 | Trou latéral vertical | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 jours | 25 | Trou latéral vertical | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H |
Loading...
Standard or Configurable | Configurable | Number of Holes | 3 Trous | Shape | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de trous | 3x3 | Matériel | 1.0038 équiv. | Trou Inch/Métrique | Métrique |
Configurer
Propriétés de base
Largeur (W)
Sens de trou latéral
#2 (T) Épaisseur(mm)
#3 (A) Hauteur(mm)
#3 (N) Trou débouchant (1)(mm)
#4 (B) Longueur(mm)
#5 (M) Trou taraudé (1)
#7 (MA) Trou taraudé (2)
#7 (NA) Trou débouchant (2)(mm)
Sélection de trou D
Sélection de trou DA
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles