• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

[NAAMS] Bloc L 4x4 configurable avec trous latéraux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Trous latéraux horizontaux
[NAAMS] Bloc L 4x4 configurable avec trous latéraux:Affichage d'image associés
Trous latéraux verticaux
[NAAMS] Bloc L 4x4 configurable avec trous latéraux:Affichage d'image associés

 

Type [ M ] Matériel Finition de surface
ALB44HS
ALB44VS
1.0038 équiv. Oxydé noir
SALB44HS
SALB44VS
1.4301 équiv. -



[ T ]Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0.0 ±0.3 6.0μm [NAAMS] Bloc L 4x4 configurable avec trous latéraux:Affichage d'image associés [NAAMS] Bloc L 4x4 configurable avec trous latéraux:Affichage d'image associés
Surfaces
0.015
T.I.R
0.00 ±0.03 3.0μm [NAAMS] Bloc L 4x4 configurable avec trous latéraux:Affichage d'image associés
0.000 ±0.020 1.6μm [NAAMS] Bloc L 4x4 configurable avec trous latéraux:Affichage d'image associés

 

D(DA) Trou de goupille
Taille Tolérance
6 F7 +0.010/+0.022
6 H6 +0.000/+0.008
8 F7 +0.013/+0.028
8 H6 +0.000/+0.009

Spécifications

Numéro de la pièce                            
                    Sélection de trou   Sélection de goujon   Sélection de trou   Sélection de goujon
Type   Largeur - T - A - B - N/M - D - NA/MA - DA
ALB44HS   25 - T17 - A74 - B62 - M10 - D8F - MA8 - DA8F
ALB44VS   25 - T17 - A80 - B65 - M10 - D8F - MA8 - DA8F



NAAMS configurable (Blocs L trous latéraux horizontaux)

Numéro de la pièce T Épaisseur
(1mm inc.)
A Longueur
(1mm inc.)
B Longueur
(1mm inc.)
Sélection (1) Sélection (2) A1
(±0.3)
A2
(±0.03)
A3
(REF)
B1
(±0.03)
B2
(±0.03)
Type W
Largeur
N/M Sélection de trou (1) D Trou de goupille (1) NA/MA Sélection de trou (2) DA Trou de goupille (2)
ALB44HS
SALB44HS
20
25
10 - 20 80 - 120 65 - 120 N9
N11
M8
M10
D6F (F7)
D6H
(H6)
D8F
(F7)
D8H
(H6)
NA9
NA11
MA8
MA10
DA6F (F7)
DA6H
(H6)
DA8F
(F7)
DA8H
(H6)
A-75 A-65 A-55 B-40-T B-40

N/NA- Trou débouchant, N9/NA9 pour M8 vis, N11/NA11 pour M10 vis
M/MA- Trou taraudé (filet normal), M8 x 1,25 ; M10 x 1,5
D/DA- Trou de goupille

NAAMS configurable (Blocs L trous latéraux verticaux)

Numéro de la pièce T Épaisseur
(1mm inc.)
A Longueur
(1mm inc.)
B Longueur
(1mm inc.)
Sélection (1) Sélection (2) A1
(±0.3)
A2
(±0.03)
B1
(±0.03)
B2
(±0.03)
B3
(REF)
Type W
Largeur
N/M Sélection de trou (1) D Trou de goupille (1) NA/MA Sélection de trou (2) DA Trou de goupille (2)
ALB44VS
SALB44VS
20
25
10 - 20 80 - 120 65, 80 - 120 N9
N11
M8
M10
D6F (F7)
D6H
(H6)
D8F
(F7)
D8H
(H6)
NA9
NA11
MA8
MA10
DA6F (F7)
DA6H
(H6)
DA8F
(F7)
DA8H
(H6)
A-55-T A-55 B-60 B-50 B-40

Condition: B1=5 or B1≥20
N/NA- Trou débouchant, N9/NA9 pour M8 vis, N11/NA11 pour M10 vis
M/MA- Trou taraudé (filet normal), M8 x 1,25 ; M10 x 1,5
D/DA- Trou de goupille

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériel Largeur (W) Sens de trou latéral #2 (T) Épaisseur
(mm)
#3 (A) Hauteur
(mm)
#3 (N) Trou débouchant (1)
(mm)
#4 (B) Longueur
(mm)
#5 (M) Trou taraudé (1) #7 (MA) Tapped Hole (2) #7 (NA) Through Hole (2)
(mm)
Sélection de goujon D Sélection de goujon DA

-

12 jours 1.0038 équiv.20Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.20Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.20Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.20Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.25Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.25Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.25Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.25Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.0038 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.20Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.20Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.20Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.20Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.25Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.25Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.25Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.25Trou latéral horizontal10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.20Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 jours 1.4301 équiv.25Trou latéral vertical10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard or Configurable Configurable Number of Holes 4 Trous Shape Standard
Numéro de trous 4x4 Trou Inch/Métrique Métrique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique