• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rehausse NAAMS AAB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rehausse NAAMS AAB:Affichage d'image associés

Type [ M ]Matériel Finition de surface
AAB 1.0038 équiv. Primaire (gris)

 

Dimension Tol. Primaire (gris) Géométrie
0.0 ±0.3 6.0μm Rehausse NAAMS AAB:Affichage d'image associés Rehausse NAAMS AAB:Affichage d'image associés
Surfaces
0.015 T.I.R
0.00 ±0.03 3.0μm Rehausse NAAMS AAB:Affichage d'image associés
0.000 ±0.02 1.6μm Rehausse NAAMS AAB:Affichage d'image associés

 *Remarque : Longueur A supérieure à la largeur de gousset 250 sera de 22 mm

Spécifications

Numéro de la pièce
     
Type   Code pièce
AAB   101M
AAB   300M


NAAMS standard (rehausse AAB)

Type Code pièce A
Hauteur
(mm)
Sélection de trou
(M/N)
H
Hauteur (mm)
Tolérance
AAB 100M 100 M10   (155)  
101M   N11  
150M 150 M10   (205)  
151M   N11  
200M 200 M10   (255)  
201M   N11  
250M 250 M10   (305)  
251M   N11  
300M 300 M10   (355)  
301M   N11  
350M 350 M10   (405)  
351M   N11  
400M 400 M10   (455)  
401M   N11  

M10 (M10x1.5 Trou taraudé), N11 (ø11 Trou débouchant)

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
AAB100M
AAB101M
AAB150M
AAB151M
AAB200M
AAB201M
AAB250M
AAB251M
AAB300M
AAB301M
AAB350M
AAB351M
AAB400M
AAB401M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur
(MM)
Type de trou

66.87 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible100M10x1.5 taraudé

66.87 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible10011.0mm Trou débouchant

73.83 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible150M10x1.5 taraudé

73.83 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible15011.0mm Trou débouchant

79.82 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible200M10x1.5 taraudé

79.82 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible20011.0mm Trou débouchant

84.74 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible250M10x1.5 taraudé

84.74 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible25011.0mm Trou débouchant

90.78 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible300M10x1.5 taraudé

90.78 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible30011.0mm Trou débouchant

100.46 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible350M10x1.5 taraudé

100.46 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible35011.0mm Trou débouchant

106.52 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible400M10x1.5 taraudé

99.48 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible40011.0mm Trou débouchant

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique