Inscription
Configurer

[NAAMS] Goupille de positionnement 4 voies Diamant Petite tête

[NAAMS] Goupille de positionnement 4 voies Diamant Petite tête

Référence pièce:

encore indéterminée. 36 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble

Embout de tête
Sélection de la forme de l’embout
A
Forme
Balle[NAAMS] Goupille de positionnement 4 voies Diamant petite tête : Image associée
B
Forme
Demi-balle[NAAMS] Goupille de positionnement 4 voies Diamant petite tête : Image associée
C
Forme
Sphère[NAAMS] Goupille de positionnement 4 voies Diamant petite tête : Image associée

*Note 1: Les goupilles M2 sont trempées à cœur avec une tige étirée.

 

[ T ] Tolérance

Dimension Tol.FinitionGéométrique
0.0±0,36,0 μm[NAAMS] Goupille de positionnement 4 voies Diamant petite tête : Image associée0,015 T.I.R
aux données A et B
0.00±0,033,0 μm[NAAMS] Goupille de positionnement 4 voies Diamant petite tête : Image associée
0.000±0,0151,6 μm[NAAMS] Goupille de positionnement 4 voies Diamant petite tête : Image associée0,03 T.I.R

 

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Shank Shape

Head Configurable

Basic Shape

Tip Shape

Traitement de surface

Longueur du fil A

(mm)

Matériau

Diamètre D

(mm)

Quantité minimale de commande
Montage à vis
Pointe et tête configurable
À épaulement
Nez en ogive
Uni
10 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis
Pointe et tête configurable
À épaulement
Demi-nez en ogive
Uni
10 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis
Pointe et tête configurable
À épaulement
Rond R
Uni
10 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis de réglage
Pointe et tête configurable
À épaulement
Nez en ogive
Uni
10 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis de réglage
Pointe et tête configurable
À épaulement
Demi-nez en ogive
Uni
10 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis de réglage
Pointe et tête configurable
À épaulement
Rond R
Uni
10 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis
Pointe et tête configurable
À épaulement
Nez en ogive
Rainbow DLC
10 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis
Pointe et tête configurable
À épaulement
Demi-nez en ogive
Rainbow DLC
10 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis
Pointe et tête configurable
À épaulement
Rond R
Rainbow DLC
10 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis de réglage
Pointe et tête configurable
À épaulement
Nez en ogive
Rainbow DLC
10 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis de réglage
Pointe et tête configurable
À épaulement
Demi-nez en ogive
Rainbow DLC
10 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis de réglage
Pointe et tête configurable
À épaulement
Rond R
Rainbow DLC
10 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
-
-
-
-
WSR
10 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
-
-
-
-
WSR
10 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
-
-
-
-
WSR
10 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
-
-
-
-
WSR
10 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
-
-
-
-
WSR
10 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
-
-
-
-
WSR
10 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis
Pointe et tête configurable
À épaulement
Nez en ogive
Uni
10 ~ 100
EN 1.3343 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis
Pointe et tête configurable
À épaulement
Demi-nez en ogive
Uni
10 ~ 100
EN 1.3343 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis
Pointe et tête configurable
À épaulement
Rond R
Uni
10 ~ 100
EN 1.3343 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis de réglage
Pointe et tête configurable
À épaulement
Nez en ogive
Uni
10 ~ 100
EN 1.3343 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis de réglage
Pointe et tête configurable
À épaulement
Demi-nez en ogive
Uni
10 ~ 100
EN 1.3343 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis de réglage
Pointe et tête configurable
À épaulement
Rond R
Uni
10 ~ 100
EN 1.3343 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis
Pointe et tête configurable
À épaulement
Nez en ogive
Rainbow DLC
10 ~ 100
EN 1.3343 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis
Pointe et tête configurable
À épaulement
Demi-nez en ogive
Rainbow DLC
10 ~ 100
EN 1.3343 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis
Pointe et tête configurable
À épaulement
Rond R
Rainbow DLC
10 ~ 100
EN 1.3343 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis de réglage
Pointe et tête configurable
À épaulement
Nez en ogive
Rainbow DLC
10 ~ 100
EN 1.3343 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis de réglage
Pointe et tête configurable
À épaulement
Demi-nez en ogive
Rainbow DLC
10 ~ 100
EN 1.3343 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Montage à vis de réglage
Pointe et tête configurable
À épaulement
Rond R
Rainbow DLC
10 ~ 100
EN 1.3343 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
-
-
-
-
WSR
10 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
-
-
-
-
WSR
10 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
-
-
-
-
WSR
10 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
-
-
-
-
WSR
10 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
-
-
-
-
WSR
10 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
-
-
-
-
WSR
10 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
5 ~ 20
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
-
( - )
12 jours ouvrables
-
( - )
12 jours ouvrables
-
( - )
12 jours ouvrables
-
( - )
12 jours ouvrables
-
( - )
12 jours ouvrables
-
( - )
12 jours ouvrables
-
( - )
26 jours ouvrables
-
( - )
26 jours ouvrables
-
( - )
26 jours ouvrables
-
( - )
26 jours ouvrables
-
( - )
26 jours ouvrables
-
( - )
26 jours ouvrables
-
( - )
16 jours ouvrables
-
( - )
16 jours ouvrables
-
( - )
16 jours ouvrables
-
( - )
16 jours ouvrables
-
( - )
16 jours ouvrables
-
( - )
16 jours ouvrables
-
( - )
12 jours ouvrables
-
( - )
12 jours ouvrables
-
( - )
12 jours ouvrables
-
( - )
12 jours ouvrables
-
( - )
12 jours ouvrables
-
( - )
12 jours ouvrables
-
( - )
26 jours ouvrables
-
( - )
26 jours ouvrables
-
( - )
26 jours ouvrables
-
( - )
26 jours ouvrables
-
( - )
26 jours ouvrables
-
( - )
26 jours ouvrables
-
( - )
16 jours ouvrables
-
( - )
16 jours ouvrables
-
( - )
16 jours ouvrables
-
( - )
16 jours ouvrables
-
( - )
16 jours ouvrables
-
( - )
16 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

• Forme : Avec épaule
• Style : Fil A et taille de la tête configurables

Attention

  • Pour les goupilles SMNA de matériau EN 1.3343 Equiv., la tolérance de la distance entre le centre et le plat pour la tête de broche est de 10 mm 0/-0,05.
  • À compter du 1/10/2023, le traitement de surface par goupille de positionnement SMNA TiN sera remplacé par Rainbow DLC.

Tableau des spécifications

Spécifications

 
Type[ M ]MatériauTraitement thermiqueFinitionAjouter. Remarques
APOS
EN 1.6523 Equiv.

Carburisé 58 to 62 Rc~
(Profondeur 0,5-0,7) après meulage

P pour aucune finition
T pour TiN (revêtement en nitrure de titane)
R pour revêtement Rainbow DLC

G - Meulage

M2APOS
EN 1.3343 Equiv.

À travers 58-65 HRC durci
(avec tige étirée > 35 HRC)

P pour aucune finition
R pour revêtement Rainbow DLC

G - Meulage

 
Référence 
        
Type Revêtement Style de tige Forme de l’embout D A
APOS P B AD16A25
M2APOS R B AD8.45A58
M2APOS P B CD18.95A45

 

TypeRevêtementStyle de tigeForme de l’emboutD (0,01 mm Inc.)A
(0,1 mm Inc.)
WRad BRad C
DiamètreTol. h6
APOS
M2APOS
P - Uni
T - TiN
(non disponible sur les goupilles M2)
R - Rainbow DLC
B - Montage par vis
T - Vis de serrage
A

B

C
5,00 to 6,99+0,000
-0.009
10 to 452.01.0A
C = Jx3,0 (ø≤16)
C=Dx2,0 (ø>16)
B
C=Jx1,5 (ø≤16)
C=Dx1,0 (ø>16)
C
C=Dx0,5
7,00 to 7,9910 à 60
8,00 to 8,9910 to 703.0
9,00 to 9,9910 to 80
10,00 to 17,99+0,000
-0.011
10 to 904,0 - 5,02.0
18,00 to 20,00+0,000
-0,013
Remarque : Des broutages peuvent être présents sur les surfaces planes.

Schéma et spécifications

Informations complémentaires

Marquage P/N
[NAAMS] Goupille de positionnement 4 voies Diamant petite tête : Image associée