Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Embout de tête
|
[ T ]Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrique | |
0.0 | ±0,3 | 6,0 μm | 0,015 T.I.R aux données A et B | |
0.00 | ±0,03 | 3,0 μm | ||
0.000 | ±0,015 | 1,6 μm | 0,03 T.I.R |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank Shape | Tip Shape | Traitement de surface | Longueur du fil A (mm) | Matériau | Diamètre D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | Montage à vis | Nez en ogive | Uni | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | Montage à vis | Demi-nez en ogive | Uni | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | Montage à vis | Rond R | Uni | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | Montage à vis de réglage | Nez en ogive | Uni | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | Montage à vis de réglage | Demi-nez en ogive | Uni | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | Montage à vis de réglage | Rond R | Uni | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 jours | Montage à vis | Nez en ogive | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 jours | Montage à vis | Demi-nez en ogive | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 jours | Montage à vis | Rond R | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 jours | Montage à vis de réglage | Nez en ogive | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 jours | Montage à vis de réglage | Demi-nez en ogive | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 jours | Montage à vis de réglage | Rond R | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | Montage à vis | Nez en ogive | Uni | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | Montage à vis | Demi-nez en ogive | Uni | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | Montage à vis | Rond R | Uni | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | Montage à vis de réglage | Nez en ogive | Uni | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | Montage à vis de réglage | Demi-nez en ogive | Uni | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | Montage à vis de réglage | Rond R | Uni | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 jours | Montage à vis | Nez en ogive | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 jours | Montage à vis | Demi-nez en ogive | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 jours | Montage à vis | Rond R | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 jours | Montage à vis de réglage | Nez en ogive | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 jours | Montage à vis de réglage | Demi-nez en ogive | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 jours | Montage à vis de réglage | Rond R | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 |
Loading...
Type | [ M ]Matériau | Traitement thermique | Finition | Ajouter. Remarques |
APOL | EN 1.6523 Equiv. | Carburisé 58 to 62 Rc~ | P pour aucune finition | G - Meulage |
M2APOL | EN 1.3343 Equiv. | À travers 58-65 HRC durci | P pour aucune finition | G - Meulage |
Référence | ||||||||||||||
Type | Revêtement | Style de tige | Forme de l’embout | D | A | |||||||||
APOL | R | B | A | — | D25 | — | A16 | |||||||
M2APOL | R | B | A | — | D46.15 | — | A60 | |||||||
M2APOL | P | B | D | — | D24.85 | — | A82 |
Type | Revêtement | Style de tige | Forme de l’embout | D (0,01 mm Inc.) | A (0,1 mm Inc.) | W | Rad B | Rad C | |
Diamètre | Tol. h6 | ||||||||
APOL M2APOL | P - Uni T - TiN (non disponible sur les goupilles M2) R - Rainbow DLC | B - Montage par vis T - Vis de serrage | A B C | 19,00 to 30,00 | +0,000 -0,013 | 10 to 100 | 5.0 | 2.0 | A C = Jx3,0 (ø≤16) C=Dx2,0 (ø>16) B C=Jx1,5 (ø≤16) C=Dx1,0 (ø>16) C C=Dx0,5 |
30,01 to 40,00 | +0,000 -0,016 | 6,0 - 8,0 | |||||||
40,01 à 45,00 | |||||||||
45,01 to 50,00 |
Marquage P/N
Head Configurable | Pointe et tête configurable | Basic Shape | Non épaulement |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shank Shape
Tip Shape
Traitement de surface
Longueur du fil A(mm)
Matériau
Diamètre D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles