Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
*La dimension de la rainure de dégagement est une valeur de référence. | Embout de tête
| ||||||||||||||||
Type | [ M ]Matériau | Traitement thermique | Finition | Ajouter. Remarques |
APFHL | EN 1.6523 Equiv. | Carburisé 58 to 62 Rc~ | P pour aucune finition | G - Meulage |
M2APFHL | EN 1.3343 Equiv. | À travers 58-65 HRC durci | P pour aucune finition | G - Meulage |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip Shape | Traitement de surface | Matériau | Dimension T (mm) | Dimension H (mm) | A (mm) | Dimension D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | Nez en ogive | Uni | EN 1.6523 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | Demi-nez en ogive | Uni | EN 1.6523 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | Rond R | Uni | EN 1.6523 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 26 jours | Nez en ogive | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 26 jours | Demi-nez en ogive | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 26 jours | Rond R | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | Nez en ogive | Uni | EN 1.3343 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | Demi-nez en ogive | Uni | EN 1.3343 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | Rond R | Uni | EN 1.3343 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 26 jours | Nez en ogive | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 26 jours | Demi-nez en ogive | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 | ||
1 | 26 jours | Rond R | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 12 ~ 96 | 26 ~ 50 | 16 ~ 100 | 16 ~ 40 |
Loading...
Référence | ||||||||||||||
Type | Revêtement | Forme de l’embout | D Dia. tête | A | H | T | ||||||||
APFHL | P | A | — | D18.55 | — | A43 | — | H28.6 | — | T21.12 | ||||
APFHL | R | C | — | D25.43 | — | A68 | — | H42.8 | — | T38.43 | ||||
M2APFHL | R | B | — | D21.45 | — | A60.4 | — | H32 | — | T15 | ||||
M2APFHL | P | C | — | D18.42 | — | A82.5 | — | H45.2 | — | T46.63 |
Type | Revêtement | Forme de l’embout | øD (0,01 mm Inc.) | A Longueur du fil (0,1 mm Inc.) | øH (0,1 mm Inc.) | T (0,01 mm Inc.) | Rad B | Rad C | |
Diamètre | Tol. h6 | ||||||||
APFHL (arrondi) M2APFHL (arrondi) | P - Uni T - TiN (non disponible sur les goupilles M2) R - Rainbow DLC | A B C | 16,00 ~ 18,00 | +0,000 -0.011 | 16 to 100 | 26,0 to 50,0 H≥D+10 | 12 to 96 T≤A-4 | 2.0 | A C = Jx3,0 (ø≤16) C=Dx2,0 (ø>16) B C=Jx1,5 (ø≤16) C=Dx1,0 (ø>16) C C=Dx0,5 |
18.01 ~ 30.00 | +0,000 -0,013 | ||||||||
30,01 ~ 40,00 | +0,000 -0,016 |
Shank Shape | Montage à vis | Head Configurable | Pointe et tête configurable | Basic Shape | Non épaulement |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tip Shape
Traitement de surface
Matériau
Dimension T(mm)
Dimension H(mm)
A(mm)
Dimension D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles