[NAAMS] Goupille de positionnement 6 voies petite tête

[NAAMS] Goupille de positionnement 6 voies petite tête
· Forme : Avec épaule
· Style : Fil A et taille de la tête configurables
· Style de tige : Montage standard / à vis

(i)Remarque

  • Pour les goupilles SMNA de matériau EN 1.3343 Equiv., la tolérance de la distance entre le centre et le plat pour la tête de broche est de 10 mm 0/-0,05. Avant changement : 10 mm 0/-0,03 → Après changement : 10 mm 0/-0,05
  • À compter du 1/10/2023, le traitement de surface par goupille de positionnement SMNA TiN sera remplacé par Rainbow DLC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.


*Note 1: Les goupilles M2 sont trempées à cœur avec une tige étirée.

 

Embout de tête
Sélection de la forme de l’embout
A
Forme
Balle[NAAMS] Goupille de positionnement A&D Petite tête configurable : Image associée
B
Forme
Demi-balle[NAAMS] Goupille de positionnement A&D Petite tête configurable : Image associée
C
Forme
Sphère[NAAMS] Goupille de positionnement A&D Petite tête configurable : Image associée
*La dimension de la rainure de dégagement est une valeur de référence.**Si H ≥ 20 mm, la profondeur de deux plats est de
7 mm et l’épaisseur de bride de 5 mm est
une dimension de référence.
 
 
Type[ M ]MatériauTraitement thermiqueFinitionAjouter. Remarques
APFHS
EN 1.6523 Equiv.

Carburisé 58 to 62 Rc~
(Profondeur 0,5-0,7) après meulage

P pour aucune finition
T pour TiN (revêtement en nitrure de titane)
R pour revêtement Rainbow DLC

G - Meulage

M2APFHS
EN 1.3343 Equiv.

À travers 58-65 HRC durci
(avec tige étirée > 35 HRC)

P pour aucune finition
R pour revêtement Rainbow DLC

G - Meulage

 

Spécifications
Référence
          
Type Revêtement Forme de l’embout D Dia. tête A H T
APFHS P AD8.55A42H16.6T32.12
APFHS R AD15.23A73H23.5T26.05
M2APFHS R BD6.35A50.4H20.3T40.25
M2APFHS P CD15.06A63.5H23.6T46.63

SMNA configurable (6 voies)
 
TypeRevêtementForme de l’emboutøD (0,01 mm Inc.)A Longueur du fil (0,1 mm Inc.)øH
(0,1 mm Inc.)
T
(0,01 mm Inc.)
T≤A-4
Rad BRad C
DiamètreTol. h6
APFHS (arrondi)
M2APFHS (arrondi)
  
P - Uni
T - TiN
(non disponible sur les goupilles M2)
R - Rainbow DLC
A

B

C
5,00 to 6,99+0,000
-0.009
13 to 6013,0 to 24,0
H≥D+8
9 to 561.0A
C=Dx3,0 (O≤16)

B
C=Dx1,5 (O≤16)

C
C=Dx0,5
7,00 to 7,9913 to 709 to 66
8,00 to 8,9913 to 809 to 76
9,00 to 9,9913 to 909 to 86
10,00 to 15,99+0,000
-0.011
13 to 1009 to 962.0

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
APFHSPA-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSPB-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSPC-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSRA-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSRB-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSRC-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSPA-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSPB-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSPC-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSRA-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSRB-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSRC-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip Shape Traitement de surface Matériau A
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension T
(mm)
Dimension H
(mm)
1 12 jours Nez en ogiveUniEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 jours Demi-nez en ogiveUniEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 jours Rond RUniEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 jours Nez en ogiveRainbow DLCEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 jours Demi-nez en ogiveRainbow DLCEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 jours Rond RRainbow DLCEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 jours Nez en ogiveUniEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 jours Demi-nez en ogiveUniEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 jours Rond RUniEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 jours Nez en ogiveRainbow DLCEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 jours Demi-nez en ogiveRainbow DLCEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 jours Rond RRainbow DLCEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24

Loading...

  1. 1
Marquage P/N

Informations de base

Shank Shape Montage à vis Head Configurable Pointe et tête configurable Basic Shape À épaulement

Produits complémentaires

Assistance technique