Goupilles de positionnement conformes à la norme BMW

Goupilles de positionnement conformes à la norme BMW
Goupilles de positionnement conformes à la norme BMW

Le revêtement DLC (diamond-like-carbon) permet d'allonger la durée de vie des goupilles de positionnement dans le secteur de la production Body-in-White et prévient le soudage à froid des composants en aluminium.
*Veuillez sélectionner le revêtement « R » pour revêtement DLC Rainbow.

Le revêtement WSR (weld spatter resistance) protège la goupille des étincelles de soudure et présente une excellente résistance à l'usure.
*Veuillez sélectionner le revêtement « W » pour revêtement WSR.

Ces revêtements peuvent vous épargner du temps et des coûts d'entretien.
  • Nouveaux produit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.



 
TYPE (Product Code)
Matériau
Dureté
Code de baseRevêtement
TUESP(non revêtu)  EN 1.7242 équiv (SCM415)Cimenté 58~62HRC
(Profondeur 5~0.7 après rectification)
*R(DLC rainbow - diamond like carbon)
**W(WSR - weld spatter resistant)  EN 1.2379 équiv (SKD11)Dureté 58~62HRC

* prévient le soudage à froid des composants en aluminium.
** protège la goupille des étincelles de soudure et présente une excellente résistance à l'usure

Exemple de commande:

Numéro de pièce
           
Code de base Revêtement Forme de tête-D Diamètre-Z Longueur-J Diamètre
           
TUES P A-D10-Z15-J8
 
TUES W D-D40-Z30-J10
 
Tolérance

 

0.05
Stifte für Body in White Teile mit großem Kopf:Verwandte bildanzeige
0.02
non revêtu:fraisé
DLC:Poli<1µm Rz
WSR:Poli<1µm Rz
 
TYPE (Product Code)D Diamètre
(pas de 0.05mm)
Tolérance: -0.25 / -0.3
Z Longueur
(pas de 1mm)
J DiamètreE Longueur
- nur für Rautenform-

 

M FiletageC Longueurℓ Longueurd DiamètreF LongueurA degrés(K) Longueur(L) LongueurW DiamètreP Longueur
Code de baseRevêtementCode de forme
Forme de têteForme de tigeDiamètre>ToléranceLongueurToléranceLongueurTolérance
TUESP(non revêtu)

R (DLC rainbow - diamond like carbon)

W (WSR - weld spatter resistant)
A (Rond)

B (En forme de losange)
V
 (Filetage extérieur)
5.00‑10.008-208f7E=0.67xDM8 x 1.252012//4.3+0.1~20°
("6.5 = 18.91"
"8=19.31")
K=0.9*D+Z
("D=6.5 & Z=8,K=15"
"D=6.5 & Z=12,K=19"
"D=6.5 & Z=15,K=22"
"D=8 & Z=8,K=17"
"D=8 & Z=12,K=21"
"D=8 & Z=15,K=24"
"D=8 & Z=20,K=29"
"D=10 & Z=8,K=19"
"D=10 & Z=12,K=23"
"D=10 & Z=15,K=26"
"D=10 & Z=20,K=31"
"D=12 & Z=8,K=20"
"D=12 & Z=15,K=27"
"D=12 & Z=20,K=32")
L=K+C1311d9
10.05-12.008-2520°
12.00‑15.0010M10 x 1.52517K=1*D+Z20-116
15.05‑18.00
18.05‑20.00= øD
20.05‑29.0015-35K=1.05*D+Z
("D=25 & Z=15,K=42"
"D=25 & Z=20,K=47"
"D=25 & Z=25,K=52")
29.05‑40.0025-35K=1*D+Z
("D=30 & Z=25,K=56"
"D=30 & Z=30,K=61"
"D=30 & Z=35,K=66"
"D=35 & Z=30,K=66"
"D=35 & Z=35,K=71"
"D=40 & Z=30,K=72"
"D=40 & Z=35,K=77")
C (Rond)

D (En forme de losange)
U
(Vis de serrage)
6.00‑10.008-2010///8 DIN ISO 2768~20°
("6.5 = 18.91"
"8=19.31")
K=1.0*D+Z
("D=6.5 & Z=8,K=15"
"D=6.5 & Z=12,K=19"
"D=6.5 & Z=15,K=22"
"D=8 & Z=8,K=17"
"D=8 & Z=12,K=21"
"D=8 & Z=15,K=24"
"D=8 & Z=20,K=29"
"D=10 & Z=8,K=19"
"D=10 & Z=12,K=23"
"D=10 & Z=15,K=26"
"D=10 & Z=20,K=31")
L=K+15

18-1










("17 ≤ D ≤ 18", "D = W")
11
10.05‑20.008-2520°
20.05‑25.0015-25K=0.9*D+Z
("D=25 & Z=15,K=38"
"D=25 & Z=20,K=43"
"D=25 & Z=25,K=48")
25.05‑30.0015-35K=1.0*D+Z
30.05‑40.0025-35K=0.85*D+Z
("D=35 & Z=30,K=60"
"D=35 & Z=35,K=65")

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TUESPA-D[5-40/0.05]-Z[8-35/1]-J[8,​10]
TUESPB-D[5-40/0.05]-Z[8-35/1]-J[8,​10]
TUESPC-D[6-40/0.05]-Z[8-35/1]-J10
TUESPD-D[6-40/0.05]-Z[8-35/1]-J10
TUESRA-D[5-40/0.05]-Z[8-35/1]-J[8,​10]
TUESRB-D[5-40/0.05]-Z[8-35/1]-J[8,​10]
TUESRC-D[6-40/0.05]-Z[8-35/1]-J10
TUESRD-D[6-40/0.05]-Z[8-35/1]-J10
TUESWA-D[5-40/0.05]-Z[8-35/1]-J[8,​10]
TUESWB-D[5-40/0.05]-Z[8-35/1]-J[8,​10]
TUESWC-D[6-40/0.05]-Z[8-35/1]-J10
TUESWD-D[6-40/0.05]-Z[8-35/1]-J10
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inlet Side Tip Shape Mounting Side Shape Material Heat Treatment Méthode de finition D (diamètre des côtés de positionnement)
(mm)
Z (longueur des côtés de positionnement)
(mm)
J (de la tige-Ø)
(mm)
1 10 jours RondeFileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.Cémenténon rivestito5 ~ 408 ~ 358 ~ 10
1 10 jours DiamantFileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.Cémenténon rivestito5 ~ 408 ~ 358 ~ 10
1 10 jours RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.Cémenténon rivestito6 ~ 408 ~ 3510
1 10 jours DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.Cémenténon rivestito6 ~ 408 ~ 3510
1 33 jours RondeFileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.CémentéDLC rainbow5 ~ 408 ~ 358 ~ 10
1 33 jours DiamantFileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.CémentéDLC rainbow5 ~ 408 ~ 358 ~ 10
1 26 jours RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.CémentéDLC rainbow6 ~ 408 ~ 3510
1 26 jours DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.CémentéDLC rainbow6 ~ 408 ~ 3510
1 16 jours RondeFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.Trempé directementWSR5 ~ 408 ~ 358 ~ 10
1 16 jours DiamantFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.Trempé directementWSR5 ~ 408 ~ 358 ~ 10
1 16 jours RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.Trempé directementWSR6 ~ 408 ~ 3510
1 16 jours DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.Trempé directementWSR6 ~ 408 ~ 3510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Inlet Side Tip Type Embout R (forme B)

Assistance technique