Goupilles de positionnement conformes à la norme VW

Goupilles de positionnement conformes à la norme VW
Goupilles de positionnement conformes à la norme VW

Le revêtement DLC (diamond-like-carbon) permet d'allonger la durée de vie des goupilles de positionnement dans le secteur de la production Body-in-White et prévient le soudage à froid des composants en aluminium.
*Veuillez sélectionner le revêtement « R » pour revêtement DLC Rainbow.

Le revêtement WSR (weld spatter resistance) protège la goupille des étincelles de soudure et présente une excellente résistance à l'usure.
*Veuillez sélectionner le revêtement « W » pour revêtement WSR.

Ces revêtements peuvent vous épargner du temps et des coûts d'entretien.
  • Nouveaux produit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Forme d'embout au choix

Nez en ogive

Conique

Forme d'embout au choix

Nez en ogive

Conique



 
TYPE (Product Code)
Matériau
Dureté
Code de baseRevêtement
ALRNP(non revêtu)  EN 1.7242 équiv (SCM415)Cimenté 58~62HRC
(Profondeur0.5~0.7 après rectification)
*R(DLC rainbow - diamond like carbon)
**W(WSR - weld spatter resistant)  EN 1.2379 équiv (SKD11)Dureté 58~62HRC
* prévient le soudage à froid des composants en aluminium.
** protège la goupille des étincelles de soudure et présente une excellente résistance à l'usure

Exemple de commande :

Numéro de pièce
         
Code de base Revêtement Code de forme-D Diamètre-Z Longueur
         
ALRN P A-D16-Z10
 
ALRN W K-D10-Z20
 
Tolérance

 Stifte für Body in White Teile mit großem Kopf:Verwandte bildanzeige

0.02
Stifte für Body in White Teile mit großem Kopf:Verwandte bildanzeige
0.02
non revêtu:fraisé
DLC:Poli<1µm Rz
WSR:Poli<1µm Rz

Type de montage Filetage extérieur

TYPE (Product Code)

D Diamètre
(pas de 0.05mm)
Tolérance:-0.1  -0.15

Z Longueur
(pas de 1mm)

C Longueur

ℓ Longueur

J Diamètre

M Filetage

F Longueur

(K) Longueur

(L) Longueur

W Diamètre

P Longueur

Code de base

Revêtement

Code de forme

 

Type de tête

Forme de tête

Surface de contact

Diamètre

Tolérance

ALRN

P (non revêtu)
R (DLC rainbow - diamond like carbon)
W (WSR - weld spatter resistant)

A

Nez en ogive(≤ D=16)

Rond

C

5.00-16.00

3.0-30.0

27

16

8

f8

M8 x 1.25

5

K=1.5xD+Z

L=K+32

19

17

B

En forme de losange

B

/

E

Conique

Rond

C

K=0.67xD+Z

17

F

En forme de losange

B

/

G

Rond

C

16.05-42.00

31

20

10

M10 x 1.5

8

L=K+39

49

46

H

En forme de losange

A

/

C

Nez en ogive (>D=16)

Rond

C

K=1.5xD+Z

46

D

En forme de losange

A

/
 

Type de montage Cône de fixation

TYPE (Product Code)

D Diamètre
(pas de 0.05mm)
Tolérance:-0.1  -0.15

Z Longueur
(pas de1mm)

J Diamètre

F Longueur

(K) Longueur

(L) Longueur

W Diamètre

P Longueur

Code de base

Revêtement

Code de forme

 

Type de tête

Forme de tête

Diamètre

Tolérance

Longueur

Tolérance

ALRN

P (non revêtu)
R (DLC rainbow - diamond like carbon)
W (WSR - weld spatter resistant)

L

Nez en ogive

Rond

5.00-42.00

3.0-46.0

16

g6

6

K=1.5xD+Z

L=K+22

25
("24.5 ≤ D ≤ 25.5", "D = W")

11

d9

N

En forme de losange

K

Conique

Rond

K=0.67xD+Z

J

En forme de losange

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ALRNPA-D[5-16/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNPB-D[5-16/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNPC-D[16.05-42/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNPD-D[16.05-42/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNPE-D[5-16/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNPF-D[5-16/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNPG-D[16.05-42/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNPH-D[16.05-42/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNPJ-D[5-42/0.05]-Z[3-46/1]
ALRNPK-D[5-42/0.05]-Z[3-46/1]
ALRNPL-D[5-42/0.05]-Z[3-46/1]
ALRNPN-D[5-42/0.05]-Z[3-46/1]
ALRNRA-D[5-16/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNRB-D[5-16/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNRC-D[16.05-42/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNRD-D[16.05-42/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNRE-D[5-16/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNRF-D[5-16/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNRG-D[16.05-42/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNRH-D[16.05-42/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNRJ-D[5-42/0.05]-Z[3-46/1]
ALRNRK-D[5-42/0.05]-Z[3-46/1]
ALRNRL-D[5-42/0.05]-Z[3-46/1]
ALRNRN-D[5-42/0.05]-Z[3-46/1]
ALRNWA-D[5-16/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNWB-D[5-16/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNWC-D[16.05-42/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNWD-D[16.05-42/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNWE-D[5-16/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNWF-D[5-16/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNWG-D[16.05-42/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNWH-D[16.05-42/0.05]-Z[3-30/1]
ALRNWJ-D[5-42/0.05]-Z[3-46/1]
ALRNWK-D[5-42/0.05]-Z[3-46/1]
ALRNWL-D[5-42/0.05]-Z[3-46/1]
ALRNWN-D[5-42/0.05]-Z[3-46/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inlet Side Tip Shape Inlet Side Tip Type Mounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment D (diamètre des côtés de positionnement)
(mm)
Z (longueur des côtés de positionnement)
(mm)
1 10 jours RondeNez en ogiveFileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté5 ~ 163 ~ 30
1 10 jours DiamantNez en ogiveFileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté5 ~ 163 ~ 30
1 10 jours RondeNez en ogiveFileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté16.05 ~ 423 ~ 30
1 10 jours DiamantNez en ogiveFileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté16.05 ~ 423 ~ 30
1 10 jours RondeEmbout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté5 ~ 163 ~ 30
1 10 jours DiamantEmbout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté5 ~ 163 ~ 30
1 10 jours RondeEmbout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté16.05 ~ 423 ~ 30
1 10 jours DiamantEmbout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté16.05 ~ 423 ~ 30
1 10 jours DiamantEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Cémenté5 ~ 423 ~ 46
1 10 jours RondeEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Cémenté5 ~ 423 ~ 46
1 10 jours RondeNez en ogiveRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Cémenté5 ~ 423 ~ 46
1 10 jours DiamantNez en ogiveRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Cémenté5 ~ 423 ~ 46
1 26 jours RondeNez en ogiveFileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté5 ~ 163 ~ 30
1 26 jours DiamantNez en ogiveFileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté5 ~ 163 ~ 30
1 26 jours RondeNez en ogiveFileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté16.05 ~ 423 ~ 30
1 26 jours DiamantNez en ogiveFileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté16.05 ~ 423 ~ 30
1 26 jours RondeEmbout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté5 ~ 163 ~ 30
1 26 jours DiamantEmbout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté5 ~ 163 ~ 30
1 26 jours RondeEmbout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté16.05 ~ 423 ~ 30
1 26 jours DiamantEmbout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté16.05 ~ 423 ~ 30
1 26 jours DiamantEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Cémenté5 ~ 423 ~ 46
1 26 jours RondeEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Cémenté5 ~ 423 ~ 46
1 26 jours RondeNez en ogiveRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Cémenté5 ~ 423 ~ 46
1 26 jours DiamantNez en ogiveRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Cémenté5 ~ 423 ~ 46
1 16 jours RondeNez en ogiveFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directement5 ~ 163 ~ 30
1 16 jours DiamantNez en ogiveFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directement5 ~ 163 ~ 30
1 16 jours RondeNez en ogiveFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directement16.05 ~ 423 ~ 30
1 16 jours DiamantNez en ogiveFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directement16.05 ~ 423 ~ 30
1 16 jours RondeEmbout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directement5 ~ 163 ~ 30
1 16 jours DiamantEmbout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directement5 ~ 163 ~ 30
1 16 jours RondeEmbout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directement16.05 ~ 423 ~ 30
1 16 jours DiamantEmbout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directement16.05 ~ 423 ~ 30
1 16 jours DiamantEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.16Trempé directement5 ~ 423 ~ 46
1 16 jours RondeEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.16Trempé directement5 ~ 423 ~ 46
1 16 jours RondeNez en ogiveRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.16Trempé directement5 ~ 423 ~ 46
1 16 jours DiamantNez en ogiveRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.16Trempé directement5 ~ 423 ~ 46

Loading...

  1. 1

Assistance technique