Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NKXRN20
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Forme de la bague de course circulaire | Paliers à aiguilles avec butées à rouleaux | Direction de la charge | Radial | Matériau de la bague interne/externe | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Précision (JIS) | Classe 0 | Spécifications | Standard | Vitesse de rotation admissible(tr/min) | 2100 |
Capacité de charge de base Cr (dynamique)(N) | 16400 | Capacité de charge de base Cor (statique)(N) | 27100 | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca)(N) | 20200 |
Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa)(N) | 46,500 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux à aiguilles avec Roulements à rouleaux de pression (Pas de Bague intérieure /type ouvert/avec couverture), le numéro d'article est le suivant: NKXRN20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NKXRN20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles