Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | ||
Filetage femelle | Filetage mâle | Butée | Tige centrale | |
GELSMR | GELSMF | Elastomère viscoélastique (gris) | EN 1.4301 équiv. | Asker F75 |
Référence |
GELSMR16A |
Référence | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | W | R | Prix unitaire | |
Type | D | ||||||||||
Filetage femelle GELSMR | 12 | 8 | 22 | 11 | 4 | 3 | 7 | M5 x 0.8 | 10 | 2 | |
16 | 10 | 28 | 14 | 5 | 4 | 11 | M6 x 1.0 | 14 | 3 | ||
16A | 31 | 17 | 14 | M8 x 1.25 | |||||||
20 | 13 | 35 | 17 | 6 | 5 | 14 | M8 x 1.25 | 17 | 3 | ||
20A | 39 | 21 | 16 | M10 x 1.25 (fin) | |||||||
30 | 15 | 44 | 24 | 8 | 5 | 20 | M12 x 1.75 | 27 | 3 | ||
30A | 46 | 26 | 22 | M14 x 1.5 (fin) |
Référence | H | L | L1 | L2 | L3 | M | W | m | f | R | Prix unitaire | |
Type | D | |||||||||||
Filetage mâle GELSMF | 12 | 8 | 16 | 5 | 4 | 3 | M5 x 0.8 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | |
16 | 10 | 20 | 6 | 5 | 4 | M6 x 1.0 | 14 | 10 | 2 | 3 | ||
20 | 13 | 26 | 8 | 6 | 5 | M8 x 1.25 | 17 | 12 | 2 | 3 | ||
30 | 15 | 30 | 10 | 8 | 5 | M10 x 1.5 | 27 | 14 | 2.5 | 3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GELSMF12 |
GELSMF16 |
GELSMF20 |
GELSMF30 |
GELSMR12 |
GELSMR16 |
GELSMR16A |
GELSMR20 |
GELSMR20A |
GELSMR30 |
GELSMR30A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques | D.E. D (Ø) | Filetage nominal M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | GELSMF | 12 | M5×0.8 | |
13.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | GELSMF | 16 | M6×1.0 | |
16.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | GELSMF | 20 | M8×1.25 | |
20.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | GELSMF | 30 | M10×1.5 | |
13.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | GELSMR | 12 | M5×0.8 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | GELSMR | 16 | M6×1.0 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | GELSMR | 16 | M8×1.25 | |
16.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | GELSMR | 20 | M8×1.25 | |
16.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | GELSMR | 20 | M10×1.25(fin) | |
21.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | GELSMR | 30 | M12×1.75 | |
21.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | GELSMR | 30 | M14×1.5(fin) |
Loading...
Article | Unité | Valeur |
Densité | - | 1.0 |
Dureté | Asker F | 85 |
Résistance à la traction | Mpa | 1.15 |
Etirement | % | 680 |
Résistance à la chaleur | °C | 100 |
Résistance à basse température | °C | -10 |
D | 12 | 16 | 20 | 30 |
30 % de la charge de compression moyenne (N) | 11.1 | 20.8 | 35.7 | (93)* |
20 % de la charge de compression moyenne (N) | 6.3 | 11.6 | 20.3 | 51.4 |
15 % de la charge de compression moyenne (N) | 4.4 | 8.0 | 14.1 | 35.0 |
Forme | Avec vis | Matériau | Uréthane | Détails sur le matériau | Elastomère viscoélastique |
---|---|---|---|---|---|
Dureté (shore, asker) | Asker F85 | Couleur | gris |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
D.E. D(Ø)
Filetage nominal M
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles