Inscription
Configurer

Panneaux couvrants en tôle (aluminium) - Type dont la forme peut être sélectionnée

Panneaux couvrants en tôle (aluminium) - Type dont la forme peut être sélectionnée

Référence pièce:

encore indéterminée. 20 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

Veuillez spécifier les dimensions A et B comme A ≥ B.
Les trous rond specifiés par F et G sont positionnés au centre de chaque côté.
Les surfaces de découpe et les trous de montage de PAAL□ ne sont pas anodisés.

TypeMatériauTraitement de surface
PAAL□A5052Anodisé clair

 
Tolérance de la dimension A, BDimension TTolérance de la dimension TTolérance d
±0.51.0±0.06±0.3
1.5, 2.0±0.09
3.0±0.10

Spécifications

■ Type standard
RéférenceABTES
PAALF6004002.0E100S100
■ Type trou usiné
RéférenceABTFGHJKLDiam. nominal de vis
PAALE8H5004001.5F440G240H200J500K200L150N6
■ Type standard
RéférenceIncréments de 1mmSélectionIncréments de 1mm
TypeABTESHJKL
PAALE100–1200100–9501.0

1.5

2.0

3.0
3–11943–11943–9443–944
PAALF10–92510–1175
PAALG10–92510–587
PAALH10–46210–587
■ Type trou usiné
RéférenceIncréments de 1mmSélectionIncréments de 1mmVis
Diam. nominal
TypeNominalABTESFGHJKLN (trou rond)

PAALE
4H100–1200100–9501.0

1.5

2.0

3.0
9–11919–9419–11883–11889–9383–9383

4

5

6

8
6H
6HV
8H
PAALF4H10–92510–1175
5H
6H
8H
PAALG4H10–92510–587
5H
6H
8H
PAALH4H10–46210–587
6H
6HV
8H

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Forme

Nombre de trous

A (longueur)

(mm)

B (largeur)

(mm)

T (épaisseur de plaque)

(mm)

N (diam. nominal du trou traversant)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

S

(mm)

RoHS?Quantité minimale de commande
Découpe centrale
4H (4 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
-
9 ~ 1195
9 ~ 945
9 ~ 1188
3 ~ 1188
9 ~ 938
3 ~ 938
-
10
1 pièces
Découpe centrale
6H (6 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
-
9 ~ 1195
9 ~ 945
9 ~ 1188
3 ~ 1188
9 ~ 938
3 ~ 938
-
10
1 pièces
Découpe centrale
6HV (6 trous, vertical)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
-
9 ~ 1195
9 ~ 945
9 ~ 1188
3 ~ 1188
9 ~ 938
3 ~ 938
-
10
1 pièces
Découpe centrale
8H (8 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
-
9 ~ 1195
9 ~ 945
9 ~ 1188
3 ~ 1188
9 ~ 938
3 ~ 938
-
10
1 pièces
Découpe centrale
Aucun trou
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
-
-
-
-
3 ~ 1194
3 ~ 1194
3 ~ 944
3 ~ 944
-
10
1 pièces
1 coin entaillé
4H (4 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
10 ~ 925
9 ~ 1195
9 ~ 945
-
-
-
-
10 ~ 1175
10
1 pièces
1 coin entaillé
5H (5 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
10 ~ 925
9 ~ 1195
9 ~ 945
-
-
-
-
10 ~ 1175
10
1 pièces
1 coin entaillé
6H (6 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
10 ~ 925
9 ~ 1195
9 ~ 945
-
-
-
-
10 ~ 1175
10
1 pièces
1 coin entaillé
8H (8 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
10 ~ 925
9 ~ 1195
9 ~ 945
-
-
-
-
10 ~ 1175
10
1 pièces
1 coin entaillé
Aucun trou
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
-
10 ~ 925
-
-
-
-
-
-
10 ~ 1175
10
1 pièces
2 coins entaillés
4H (4 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
10 ~ 925
9 ~ 1195
9 ~ 945
-
-
-
-
10 ~ 587
10
1 pièces
2 coins entaillés
5H (5 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
10 ~ 925
9 ~ 1195
9 ~ 945
-
-
-
-
10 ~ 587
10
1 pièces
2 coins entaillés
6H (6 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
10 ~ 925
9 ~ 1195
9 ~ 945
-
-
-
-
10 ~ 587
10
1 pièces
2 coins entaillés
8H (8 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
10 ~ 925
9 ~ 1195
9 ~ 945
-
-
-
-
10 ~ 587
10
1 pièces
2 coins entaillés
Aucun trou
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
-
10 ~ 925
-
-
-
-
-
-
10 ~ 587
10
1 pièces
4 coins entaillés
4H (4 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
10 ~ 462
9 ~ 1195
9 ~ 945
-
-
-
-
10 ~ 587
10
1 pièces
4 coins entaillés
6H (6 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
10 ~ 462
9 ~ 1195
9 ~ 945
-
-
-
-
10 ~ 587
10
1 pièces
4 coins entaillés
6HV (6 trous, vertical)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
10 ~ 462
9 ~ 1195
9 ~ 945
-
-
-
-
10 ~ 587
10
1 pièces
4 coins entaillés
8H (8 trous)
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
3 ~ 8
10 ~ 462
9 ~ 1195
9 ~ 945
-
-
-
-
10 ~ 587
10
1 pièces
4 coins entaillés
Aucun trou
100 ~ 1200
100 ~ 950
1 ~ 3
-
10 ~ 462
-
-
-
-
-
-
10 ~ 587
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Panneau en acier inoxydable avec perforations et encoches dont la forme peut être sélectionnée.
Configurable par incréments de 1mm.