Entrainement en bout / profilé 2 rainures / Dia. poulie 30mm / SVKAE

Entrainement en bout / profilé 2 rainures / Dia. poulie 30mm / SVKAE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Entrainement en bout/profilé 2 rainures/Dia. poulie 30mm:Affichage d'image associés
Entrainement en bout/profilé 2 rainures/Dia. poulie 30mm:Affichage d'image associés
Puissance (W)MoteurRapport de réductionA
SpécificationFabricant
6WMoteur à inductionPanasonic5~25101.0
30~180108.0
Oriental5~25105.0
30~180115.0
Moteur à vitesse variable
Oriental5~25115.0
30~180125.0
25WMoteur à inductionPanasonic5~180115.0
Oriental5~18117.0
25~180127.5
Moteur à vitesse variable
Oriental5~18127.0
25~180137.5
 ProfiléCouvercle de moteurSupport de poulie
MatériauAluminiumAluminiumAluminium
Traitement de surfaceAnodisé clairPeintPeint
■Poids de la machine (avec une puissance moteur de 6W)
*Valeurs de référence (peuvent varier selon le fabricant du moteur)(kg)
Largeur de la courroie B (mm)Distance entre les poulies L (mm)
50010001500200025003000
503.74.85.86.97.99
1004.45.87.38.710.411.8
15056.88.710.512.814.6
2005.77.910.112.315.117.3
2506.38.911.614.317.320
3006.810.511.9161922.1
4008.212.41519.723.927.7
*Lorsque la puissance du moteur est de 25W, ajouter 1.1kg.

Spécifications

Référence pièce-B-L-Moteur-Spécification de courroie-Sélection du fabricant du moteur
 
Puissance-Tension-Spécification-Tête d'engrenage
Rapport de réduction
SVKAE-100-1000-25-TA230-IM-25-H-B
Prix du corps+Spéc. Prix moteur, courroie=Prix unitaire
Référence pièceSélection
B
L
Incrément de 5mm
MoteurSpécification de courroieSélection du fabricant du moteur
Les prix varient en fonction du fabricant.
Puissance (W)Tension (V)SpécificationRapport de réduction de la tête d'engrenage
SVKAE50
100
150
200
250
300
400
300
~
3000

(500*)
800*
1000*
6
25
TA230
(monophasé)*
IM
(moteur à induction)
SCM
(moteur à vitesse variable)
5
18
60
120
7.5
25
75
150
9
30
90
180
12.5
36
100
15
50
 
H (spécifications générales, vert)
W (spécifications générales : blanc)
G (glissement, vert)
S (glissement : blanc)
D (pour le transfert de pièces électroniques)
F (pour le transfert alimentaire, blanc)
N (non adhésif, blanc)
J (sans courroie)

*Pour les courroies autres que celles mentionnées ci-dessus, sélectionner parmi les spécifications ci-dessous.
A (moteur Panasonic)
B (Oriental Motor)
Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable.
5~9 non applicable au moteur 6W
Les rapports de réduction de la tête d'engrenage 7.5, 100 et 150 ne s'appliquent pas au kit de convoyeur à assembler.
6
25
NV
(sans moteur)
NM (sans moteur)NH (sans tête d'engrenage)R (sans moteur, tête d'engrenage)
Connecter le moteur de sorte que la courroie tourne dans le sens de transport. Pour obtenir le schéma de connexion et les détails du moteur et de l'inverseur, voir Ici et suivantes.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, le trou de montage du moteur varie en fonction de la puissance nominale du moteur. Pour connaître le détail des dimensions, consulter les informations techniques sur le site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, cette unité sera livrée non assemblée. Le client doit procéder au montage de l'unité conformément aux instructions de montage fournies. Pour connaître les procédures de montage et le détail des conditionnements, voir notre site de sélection de convoyeur.
Quelles que soient les spécifications de la courroie, il n'est pas recommandé d'utiliser le convoyeur lorsque celui-ci est incliné.
 
Spécification de courroieCourroie standard (prix du corps uniquement)Courroie en option 1Courroie en option 2Sans courroie
Usage généralH (vert), W (blanc), HG (vert)-HY (jaune vert), HBN (bleu ciel)J
(sans courroie)
Pour le glissementG (blanc), S (blanc)--
Pour le transfert inclinéLG (vert), LW (blanc)--
Type à poignée-GG (vert), GW (blanc)GSN (vert)
Résistance à l'huileOH (vert), OG (vert)OW (blanc)ON (blanc)
Non adhésifN (blanc), NS (blanc)NB (bleu ciel), NBG (vert citron), HH (vert), HW (blanc)NWN (blanc), NSN (bleu ciel), NGN (vert citron), HBG (vert), HBW (blanc), BW (blanc)
Pour le transfert alimentaireF (blanc)KW (blanc), KSB (bleu ciel), PHB (bleu ciel)PHN (bleu ciel), PWN (bleu ciel), KWN (blanc)
Pour le transfert de pièces électroniquesD (noir), DS (noir)-DG (noir)
Pour plus de détails sur les courroies plates, voir Ici et suivantes.
Sélectionnez une courroie d'une épaisseur inférieure ou égale à 1.0mm pour une sortie moteur de 6W.

Modifications

Entrainement en bout/profilé 2 rainures/Dia. poulie 30mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SVKAE-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[300-3000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[B,​R]
SVKAE-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[300-3000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[B,​R]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
[B] Pas de la courroie
(mm)
[L] Longueur de convoyage
(mm)
Puissance du moteur
(W)
[TA] Tension moteur (phase unique) * International
(V)
Tension du moteur (pas de moteur) Type de moteur Rapport de réduction de la tête d'engrenage Spécification de la courroie (courroies standard) Spécification de la courroie (courroie en option 1) Spécification de la courroie (courroie en option 2) Spécifications de la courroie Sélection du fabricant du moteur
1 12 jours 50 ~ 400300 ~ 30006 ~ 25-[NV] Sans moteur[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc[GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu cielBW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN[J] Pas de courroie[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur
1 12 jours 50 ~ 400300 ~ 30006 ~ 25230-[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc[GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu cielBW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN[J] Pas de courroie[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Référence pièceBPrix du corps 1 ~ 2 pièce(s).
L300~
400
L405~
500*
L505~
600
L605~
700
L705~
800*
L805~
900
L905~
1000*
L1005
~1100
L1105
~1200
L1205
~1300
L1305
~1400
L1405
~1500
L1505
~1600
L1605
~1700
L1705
~1800
L1805
~1900
L1905
~2000
L2005
~2200
L2205
~2400
L2405
~2600
L2605
~2800
L2805
~3000
SVKAE50*                      
100*                      
150*--                    
200---                   
250-----                 
300------                
400-----                 
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.
Les prix encadrés de rouge pour les dimensions L 500, 800 et 1000 sont les prix avec le kit de convoyeur à assembler. Pour plus de détails, voir Ici.  

Informations de base

Driving Type Entraînement de tête Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Courroie plate
With Meandering Prevention Crosspiece Poulies couronnées pour éviter les lacets Max. Conveyance Speed(m/min) 67.7 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 30
Drive Roller Dia.(mm) 30 Reverse Switch Option Non fourni

Assistance technique