Entrainement en bout / bande guidée / profilé 3 rainures / Dia. poulie 50mm / CVGDE (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Entrainement en bout / bande guidée / profilé 3 rainures / Dia. poulie 50mm / CVGDE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

* Détails de la dimension A
Puissance (W)MoteurRapport de réductionA
SpécificationFabricant
6WMoteur à inductionPanasonic5~25101.0
30~180108.0
Oriental5~25105.0
30~180115.0
Moteur à vitesse variableOriental5~25115.0
30~180125.0
25WMoteur à inductionPanasonic5~180115.0
Oriental5~18117.0
25~180127.5
Moteur à vitesse variableOriental5~18127.0
25~180137.5
 
Puissance (W)MoteurRapport de réductionA
SpécificationFabricant
40WMoteur à inductionPanasonic5~180142.0
Oriental5~18147.0
25~180165.0
Moteur à vitesse variableOriental5~18157.0
25~180175.0
 ProfiléCouvercle de moteurSupport de poulie
MatériauAluminiumAluminiumAluminium
Traitement de surfaceAnodisé clairPeinturePeinture

Spécifications

Référence pièce-B-L-Moteur-Spécification de courroie-Sélection du fabricant du moteur
 
Puissance-Tension-Spécification-Tête d'engrenage
Rapport de réduction
CVGDE-100-1000-25-TA230-IM-25-H-B
 
Prix du corps+Spéc. Prix moteur, courroie=Prix unitaire
Référence pièceB
Incrément de 1mm
L
Incrément de 5mm
MoteurSpécification de courroieSélection du fabricant du moteur
Les prix varient en fonction du fabricant.
Puissance (W)Tension (V)SpécificationRapport de réduction de la tête d'engrenage
CVGDE50~300240~20006
25
40
TA230
(monophasé)
IM
(moteur à induction)
SCM
(moteur à vitesse variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (usage général, vert)
W (usage général : blanc)
G (glissement, vert)
S (glissement : blanc)
D (pour le transfert de pièces électroniques)
O (résistance à l'huile)
N (non adhésive)
J (sans courroie)

*Pour les courroies autres que celles mentionnées ci-dessus, sélectionner parmi les spécifications ci-dessous.
A (moteur Panasonic)
B (Oriental Motor)
Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable.
5~9 non applicable au moteur 6W
6
25
40
NV (sans moteur)NM (sans moteur)NH (sans tête d'engrenage)R (sans moteur, tête d'engrenage)
Connecter le moteur de sorte que la courroie tourne dans le sens de transport. Pour obtenir le schéma de connexion et les détails du moteur et de l'inverseur, voir Ici et suivantes.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, le trou de montage du moteur varie en fonction de la puissance nominale du moteur. Pour connaître le détail des dimensions, consulter les informations techniques sur le site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, cette unité sera livrée non assemblée. Le client doit procéder au montage de l'unité conformément aux instructions de montage fournies. Pour connaître les procédures de montage et le détail des conditionnements, voir notre site de sélection de convoyeur.
Noter qu'un gauchissement peut se produire sur les courroies avec entretoise de prévention des ondulations. Cela dépend du nombre de plis (épaisseur).
 
Spécification de courroieCourroie standard (prix du corps uniquement)Courroie en option 1Courroie en option 2Sans courroie
Usage généralH (vert), W (blanc)--J
(sans courroie)
Pour le glissementG (vert), S (blanc), SN (blanc)--
Type à poignée--GG (vert), GW (blanc)
Résistance à l'huileO (vert)OW (blanc)-
Non adhésifN (blanc)NB (bleu ciel), NBG (vert citron)
HH (vert), HW (blanc)
-
Pour le transfert alimentaire-KW (blanc), KSB (bleu ciel), PHB (bleu ciel)-
Pour le transfert de pièces électroniquesD (noir)--
Pour plus de détails sur les courroies plates, voir Ici et suivantes.En cas de sélection de courroies en option, sélectionner le fabricant de moteur A ou B (le moteur C ne concerne que les courroies standard.)

Modifications

Entrainement en bout/bande guidée/profilé 3 rainures/Dia. poulie 50mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CVGDE-[50-300/1]-[240-2000/5]-[6,​25,​40]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​SN,​W]-[B,​R]
CVGDE-[50-300/1]-[240-2000/5]-[6,​25,​40]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​SN,​W]-[B,​R]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
[B] Pas de la courroie
(mm)
[L] Longueur de convoyage
(mm)
Puissance du moteur
(W)
[TA] Tension moteur (phase unique) * International
(V)
Tension du moteur (pas de moteur) Type de moteur Rapport de réduction de la tête d'engrenage Spécification de la courroie (courroies standard) Spécification de la courroie (courroie en option 1) Spécifications de la courroie Sélection du fabricant du moteur
1 12 jours 50 ~ 300240 ~ 20006 ~ 40-[NV] Sans moteur[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [G] Glissant- vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [N] Non adhésif - blanc / [O] Résistant à l'huile - bleu marine / [SN] Glissant- blanc / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc[GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel[J] Pas de courroie[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur
1 12 jours 50 ~ 300240 ~ 20006 ~ 40230-[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [G] Glissant- vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [N] Non adhésif - blanc / [O] Résistant à l'huile - bleu marine / [SN] Glissant- blanc / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc[GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel[J] Pas de courroie[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Référence pièceBPrix du corps 1 ~ 2 pièce(s).
L240~
300
L305~
400
L405~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005
~1100
L1105
~1200
L1205
~1300
L1305
~1400
L1405
~1500
L1505
~1600
L1605
~1700
L1705
~1800
L1805
~1900
L1905
~2000
CVGDE50~100                  
110~150-                 
160~200--                
210~250---               
260~300----              
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Informations de base

Driving Type Entraînement de tête Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Courroie plate
With Meandering Prevention Crosspiece Avec entretoise de prévention des fissures en dent de scie Max. Conveyance Speed(m/min) 56.5 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 50
Drive Roller Dia.(mm) 50 Reverse Switch Option Non fourni

Assistance technique