Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Profilé | Couvercle moteur | Support poulie | |
Matériau | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Traitement de surface | Anodisé clair | Peinture | Peinture |
Référence pièce | - | B | - | L | - | Moteur | - | Spécification de courroie | - | Fabricant du moteur Sélection | ||||||||
TYPE | Moteur Position de montage | Puissance | - | Tension | - | Spécification | - | Tête d'engrenage Rapport de réduction | ||||||||||
CVMA | TM1E | - | 100 | - | 1000 | - | 25 | - | TA230 | - | IM | - | 25 | - | H | - | B |
Prix du corps | + | Spéc. Prix moteur | + | Spéc. Prix tête d'engrenage | + | Spéc. Prix courroie | = | Prix unitaire |
Référence pièce | B Incrément de 10 mm | L Incrément de 5mm | Moteur | Spécification de courroie | Sélection du fabricant du moteur Les prix varient en fonction du fabricant. | ||||
Type | Position de montage du moteur | Puissance (W) | Tension (V) | Spécification | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | ||||
CVMA | TM1E SM1E BM1E TM2E SM2E TM3E SM3E BM3E SM4E BM4E TM5E SM5E *Pour plus de détails, voir le tableau de sélection de la position de montage du moteur. | 50~300 | 200~2000 | 25 40 | TA230 (monophasé) | IM (moteur à induction) SCM (moteur à vitesse variable) | 5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | H (spécifications générales, vert) W (spécifications générales, blanc) G (glissement, vert) S (glissement : blanc) D (pour le transfert de pièces électroniques) F (pour le transfert alimentaire, blanc) N (non adhésive, blanc) J (sans courroie) *Pour les autres spécifications de courroie, voir le tableau de sélection des courroies ci-dessous. | A (moteur Panasonic) B (Oriental Motor) Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable. Lorsque la sortie est 25, A (moteur Panasonic) n'est pas applicable. |
NV (sans moteur) | NM (sans moteur) | NH (sans tête d'engrenage) | R (Sans moteur) |
Spécification de courroie | Courroie standard (prix du corps uniquement) | Courroie en option 1 | Courroie en option 2 | Sans courroie |
Usage général | H (vert), W (blanc), HG (vert) | - | HY (vert jaune), HBN (bleu ciel) | J (sans courroie) |
Pour le glissement | G (vert), S (blanc) | - | - | |
Pour le transfert incliné | LG (vert), LW (blanc) | - | - | |
Type à poignée | - | GG (vert), GW (blanc) | GSN (vert) | |
Résistance à l'huile | OH (vert), OG (vert) | OW (blanc) | ON (blanc) | |
Non adhésif | N (blanc), NS (blanc) | NB (bleu ciel), NBG (vert citron), HH (vert), HW (blanc) | NWN (blanc), NSN (bleu ciel), NGN (vert citron), HBG (vert), HBW (blanc), BW (blanc) | |
Pour le transfert alimentaire | F (blanc) | KW (blanc), KSB (bleu ciel), PHB (bleu ciel) | PHN (bleu ciel), PWN (bleu ciel), KWN (blanc) | |
Pour le transfert de pièces électroniques | D (noir), DS (noir) | - | DG (noir) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Driving Type | [B] Pas de la courroie (mm) | [L] Longueur de convoyage (mm) | Max. Conveyance Speed (m/min) | Position de montage du moteur | Puissance du moteur (W) | [TA] Tension moteur (phase unique) * International (V) | Type de moteur | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | Spécification de la courroie (courroies standard) | Spécification de la courroie (courroie en option 1) | Spécification de la courroie (courroie en option 2) | Spécifications de la courroie | Sélection du fabricant du moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | Entraînement de tête | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Side Mount [SM5] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Moteur à induction / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 ~ 180 | [DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 jours | Entraînement de tête | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Top Mount [TM2] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Moteur à induction / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 ~ 180 | [DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 jours | Entraînement de tête | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Side Mount [SM1] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Moteur à induction / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 ~ 180 | [DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 jours | Montage latéral | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 33.8 | Bottom Mount [BM4] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Moteur à induction / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 ~ 180 | [DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 jours | Montage latéral | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 33.8 | Bottom Mount [BM3] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Moteur à induction / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 ~ 180 | [DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 jours | Montage latéral | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 33.8 | Top Mount [TM1] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Moteur à induction / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 ~ 180 | [DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 jours | Montage latéral | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 33.8 | Side Mount [SM4] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Moteur à induction / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 ~ 180 | [DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | - | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor | ||
1 | 12 jours | Montage latéral | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 33.8 | Top Mount [TM5] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Moteur à induction / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 ~ 180 | [DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor | ||
1 | 19 jours | Fixation supérieure | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Side Mount [SM2] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Moteur à induction / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 ~ 180 | [DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor | ||
1 | 19 jours | Fixation supérieure | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Bottom Mount [BM1] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Moteur à induction / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 ~ 180 | [DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor | ||
1 | 19 jours | Fixation supérieure | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Side Mount [SM3] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Moteur à induction / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 ~ 180 | [DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor | ||
1 | 19 jours | Fixation supérieure | 50 ~ 300 | 200 ~ 2000 | 67.7 | Top Mount [TM3] | 25 ~ 40 | 230 | [IM] Moteur à induction / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 ~ 180 | [DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | BW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor |
Loading...
Référence pièce | B | Prix du corps 1 ~ 2 pièce(s). | |||||||||||||||||
L200~ 300 | L305~ 400 | L405~ 500 | L505~ 600 | L605~ 700 | L705~ 800 | L805~ 900 | L905~ 1000 | L1005~ 1100 | L1105~ 1200 | L1205~ 1300 | L1305~ 1400 | L1405~ 1500 | L1505~ 1600 | L1605~ 1700 | L1705~ 1800 | L1805~ 1900 | L1905~ 2000 | ||
CVMATM□E CVMABM□E | 50~100 | ||||||||||||||||||
110~150 | - | ||||||||||||||||||
160~200 | - | - | - | ||||||||||||||||
210~250 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
260~300 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
CVMASM□E | 50~100 | ||||||||||||||||||
110~150 | - | ||||||||||||||||||
160~200 | - | - | - | ||||||||||||||||
210~250 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
260~300 | - | - | - | - | - | - |
Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | Belt Type | Courroie plate | With Meandering Prevention Crosspiece | Poulies couronnées pour éviter les lacets |
---|---|---|---|---|---|
Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 30 | Drive Roller Dia.(mm) | 30 | Reverse Switch Option | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Driving Type
[B] Pas de la courroie(mm)
[L] Longueur de convoyage(mm)
Max. Conveyance Speed(m/min)
Position de montage du moteur
Puissance du moteur(W)
[TA] Tension moteur (phase unique) * International(V)
Type de moteur
Rapport de réduction de la tête d'engrenage
Spécification de la courroie (courroies standard)
Spécification de la courroie (courroie en option 1)
Spécification de la courroie (courroie en option 2)
Spécifications de la courroie
Sélection du fabricant du moteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles